(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Pines de Localización de Cabeza Grande - Cabeza en forma redonda o de diamante, punta cónica, vástago roscado externamente.

Pines de Localización de Cabeza Grande - Cabeza en forma redonda o de diamante, punta cónica, vástago roscado externamente.
  • Cambios en Especificaciones

Tiene la cabeza de forma típica (cónica) y puede caracterizarse por una baja disponibilidad de costos y una gran cantidad de variaciones.

  • Componentes inCAD

PDF

Pernos de ubicación: cabeza grande, roscados, P/L/B y configurables por piloto, tolerancia D/P: imagen relacionada
· Materiales
Material
Número
[ M ] Material[ S ] Tratamiento de superficies[H] Dureza Tipo
Redondo(Diamante)
(1)Equivalente a la herramienta de acero O1Dureza tratada: 60 a 63HRCKFNAKFND
(2)Equivalente a la herramienta de acero O1Revestimiento de cromo duroDureza: 50 to 55HRC
Dureza del enchapado: 750HV ~
GKFNAGKFND
(3)Equivalente a la herramienta de acero O1BKFNA
(4)Acero inoxidable 304SKFNASKFND
(5)Acero inoxidable 304Revestimiento de cromo duroDureza del enchapado: 750HV ~HKFNAHKFND

Especificaciones

Número de piezaPLBEA
     
Tipo Forma  Tol. D P Tolerancia D
SKFN D G B 12P15.00L12B5.0E7.0A45
■ Selección de tolerancia
D
o
P
Grado estándarGrado de precisión
MPGHSAB
m6p6g6h7
3.00+0.008
+0.002
+0.012
+0.006
-0.002
-0.008
0
-0.010
0
-0.01
+0.005
0
0
-0.005
3.01
~
6.00
+0.012
+0.004
+0.020
+0.012
-0.004
-0.012
0
-0.012
6.01
~
10.00
+0.015
+0.006
+0.024
+0.015
-0.005
-0.014
0
-0.015
10.01
~
18.00
+0.018
+0.007
+0.029
+0.018
-0.006
-0.017
0
-0.018
18.01
~
30.00
+0.021
+0.008
+0.035
+0.022
-0.007
-0.020
0
-0.021
[NG]Los productos revestidos en cromo duro no están disponibles para la tolerancia de grado de precisión.
■ Roscado
Número de piezaP
Incremental de 0.01 mm
L
Incrementos de 1 mm
B
Incrementos de 0.1 mm
E
Incrementos de 0.1 mm
AM (grueso)(W)
TipoForma Tolerancia DP ToleranciaD
KFN
GKFN*
BKFN
SKFN
HKFN*
A
(redondo)


D
(diamante)
M
P
G
H
* A
* B
S
M
P
G
H
* A
* B
 33.50 to 8.000 to 62.0 to 10.00.5 to 10.015

30

45

60
M 31.5
 44.50 to 8.000 to 82.0 to 10.0M 41.8
 55.50 to 8.00 0 to 102.0 to 15.0 (10.0)M 52.2
 6 6.50 to 10.00 0 to 102.0 to 15.0M 63
 8 8.50 to 15.00 0 to 102.0 to 30.0 (15.0)M 83.5
1011.00 to 17.00 0 to 153.0 to 30.0 (25.0)M104
1213.00 to 20.00 (18.00) 0 to 153.0 to 30.0 (25.0)M125
1617.00 to 27.00 0 to 205.0 to 30.0M167
2022.00 to 30.00  0 to 205.0 to 30.0M209
[ NG ] Los productos cromados duros no están disponibles para * grado de precisión marcado (grados de precisión A y B).
* El par de apriete (valor ref.) para productos templados es de clase de resistencia 8.8. (Ver datos técnicos en catálogo MISUMI 2019 Pág. 4015). No se aplica cuando se utilizan agentes de bloqueo o arandelas de resorte.

Lista de precios

■ Roscado
DTamaños disponibles con forma redondaTamaños disponibles con forma de diamante
①Herramienta de acero O1 endurecido
KFNA
②Herramienta de acero O1 duro
GKFNA
③Acero O1 para herramientas
BKFNA
④304 acero inoxidable
SKFNA
⑤Acero inoxidable duro 304
HKFNA
①Herramienta de acero O1 endurecido
KFND
②Herramienta de acero O1 duro
GKFND
③Acero O1 para herramientas
BKFND
④304 acero inoxidable
SKFND
⑤Acero inoxidable duro 304
HKFND
3         
4         
5         
6         
8         
10         
12         
16         
20         

Modificaciones

Pernos de ubicación: cabeza grande, roscados, P/L/B y configurables por piloto, tolerancia D/P: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
BKFNAAA3-P[3.5-8/0.01]-L[0-6/1]-B[2-10/0.1]-E[0.5-15/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFNAAA4-P[4.5-8/0.01]-L[0-8/1]-B[2-10/0.1]-E[0.5-15/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFNAAA5-P[5.5-8/0.01]-L[0-10/1]-B[2-15/0.1]-E[0.5-15/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFNAAA6-P[6.5-10/0.01]-L[0-10/1]-B[2-15/0.1]-E[0.5-15/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFNAAA8-P[8.5-15/0.01]-L[0-10/1]-B[2-30/0.1]-E[0.5-15/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFNAAA10-P[11-17/0.01]-L[0-15/1]-B[3-30/0.1]-E[0.5-15/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFNAAA12-P[13-20/0.01]-L[0-15/1]-B[3-30/0.1]-E[0.5-15/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFNAAA16-P[17-27/0.01]-L[0-20/1]-B[5-30/0.1]-E[0.5-15/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFNAAA20-P[22-30/0.01]-L[0-20/1]-B[5-30/0.1]-E[0.5-15/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFNAAB3-P[3.5-8/0.01]-L[0-6/1]-B[2-10/0.1]-E[0.5-15/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFNAAB4-P[4.5-8/0.01]-L[0-8/1]-B[2-10/0.1]-E[0.5-15/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFNAAB5-P[5.5-8/0.01]-L[0-10/1]-B[2-15/0.1]-E[0.5-15/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFNAAB6-P[6.5-10/0.01]-L[0-10/1]-B[2-15/0.1]-E[0.5-15/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFNAAB8-P[8.5-15/0.01]-L[0-10/1]-B[2-30/0.1]-E[0.5-15/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFNAAB10-P[11-17/0.01]-L[0-15/1]-B[3-30/0.1]-E[0.5-15/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFNAAB12-P[13-20/0.01]-L[0-15/1]-B[3-30/0.1]-E[0.5-15/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFNAAB16-P[17-27/0.01]-L[0-20/1]-B[5-30/0.1]-E[0.5-15/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFNAAB20-P[22-30/0.01]-L[0-20/1]-B[5-30/0.1]-E[0.5-15/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFNAAG3-P[3.5-8/0.01]-L[0-6/1]-B[2-10/0.1]-E[0.5-15/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFNAAG4-P[4.5-8/0.01]-L[0-8/1]-B[2-10/0.1]-E[0.5-15/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFNAAG5-P[5.5-8/0.01]-L[0-10/1]-B[2-15/0.1]-E[0.5-15/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFNAAG6-P[6.5-10/0.01]-L[0-10/1]-B[2-15/0.1]-E[0.5-15/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFNAAG8-P[8.5-15/0.01]-L[0-10/1]-B[2-30/0.1]-E[0.5-15/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFNAAG10-P[11-17/0.01]-L[0-15/1]-B[3-30/0.1]-E[0.5-15/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFNAAG12-P[13-20/0.01]-L[0-15/1]-B[3-30/0.1]-E[0.5-15/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFNAAG16-P[17-27/0.01]-L[0-20/1]-B[5-30/0.1]-E[0.5-15/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFNAAG20-P[22-30/0.01]-L[0-20/1]-B[5-30/0.1]-E[0.5-15/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFNAAH3-P[3.5-8/0.01]-L[0-6/1]-B[2-10/0.1]-E[0.5-15/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFNAAH4-P[4.5-8/0.01]-L[0-8/1]-B[2-10/0.1]-E[0.5-15/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFNAAH5-P[5.5-8/0.01]-L[0-10/1]-B[2-15/0.1]-E[0.5-15/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFNAAH6-P[6.5-10/0.01]-L[0-10/1]-B[2-15/0.1]-E[0.5-15/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFNAAH8-P[8.5-15/0.01]-L[0-10/1]-B[2-30/0.1]-E[0.5-15/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFNAAH10-P[11-17/0.01]-L[0-15/1]-B[3-30/0.1]-E[0.5-15/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFNAAH12-P[13-20/0.01]-L[0-15/1]-B[3-30/0.1]-E[0.5-15/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFNAAH16-P[17-27/0.01]-L[0-20/1]-B[5-30/0.1]-E[0.5-15/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFNAAH20-P[22-30/0.01]-L[0-20/1]-B[5-30/0.1]-E[0.5-15/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFNAAM3-P[3.5-8/0.01]-L[0-6/1]-B[2-10/0.1]-E[0.5-15/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFNAAM4-P[4.5-8/0.01]-L[0-8/1]-B[2-10/0.1]-E[0.5-15/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFNAAM5-P[5.5-8/0.01]-L[0-10/1]-B[2-15/0.1]-E[0.5-15/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFNAAM6-P[6.5-10/0.01]-L[0-10/1]-B[2-15/0.1]-E[0.5-15/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFNAAM8-P[8.5-15/0.01]-L[0-10/1]-B[2-30/0.1]-E[0.5-15/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFNAAM10-P[11-17/0.01]-L[0-15/1]-B[3-30/0.1]-E[0.5-15/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFNAAM12-P[13-20/0.01]-L[0-15/1]-B[3-30/0.1]-E[0.5-15/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFNAAM16-P[17-27/0.01]-L[0-20/1]-B[5-30/0.1]-E[0.5-15/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFNAAM20-P[22-30/0.01]-L[0-20/1]-B[5-30/0.1]-E[0.5-15/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFNAAP3-P[3.5-8/0.01]-L[0-6/1]-B[2-10/0.1]-E[0.5-15/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFNAAP4-P[4.5-8/0.01]-L[0-8/1]-B[2-10/0.1]-E[0.5-15/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFNAAP5-P[5.5-8/0.01]-L[0-10/1]-B[2-15/0.1]-E[0.5-15/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFNAAP6-P[6.5-10/0.01]-L[0-10/1]-B[2-15/0.1]-E[0.5-15/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFNAAP8-P[8.5-15/0.01]-L[0-10/1]-B[2-30/0.1]-E[0.5-15/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFNAAP10-P[11-17/0.01]-L[0-15/1]-B[3-30/0.1]-E[0.5-15/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFNAAP12-P[13-20/0.01]-L[0-15/1]-B[3-30/0.1]-E[0.5-15/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFNAAP16-P[17-27/0.01]-L[0-20/1]-B[5-30/0.1]-E[0.5-15/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFNAAP20-P[22-30/0.01]-L[0-20/1]-B[5-30/0.1]-E[0.5-15/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFNAAS3-P[3.5-8/0.01]-L[0-6/1]-B[2-10/0.1]-E[0.5-15/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFNAAS4-P[4.5-8/0.01]-L[0-8/1]-B[2-10/0.1]-E[0.5-15/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFNAAS5-P[5.5-8/0.01]-L[0-10/1]-B[2-15/0.1]-E[0.5-15/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFNAAS6-P[6.5-10/0.01]-L[0-10/1]-B[2-15/0.1]-E[0.5-15/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFNAAS8-P[8.5-15/0.01]-L[0-10/1]-B[2-30/0.1]-E[0.5-15/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFNAAS10-P[11-17/0.01]-L[0-15/1]-B[3-30/0.1]-E[0.5-15/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma de la cabeza Material Tratamiento térmico Acabado superficial Diámetro exterior del lado de posicionamiento P
(mm)
Tolerancia del diámetro exterior del lado de posicionamiento Diámetro exterior lateral montado D
(mm)
Tolerancia de diámetro de vástago Longitud de sección de montaje L
(mm)
A
(°)
Posicionamiento Parte Longitud B
(mm)
Longitud cónica E
(mm)
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno3.5 ~ 80.005/030.005/00 ~ 615 ~ 602 ~ 100.5 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno4.5 ~ 80.005/040.005/00 ~ 815 ~ 602 ~ 100.5 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno5.5 ~ 80.005/050.005/00 ~ 1015 ~ 602 ~ 150.5 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno6.5 ~ 100.005/060.005/00 ~ 1015 ~ 602 ~ 150.5 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno8.5 ~ 150.005/080.005/00 ~ 1015 ~ 602 ~ 300.5 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno11 ~ 170.005/0100.005/00 ~ 1515 ~ 603 ~ 300.5 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno13 ~ 200.005/0120.005/00 ~ 1515 ~ 603 ~ 300.5 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno17 ~ 270.005/0160.005/00 ~ 2015 ~ 605 ~ 300.5 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno22 ~ 300.005/0200.005/00 ~ 2015 ~ 605 ~ 300.5 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno3.5 ~ 80/-0.00530.005/00 ~ 615 ~ 602 ~ 100.5 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno4.5 ~ 80/-0.00540.005/00 ~ 815 ~ 602 ~ 100.5 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno5.5 ~ 80/-0.00550.005/00 ~ 1015 ~ 602 ~ 150.5 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno6.5 ~ 100/-0.00560.005/00 ~ 1015 ~ 602 ~ 150.5 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno8.5 ~ 150/-0.00580.005/00 ~ 1015 ~ 602 ~ 300.5 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno11 ~ 170/-0.005100.005/00 ~ 1515 ~ 603 ~ 300.5 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno13 ~ 200/-0.005120.005/00 ~ 1515 ~ 603 ~ 300.5 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno17 ~ 270/-0.005160.005/00 ~ 2015 ~ 605 ~ 300.5 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno22 ~ 300/-0.005200.005/00 ~ 2015 ~ 605 ~ 300.5 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno3.5 ~ 8g630.005/00 ~ 615 ~ 602 ~ 100.5 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno4.5 ~ 8g640.005/00 ~ 815 ~ 602 ~ 100.5 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno5.5 ~ 8g650.005/00 ~ 1015 ~ 602 ~ 150.5 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno6.5 ~ 10g660.005/00 ~ 1015 ~ 602 ~ 150.5 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno8.5 ~ 15g680.005/00 ~ 1015 ~ 602 ~ 300.5 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno11 ~ 17g6100.005/00 ~ 1515 ~ 603 ~ 300.5 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno13 ~ 20g6120.005/00 ~ 1515 ~ 603 ~ 300.5 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno17 ~ 27g6160.005/00 ~ 2015 ~ 605 ~ 300.5 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno22 ~ 30g6200.005/00 ~ 2015 ~ 605 ~ 300.5 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno3.5 ~ 8P h730.005/00 ~ 615 ~ 602 ~ 100.5 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno4.5 ~ 8P h740.005/00 ~ 815 ~ 602 ~ 100.5 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno5.5 ~ 8P h750.005/00 ~ 1015 ~ 602 ~ 150.5 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno6.5 ~ 10P h760.005/00 ~ 1015 ~ 602 ~ 150.5 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno8.5 ~ 15P h780.005/00 ~ 1015 ~ 602 ~ 300.5 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno11 ~ 17P h7100.005/00 ~ 1515 ~ 603 ~ 300.5 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno13 ~ 20P h7120.005/00 ~ 1515 ~ 603 ~ 300.5 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno17 ~ 27P h7160.005/00 ~ 2015 ~ 605 ~ 300.5 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno22 ~ 30P h7200.005/00 ~ 2015 ~ 605 ~ 300.5 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno3.5 ~ 8m630.005/00 ~ 615 ~ 602 ~ 100.5 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno4.5 ~ 8m640.005/00 ~ 815 ~ 602 ~ 100.5 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno5.5 ~ 8m650.005/00 ~ 1015 ~ 602 ~ 150.5 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno6.5 ~ 10m660.005/00 ~ 1015 ~ 602 ~ 150.5 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno8.5 ~ 15m680.005/00 ~ 1015 ~ 602 ~ 300.5 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno11 ~ 17m6100.005/00 ~ 1515 ~ 603 ~ 300.5 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno13 ~ 20m6120.005/00 ~ 1515 ~ 603 ~ 300.5 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno17 ~ 27m6160.005/00 ~ 2015 ~ 605 ~ 300.5 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno22 ~ 30m6200.005/00 ~ 2015 ~ 605 ~ 300.5 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno3.5 ~ 8p630.005/00 ~ 615 ~ 602 ~ 100.5 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno4.5 ~ 8p640.005/00 ~ 815 ~ 602 ~ 100.5 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno5.5 ~ 8p650.005/00 ~ 1015 ~ 602 ~ 150.5 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno6.5 ~ 10p660.005/00 ~ 1015 ~ 602 ~ 150.5 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno8.5 ~ 15p680.005/00 ~ 1015 ~ 602 ~ 300.5 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno11 ~ 17p6100.005/00 ~ 1515 ~ 603 ~ 300.5 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno13 ~ 20p6120.005/00 ~ 1515 ~ 603 ~ 300.5 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno17 ~ 27p6160.005/00 ~ 2015 ~ 605 ~ 300.5 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno22 ~ 30p6200.005/00 ~ 2015 ~ 605 ~ 300.5 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno3.5 ~ 80/-0.0130.005/00 ~ 615 ~ 602 ~ 100.5 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno4.5 ~ 80/-0.0140.005/00 ~ 815 ~ 602 ~ 100.5 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno5.5 ~ 80/-0.0150.005/00 ~ 1015 ~ 602 ~ 150.5 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno6.5 ~ 100/-0.0160.005/00 ~ 1015 ~ 602 ~ 150.5 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno8.5 ~ 150/-0.0180.005/00 ~ 1015 ~ 602 ~ 300.5 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno11 ~ 170/-0.01100.005/00 ~ 1515 ~ 603 ~ 300.5 ~ 15

Cargando…

Información de Soporte

Características de la localización de pines en otras formas.

Nombre del productoCaracterísticaCatalogar
Pasadores de localización de diámetro pequeñoPasadores posicionadores de ⌀4 o menos de diámetro adecuados para trabajos pequeños.Haga clic aquí
Pasadores de localización para ajuste de altura.Pines de localización con cabeza corta para placas de PC delgadas.Haga clic aquí
Pasadores de localización no magnéticosPasadores de localización de aluminio no magnéticos adecuados para entornos donde se debe evitar el magnetismo. Haga clic aquí
Pasadores de localización de plásticoLos pasadores de ubicación de plástico evitan daños en el trabajo.Haga clic aquí
Pasadores de ajuste de alturaPasadores de localización adecuados para localizar en dirección vertical.Haga clic aquí
Pasadores de soportePasadores para uso en posición más alta para evitar interferencias.Haga clic aquí

Información básica

Forma básica Cabeza grande Forma de punta de cabeza Cónico Manejar Ninguno
Estilo de varilla Rosca macho

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm