(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Tiene la cabeza de forma típica (cónica) y puede caracterizarse por una baja disponibilidad de costos y una gran cantidad de variaciones.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Material Número | [ M ] Material | [ S ] Tratamiento de superficies | [H] Dureza | Tipo | |
Redondo | (Diamante) | ||||
(1) | Equivalente a la herramienta de acero O1 | — | Dureza tratada: 60 a 63HRC | KFA | KFD |
(2) | Equivalente a la herramienta de acero O1 | Revestimiento de cromo duro | Dureza: 50 to 55HRC Dureza del enchapado: 750HV ~ | GKFA | GKFD |
(3) | Equivalente a la herramienta de acero O1 | — | — | BKFA | BKFD |
(4) | Acero inoxidable 304 | — | — | SKFA | SKFD |
(5) | Acero inoxidable 304 | Revestimiento de cromo duro | Dureza del enchapado: 750HV ~ | HKFA | HKFD |
(6) | 440C o 420 acero inoxidable | — | Dureza tratada: 50 a 55HRC | CKFA | CKFD |
Número de pieza | — | P | — | L | — | B | — | E | — | A | ||||||||
Tipo | Forma | Tol. D | P Tolerancia | D | ||||||||||||||
KF | A | M | S | 6 | — | P10.00 | — | L6 | — | B3.0 | — | E5.0 | — | A30 |
D o P | Grado estándar | Grado de precisión | |||||
M | P | G | H | S | A | B | |
m6 | p6 | g6 | h7 | — | — | — | |
1.00 ~ 3.00 | +0.008 +0.002 | +0.012 +0.006 | -0.002 -0.008 | 0 -0.010 | 0 -0.01 | +0.005 0 | 0 -0.005 |
3.01 ~ 6.00 | +0.012 +0.004 | +0.020 +0.012 | -0.004 -0.012 | 0 -0.012 | |||
6.01 ~ 10.00 | +0.015 +0.006 | +0.024 +0.015 | -0.005 -0.014 | 0 -0.015 | |||
10.01 ~ 18.00 | +0.018 +0.007 | +0.029 +0.018 | -0.006 -0.017 | 0 -0.018 | |||
18.01 ~ 30.00 | +0.021 +0.008 | +0.035 +0.022 | -0.007 -0.020 | 0 -0.021 |
Número de pieza | P Incremental de 0.01 mm | L Incrementos de 1 mm | B Incrementos de 0.1 mm | E Incrementos de 0.1 mm | A | C | (W) | ||||
Tipo | Forma | Tolerancia D | P Tolerancia | D | |||||||
KF GKF * BKF SKF HKF * CKF | A (redondo) D (diamante) | M P G H * A * B | S M P G H * A * B | 1 | 1.00 to 3.00 (1.50 to 2.50) | 2, 3 | 1.5 to 5.0 | 0.5 to 10.0 | 15 30 45 60 | 0.1 | 0.6 |
2 | 2.00 to 6.00 | 2 to 6 | 1.5 to.15.0 (10.0) | 0.5 | 1.2 | ||||||
3 | 3.00 to 8.00 | 3 to 10 | 1.5 to 15.0 (10.0) | 0.5 | 1.5 | ||||||
4 | 4.00 to 8.00 | 3 (4) Up to 14 | 1.5 to 15.0 (10.0) | 1 | 1.8 | ||||||
5 | 5.00 to 10.00 | 5 to 15 | 1.5 to 15.0 (10.0) | 1 | 2.2 | ||||||
6 | 6.00 to 10.00 | 5 to 15 | 1.5 to 30.0 (15.0) | 1 | 3 | ||||||
8 | 8.00 to 15.00 | 5 (6) Up to 16 | 1.5 to 30.0 (15.0) | 1.5 | 3.5 | ||||||
10 | 10.00 to 17.00 | 5 (10) Up to 20 | 3.0 to 30.0 (25.0) | 2 | 4 | ||||||
12 | 12.00 to 18.00 | 6 (10) Up to 24 | 3.0 to 30.0 (25.0) | 2 | 5 | ||||||
13 | 13.00 to 20.00 | 7 (12) Up to 26 | 5.0 to 30.0 (25.0) | 2 | 5.5 | ||||||
16 | 16.00 to 27.00 | 8 (15) Up to 32 | 5.0 to 30.0 | 3 | 7 | ||||||
20 | 20.00 to 30.00 | 10 (15) Up to 40 | 5.0 to 30.0 | 3 | 9 |
D | Tamaños disponibles con forma redonda | Tamaños disponibles con forma de diamante | ||||||||||
①Herramienta de acero O1 endurecido KFA | ②Herramienta de acero O1 duro GKFA | ③Acero O1 para herramientas BKFA | ④304 acero inoxidable SKFA | ⑤Acero inoxidable duro 304 HKFA | (6) Acero inoxidable 440C o 420 CKFA | ①Herramienta de acero O1 endurecido KFD | ②Herramienta de acero O1 duro GKFD | ③Acero O1 para herramientas BKFD | ④304 acero inoxidable SKFD | ⑤Acero inoxidable duro 304 HKFD | (6) Acero inoxidable 440C o 420 CKFD | |
1 | ||||||||||||
2 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
5 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
10 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
13 | ||||||||||||
16 | ||||||||||||
20 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
BKFAAA1-P[1-3/0.01]-L[2-3/1]-B[1.5-5/0.1]-E[0.5-15/0.1]-A[15,30,45,60] |
BKFAAA2-P[2-6/0.01]-L[2-6/1]-B[1.5-15/0.1]-E[0.5-15/0.1]-A[15,30,45,60] |
BKFAAA3-P[3-8/0.01]-L[3-10/1]-B[1.5-15/0.1]-E[0.5-15/0.1]-A[15,30,45,60] |
BKFAAA4-P[4-8/0.01]-L[3-14/1]-B[1.5-15/0.1]-E[0.5-15/0.1]-A[15,30,45,60] |
BKFAAA5-P[5-10/0.01]-L[5-15/1]-B[1.5-15/0.1]-E[0.5-15/0.1]-A[15,30,45,60] |
BKFAAA6-P[6-10/0.01]-L[5-15/1]-B[1.5-30/0.1]-E[0.5-15/0.1]-A[15,30,45,60] |
BKFAAA8-P[8-15/0.01]-L[5-16/1]-B[1.5-30/0.1]-E[0.5-15/0.1]-A[15,30,45,60] |
BKFAAA10-P[10-17/0.01]-L[5-20/1]-B[3-30/0.1]-E[0.5-15/0.1]-A[15,30,45,60] |
BKFAAA12-P[12-18/0.01]-L[6-24/1]-B[3-30/0.1]-E[0.5-15/0.1]-A[15,30,45,60] |
BKFAAA13-P[13-20/0.01]-L[7-26/1]-B[5-30/0.1]-E[0.5-15/0.1]-A[15,30,45,60] |
BKFAAA16-P[16-27/0.01]-L[8-32/1]-B[5-30/0.1]-E[0.5-15/0.1]-A[15,30,45,60] |
BKFAAA20-P[20-30/0.01]-L[10-40/1]-B[5-30/0.1]-E[0.5-15/0.1]-A[15,30,45,60] |
BKFAAB1-P[1-3/0.01]-L[2-3/1]-B[1.5-5/0.1]-E[0.5-15/0.1]-A[15,30,45,60] |
BKFAAB2-P[2-6/0.01]-L[2-6/1]-B[1.5-15/0.1]-E[0.5-15/0.1]-A[15,30,45,60] |
BKFAAB3-P[3-8/0.01]-L[3-10/1]-B[1.5-15/0.1]-E[0.5-15/0.1]-A[15,30,45,60] |
BKFAAB4-P[4-8/0.01]-L[3-14/1]-B[1.5-15/0.1]-E[0.5-15/0.1]-A[15,30,45,60] |
BKFAAB5-P[5-10/0.01]-L[5-15/1]-B[1.5-15/0.1]-E[0.5-15/0.1]-A[15,30,45,60] |
BKFAAB6-P[6-10/0.01]-L[5-15/1]-B[1.5-30/0.1]-E[0.5-15/0.1]-A[15,30,45,60] |
BKFAAB8-P[8-15/0.01]-L[5-16/1]-B[1.5-30/0.1]-E[0.5-15/0.1]-A[15,30,45,60] |
BKFAAB10-P[10-17/0.01]-L[5-20/1]-B[3-30/0.1]-E[0.5-15/0.1]-A[15,30,45,60] |
BKFAAB12-P[12-18/0.01]-L[6-24/1]-B[3-30/0.1]-E[0.5-15/0.1]-A[15,30,45,60] |
BKFAAB13-P[13-20/0.01]-L[7-26/1]-B[5-30/0.1]-E[0.5-15/0.1]-A[15,30,45,60] |
BKFAAB16-P[16-27/0.01]-L[8-32/1]-B[5-30/0.1]-E[0.5-15/0.1]-A[15,30,45,60] |
BKFAAB20-P[20-30/0.01]-L[10-40/1]-B[5-30/0.1]-E[0.5-15/0.1]-A[15,30,45,60] |
BKFAAG1-P[1-3/0.01]-L[2-3/1]-B[1.5-5/0.1]-E[0.5-15/0.1]-A[15,30,45,60] |
BKFAAG2-P[2-6/0.01]-L[2-6/1]-B[1.5-15/0.1]-E[0.5-15/0.1]-A[15,30,45,60] |
BKFAAG3-P[3-8/0.01]-L[3-10/1]-B[1.5-15/0.1]-E[0.5-15/0.1]-A[15,30,45,60] |
BKFAAG4-P[4-8/0.01]-L[3-14/1]-B[1.5-15/0.1]-E[0.5-15/0.1]-A[15,30,45,60] |
BKFAAG5-P[5-10/0.01]-L[5-15/1]-B[1.5-15/0.1]-E[0.5-15/0.1]-A[15,30,45,60] |
BKFAAG6-P[6-10/0.01]-L[5-15/1]-B[1.5-30/0.1]-E[0.5-15/0.1]-A[15,30,45,60] |
BKFAAG8-P[8-15/0.01]-L[5-16/1]-B[1.5-30/0.1]-E[0.5-15/0.1]-A[15,30,45,60] |
BKFAAG10-P[10-17/0.01]-L[5-20/1]-B[3-30/0.1]-E[0.5-15/0.1]-A[15,30,45,60] |
BKFAAG12-P[12-18/0.01]-L[6-24/1]-B[3-30/0.1]-E[0.5-15/0.1]-A[15,30,45,60] |
BKFAAG13-P[13-20/0.01]-L[7-26/1]-B[5-30/0.1]-E[0.5-15/0.1]-A[15,30,45,60] |
BKFAAG16-P[16-27/0.01]-L[8-32/1]-B[5-30/0.1]-E[0.5-15/0.1]-A[15,30,45,60] |
BKFAAG20-P[20-30/0.01]-L[10-40/1]-B[5-30/0.1]-E[0.5-15/0.1]-A[15,30,45,60] |
BKFAAH1-P[1-3/0.01]-L[2-3/1]-B[1.5-5/0.1]-E[0.5-15/0.1]-A[15,30,45,60] |
BKFAAH2-P[2-6/0.01]-L[2-6/1]-B[1.5-15/0.1]-E[0.5-15/0.1]-A[15,30,45,60] |
BKFAAH3-P[3-8/0.01]-L[3-10/1]-B[1.5-15/0.1]-E[0.5-15/0.1]-A[15,30,45,60] |
BKFAAH4-P[4-8/0.01]-L[3-14/1]-B[1.5-15/0.1]-E[0.5-15/0.1]-A[15,30,45,60] |
BKFAAH5-P[5-10/0.01]-L[5-15/1]-B[1.5-15/0.1]-E[0.5-15/0.1]-A[15,30,45,60] |
BKFAAH6-P[6-10/0.01]-L[5-15/1]-B[1.5-30/0.1]-E[0.5-15/0.1]-A[15,30,45,60] |
BKFAAH8-P[8-15/0.01]-L[5-16/1]-B[1.5-30/0.1]-E[0.5-15/0.1]-A[15,30,45,60] |
BKFAAH10-P[10-17/0.01]-L[5-20/1]-B[3-30/0.1]-E[0.5-15/0.1]-A[15,30,45,60] |
BKFAAH12-P[12-18/0.01]-L[6-24/1]-B[3-30/0.1]-E[0.5-15/0.1]-A[15,30,45,60] |
BKFAAH13-P[13-20/0.01]-L[7-26/1]-B[5-30/0.1]-E[0.5-15/0.1]-A[15,30,45,60] |
BKFAAH16-P[16-27/0.01]-L[8-32/1]-B[5-30/0.1]-E[0.5-15/0.1]-A[15,30,45,60] |
BKFAAH20-P[20-30/0.01]-L[10-40/1]-B[5-30/0.1]-E[0.5-15/0.1]-A[15,30,45,60] |
BKFAAM1-P[1-3/0.01]-L[2-3/1]-B[1.5-5/0.1]-E[0.5-15/0.1]-A[15,30,45,60] |
BKFAAM2-P[2-6/0.01]-L[2-6/1]-B[1.5-15/0.1]-E[0.5-15/0.1]-A[15,30,45,60] |
BKFAAM3-P[3-8/0.01]-L[3-10/1]-B[1.5-15/0.1]-E[0.5-15/0.1]-A[15,30,45,60] |
BKFAAM4-P[4-8/0.01]-L[3-14/1]-B[1.5-15/0.1]-E[0.5-15/0.1]-A[15,30,45,60] |
BKFAAM5-P[5-10/0.01]-L[5-15/1]-B[1.5-15/0.1]-E[0.5-15/0.1]-A[15,30,45,60] |
BKFAAM6-P[6-10/0.01]-L[5-15/1]-B[1.5-30/0.1]-E[0.5-15/0.1]-A[15,30,45,60] |
BKFAAM8-P[8-15/0.01]-L[5-16/1]-B[1.5-30/0.1]-E[0.5-15/0.1]-A[15,30,45,60] |
BKFAAM10-P[10-17/0.01]-L[5-20/1]-B[3-30/0.1]-E[0.5-15/0.1]-A[15,30,45,60] |
BKFAAM12-P[12-18/0.01]-L[6-24/1]-B[3-30/0.1]-E[0.5-15/0.1]-A[15,30,45,60] |
BKFAAM13-P[13-20/0.01]-L[7-26/1]-B[5-30/0.1]-E[0.5-15/0.1]-A[15,30,45,60] |
BKFAAM16-P[16-27/0.01]-L[8-32/1]-B[5-30/0.1]-E[0.5-15/0.1]-A[15,30,45,60] |
BKFAAM20-P[20-30/0.01]-L[10-40/1]-B[5-30/0.1]-E[0.5-15/0.1]-A[15,30,45,60] |
Cargando…
Nombre del producto | Característica | Catalogar |
---|---|---|
Pasadores de localización de diámetro pequeño | Pasadores posicionadores de ⌀4 o menos de diámetro adecuados para trabajos pequeños. | Haga clic aquí |
Pasadores de localización para ajuste de altura. | Pines de localización con cabeza corta para placas de PC delgadas. | Haga clic aquí |
Pasadores de localización no magnéticos | Pasadores de localización de aluminio no magnéticos adecuados para entornos donde se debe evitar el magnetismo. | Haga clic aquí |
Pasadores de localización de plástico | Los pasadores de ubicación de plástico evitan daños en el trabajo. | Haga clic aquí |
Pasadores de ajuste de altura | Pasadores de localización adecuados para localizar en dirección vertical. | Haga clic aquí |
Pasadores de soporte | Pasadores para uso en posición más alta para evitar interferencias. | Haga clic aquí |
Forma básica | Cabeza grande | Forma de punta de cabeza | Cónico | Manejar | Ninguno |
---|---|---|---|---|---|
Estilo de varilla | Recto (Presione Fit) |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente