(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Pin de localización de acero inoxidable endurecido con roscado interno. Un extremo cónico y el otro extremo puede seleccionarse esférico o cónico con opción a seleccionar el ángulo. Los valores L y E son configurables.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
[ M ]Material | [ H ]Hardness | Shape | Type |
Tapped | |||
High Hardness Stainless Steel | 35HRC~ | Tapered | ALPSTTA |
Sphere | ALPSQTA |
Número de parte | - | L | - | E | - | A | |||
Tipo | Tolerancia D | D | |||||||
ALPSTTA | M | 6 | - | L14.0 | - | E2.5 | - | A30 |
Número de parte | L Incremento de 0.1 mm | E (solo cono) Incremento de 0.1 mm | A Selección | M (Grueso) | * * Par de apriete recomendado N • cm | ℓ2 | ||
Tipo | Tolerancia D | D | ||||||
ALPSTTA (Cónico) ALPSQTA (Esfera) | M (m6) P (p6) G (g6) H (h7) | 6 | 10.0~40.0 | 0.5~10.0 | 15 30 45 60 | M3 | 147 | 5 |
8 | 15.0~40.0 | M4 | 333 | 6 | ||||
10 | M5 | 676 | 8 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
ALPSQTAG6-L[10-40/0.1] |
ALPSQTAG8-L[15-40/0.1] |
ALPSQTAG10-L[15-40/0.1] |
ALPSQTAH6-L[10-40/0.1] |
ALPSQTAH8-L[15-40/0.1] |
ALPSQTAH10-L[15-40/0.1] |
ALPSQTAM6-L[10-40/0.1] |
ALPSQTAM8-L[15-40/0.1] |
ALPSQTAM10-L[15-40/0.1] |
ALPSQTAP6-L[10-40/0.1] |
ALPSQTAP8-L[15-40/0.1] |
ALPSQTAP10-L[15-40/0.1] |
ALPSTTAG6-L[10-40/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
ALPSTTAG8-L[15-40/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
ALPSTTAG10-L[15-40/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
ALPSTTAH6-L[10-40/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
ALPSTTAH8-L[15-40/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
ALPSTTAH10-L[15-40/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
ALPSTTAM6-L[10-40/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
ALPSTTAM8-L[15-40/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
ALPSTTAM10-L[15-40/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
ALPSTTAP6-L[10-40/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
ALPSTTAP8-L[15-40/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
ALPSTTAP10-L[15-40/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
Cargando…
Material | Acero inoxidable endurecido |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente