(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pines de Localización de Cabeza Grande - Cabeza redonda/diamante, punta esférica, vástago con rosca interna, tolerancias seleccionables.

Pines de Localización de Cabeza Grande - Cabeza redonda/diamante, punta esférica, vástago con rosca interna, tolerancias seleccionables.

El vástago roscado internamente es sujetado por tornillos desde la parte contraria de la orientación del pin de localización. La tolerancia del diámetro de la cabeza y el vástago es seleccionable entre m6, p6, g6, h7 o (0 a -0.01). El material del pin es de Acero Inoxidable endurecido (35HRC). Las dimensiones P/L/B son configurables en intervalos de alta precisión.

PDF

Pasadores de localización - cabeza grande de acero inoxidable endurecido - extremo esférico:

Especificaciones

Número de piezaPLB
       
Tipo Tol. D P Tolerancia D
AKFQTA M S 6P8.00L8B6.0
■ Selección de tolerancia
D
o
P
Grado estándar
MPGHS
m6p6g6h7
 6.00+0.012
+0.004
+0.020
+0.012
-0.004
-0.012
0
-0.012
0
-0.01
 6.01
~
10.00
+0.015
+0.006
+0.024
+0.015
-0.005
-0.014
0
-0.015
0
-0.01
Número de piezaP
Incremental de 0.01 mm
L
Incrementos de 1 mm
B
Incrementos de 0.1 mm
(W)M
(Gruesa)
* Par de apriete recomendado
N · cm
2
TipoTol. D
Selección
P Tolerancia
Selección
D
AKFQTA (ronda)
AKFQTD
(diamante)
M
P
G
H
S
M
P
G
H
66.50 to 10.006 (9) Up to 162.0 to 15.03M31475
88.50 to 10.008 (12) Up to 162.0 to 15.03.5M43338
[!] La dimensión L en () es aplicable a la forma de diamante. [!] Tenga en cuenta la resistencia de la parte debajo de la cabeza. >>P. 1566 [!] confirme la profundidad del orificio piloto en >> P. 1566. Pueden atravesar agujeros.
* El par de apriete (referencia) estará dentro de la clase de resistencia del par de apriete en los datos técnicos >> Pág. 2297 (10.9).{{{undefined}}} No aplicable cuando se utilizan materiales de bloqueo o arandelas de seguridad.

Lista de precios

Modificaciones

Pasadores de localización - cabeza grande de acero inoxidable endurecido - extremo esférico:

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
AKFQTAGG6-P[6.5-10/0.01]-L[6-16/1]-B[2-15/0.1]
AKFQTAGG8-P[8-10/0.01]-L[8-16/1]-B[2-15/0.1]
AKFQTAGH6-P[6.5-10/0.01]-L[6-16/1]-B[2-15/0.1]
AKFQTAGH8-P[8-10/0.01]-L[8-16/1]-B[2-15/0.1]
AKFQTAGM6-P[6.5-10/0.01]-L[6-16/1]-B[2-15/0.1]
AKFQTAGM8-P[8-10/0.01]-L[8-16/1]-B[2-15/0.1]
AKFQTAGP6-P[6.5-10/0.01]-L[6-16/1]-B[2-15/0.1]
AKFQTAGP8-P[8-10/0.01]-L[8-16/1]-B[2-15/0.1]
AKFQTAGS6-P[6.5-10/0.01]-L[6-16/1]-B[2-15/0.1]
AKFQTAGS8-P[8-10/0.01]-L[8-16/1]-B[2-15/0.1]
AKFQTAHG6-P[6.5-10/0.01]-L[6-16/1]-B[2-15/0.1]
AKFQTAHG8-P[8-10/0.01]-L[8-16/1]-B[2-15/0.1]
AKFQTAHH6-P[6.5-10/0.01]-L[6-16/1]-B[2-15/0.1]
AKFQTAHH8-P[8-10/0.01]-L[8-16/1]-B[2-15/0.1]
AKFQTAHM6-P[6.5-10/0.01]-L[6-16/1]-B[2-15/0.1]
AKFQTAHM8-P[8-10/0.01]-L[8-16/1]-B[2-15/0.1]
AKFQTAHP6-P[6.5-10/0.01]-L[6-16/1]-B[2-15/0.1]
AKFQTAHP8-P[8-10/0.01]-L[8-16/1]-B[2-15/0.1]
AKFQTAHS6-P[6.5-10/0.01]-L[6-16/1]-B[2-15/0.1]
AKFQTAHS8-P[8-10/0.01]-L[8-16/1]-B[2-15/0.1]
AKFQTAMG6-P[6.5-10/0.01]-L[6-16/1]-B[2-15/0.1]
AKFQTAMG8-P[8-10/0.01]-L[8-16/1]-B[2-15/0.1]
AKFQTAMH6-P[6.5-10/0.01]-L[6-16/1]-B[2-15/0.1]
AKFQTAMH8-P[8-10/0.01]-L[8-16/1]-B[2-15/0.1]
AKFQTAMM6-P[6.5-10/0.01]-L[6-16/1]-B[2-15/0.1]
AKFQTAMM8-P[8-10/0.01]-L[8-16/1]-B[2-15/0.1]
AKFQTAMP6-P[6.5-10/0.01]-L[6-16/1]-B[2-15/0.1]
AKFQTAMP8-P[8-10/0.01]-L[8-16/1]-B[2-15/0.1]
AKFQTAMS6-P[6.5-10/0.01]-L[6-16/1]-B[2-15/0.1]
AKFQTAMS8-P[8-10/0.01]-L[8-16/1]-B[2-15/0.1]
AKFQTAPG6-P[6.5-10/0.01]-L[6-16/1]-B[2-15/0.1]
AKFQTAPG8-P[8-10/0.01]-L[8-16/1]-B[2-15/0.1]
AKFQTAPH6-P[6.5-10/0.01]-L[6-16/1]-B[2-15/0.1]
AKFQTAPH8-P[8-10/0.01]-L[8-16/1]-B[2-15/0.1]
AKFQTAPM6-P[6.5-10/0.01]-L[6-16/1]-B[2-15/0.1]
AKFQTAPM8-P[8-10/0.01]-L[8-16/1]-B[2-15/0.1]
AKFQTAPP6-P[6.5-10/0.01]-L[6-16/1]-B[2-15/0.1]
AKFQTAPP8-P[8-10/0.01]-L[8-16/1]-B[2-15/0.1]
AKFQTAPS6-P[6.5-10/0.01]-L[6-16/1]-B[2-15/0.1]
AKFQTAPS8-P[8-10/0.01]-L[8-16/1]-B[2-15/0.1]
AKFQTDGG6-P[6.5-10/0.01]-L[9-16/1]-B[2-15/0.1]
AKFQTDGG8-P[8.5-10/0.01]-L[12-16/1]-B[2-15/0.1]
AKFQTDGH6-P[6.5-10/0.01]-L[9-16/1]-B[2-15/0.1]
AKFQTDGH8-P[8.5-10/0.01]-L[12-16/1]-B[2-15/0.1]
AKFQTDGM6-P[6.5-10/0.01]-L[9-16/1]-B[2-15/0.1]
AKFQTDGM8-P[8.5-10/0.01]-L[12-16/1]-B[2-15/0.1]
AKFQTDGP6-P[6.5-10/0.01]-L[9-16/1]-B[2-15/0.1]
AKFQTDGP8-P[8.5-10/0.01]-L[12-16/1]-B[2-15/0.1]
AKFQTDGS6-P[6.5-10/0.01]-L[9-16/1]-B[2-15/0.1]
AKFQTDGS8-P[8.5-10/0.01]-L[12-16/1]-B[2-15/0.1]
AKFQTDHG6-P[6.5-10/0.01]-L[9-16/1]-B[2-15/0.1]
AKFQTDHG8-P[8.5-10/0.01]-L[12-16/1]-B[2-15/0.1]
AKFQTDHH6-P[6.5-10/0.01]-L[9-16/1]-B[2-15/0.1]
AKFQTDHH8-P[8.5-10/0.01]-L[12-16/1]-B[2-15/0.1]
AKFQTDHM6-P[6.5-10/0.01]-L[9-16/1]-B[2-15/0.1]
AKFQTDHM8-P[8.5-10/0.01]-L[12-16/1]-B[2-15/0.1]
AKFQTDHP6-P[6.5-10/0.01]-L[9-16/1]-B[2-15/0.1]
AKFQTDHP8-P[8.5-10/0.01]-L[12-16/1]-B[2-15/0.1]
AKFQTDHS6-P[6.5-10/0.01]-L[9-16/1]-B[2-15/0.1]
AKFQTDHS8-P[8.5-10/0.01]-L[12-16/1]-B[2-15/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma de la cabeza Tolerancia del diámetro exterior del lado de posicionamiento Diámetro exterior lateral montado D
(mm)
Tolerancia de diámetro de vástago Diámetro de Rosca M
(mm)
B
(mm)
L
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondog66g632 ~ 156 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondog68g642 ~ 158 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoP h76g632 ~ 156 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoP h78g642 ~ 158 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondom66g632 ~ 156 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondom68g642 ~ 158 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondop66g632 ~ 156 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondop68g642 ~ 158 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo0/-0.016g632 ~ 156 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo0/-0.018g642 ~ 158 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondog66P h732 ~ 156 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondog68P h742 ~ 158 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoP h76P h732 ~ 156 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoP h78P h742 ~ 158 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondom66P h732 ~ 156 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondom68P h742 ~ 158 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondop66P h732 ~ 156 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondop68P h742 ~ 158 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo0/-0.016P h732 ~ 156 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo0/-0.018P h742 ~ 158 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondog66m632 ~ 156 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondog68m642 ~ 158 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoP h76m632 ~ 156 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoP h78m642 ~ 158 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondom66m632 ~ 156 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondom68m642 ~ 158 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondop66m632 ~ 156 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondop68m642 ~ 158 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo0/-0.016m632 ~ 156 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo0/-0.018m642 ~ 158 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondog66p632 ~ 156 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondog68p642 ~ 158 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoP h76p632 ~ 156 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoP h78p642 ~ 158 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondom66p632 ~ 156 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondom68p642 ~ 158 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondop66p632 ~ 156 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondop68p642 ~ 158 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo0/-0.016p632 ~ 156 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo0/-0.018p642 ~ 158 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)g66g632 ~ 159 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)g68g642 ~ 1512 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)P h76g632 ~ 159 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)P h78g642 ~ 1512 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)m66g632 ~ 159 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)m68g642 ~ 1512 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)p66g632 ~ 159 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)p68g642 ~ 1512 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)0/-0.016g632 ~ 159 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)0/-0.018g642 ~ 1512 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)g66P h732 ~ 159 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)g68P h742 ~ 1512 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)P h76P h732 ~ 159 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)P h78P h742 ~ 1512 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)m66P h732 ~ 159 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)m68P h742 ~ 1512 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)p66P h732 ~ 159 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)p68P h742 ~ 1512 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)0/-0.016P h732 ~ 159 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)0/-0.018P h742 ~ 1512 ~ 16

Cargando…

Tiempo de espera

Información de Soporte

Características de la localización de pines en otras formas.

Nombre del productoCaracterísticaCatalogar
Pasadores de localización de diámetro pequeñoPasadores posicionadores de ⌀4 o menos de diámetro adecuados para trabajos pequeños.Haga clic aquí
Pasadores de localización para ajuste de altura.Pines de localización con cabeza corta para placas de PC delgadas.Haga clic aquí
Pasadores de localización no magnéticosPasadores de localización de aluminio no magnéticos adecuados para entornos donde se debe evitar el magnetismo. Haga clic aquí
Pasadores de localización de plásticoLos pasadores de ubicación de plástico evitan daños en el trabajo.Haga clic aquí
Pasadores de ajuste de alturaPasadores de localización adecuados para localizar en dirección vertical.Haga clic aquí
Pasadores de soportePasadores para uso en posición más alta para evitar interferencias.Haga clic aquí

Información básica

Forma básica Cabeza grande Forma de punta de cabeza Superficie esférica Manejar Ninguno
Estilo de varilla Hilo Femenino Material Acero inoxidable endurecido Tratamiento térmico Ninguno
Acabado superficial Ninguno Tipo dimensión configurable P, L, B Dimensiones configurables
  • Es posible que no se incluyeran completamente las especificaciones y dimensiones de algunos productos. Para obtener detalles específicos, consulte catálogos del fabricante .

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico