(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Pines de Localización de Cabeza Grande - Cabeza redonda/diamante, punta esférica, vástago recto, tolerancias seleccionables.

Pines de Localización de Cabeza Grande - Cabeza redonda/diamante, punta esférica, vástago recto, tolerancias seleccionables.

El vástago recto se utiliza para sujeción a presión. La tolerancia del diámetro de la cabeza y el vástago es seleccionable entre m6, p6, g6, h7 o (0 a -0.01). El material del pin es de Acero Inoxidable endurecido (35HRC). Las dimensiones P/L/B son configurables en intervalos de alta precisión.

PDF

Pasadores de localización - cabeza grande de acero inoxidable endurecido - extremo esférico:

Especificaciones

Número de piezaPLB
       
Tipo Tol. D P Tolerancia D
AKFQA M S 6P8.00L8B6.0
■ Selección de tolerancia
D
o
P
Grado estándar
MPGHS
m6p6g6h7
 2.00
~
 3.00
+0.008
+0.002
+0.012
+0.006
-0.002
-0.008
0
-0.010
0
-0.01
 3.01
~
 6.00
+0.012
+0.004
+0.020
+0.012
-0.004
-0.012
0
-0.012
0
-0.01
 6.01
~
10.00
+0.015
+0.006
+0.024
+0.015
-0.005
-0.014
0
-0.015
0
-0.01
Número de piezaP
Incremental de 0.01 mm
L
Incrementos de 1 mm
B
Incrementos de 0.1 mm
C(W)1
TipoTol. D
Selección
P Tolerancia
Selección
D
AKFQA (redondo)
AKFQD
(diamante)
M
P
G
H
S
M
P
G
H
22.50 to 8.003 (4) Up to 161.0 to 15.00.51.20
33.50 to 8.000.51.51
44.50 to 8.0011.81
55.50 to 8.0012.21
66.50 to 10.00131
88.50 to 10.004 (5) Up to 1613.51
[!] La dimensión L en () es aplicable a la forma de diamante. [!] Cuando L=3, C=0.5 ℓ1 =1.

Lista de precios

Modificaciones

Pasadores de localización - cabeza grande de acero inoxidable endurecido - extremo esférico:

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
AKFQAGG2-P[2.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[1-15/0.1]
AKFQAGG3-P[3.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[1-15/0.1]
AKFQAGG4-P[4.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[1-15/0.1]
AKFQAGG5-P[5.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[1-15/0.1]
AKFQAGG6-P[6.5-10/0.01]-L[3-16/1]-B[1-15/0.1]
AKFQAGG8-P[8-10/0.01]-L[4-16/1]-B[1-15/0.1]
AKFQAGH2-P[2.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[1-15/0.1]
AKFQAGH3-P[3.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[1-15/0.1]
AKFQAGH4-P[4.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[1-15/0.1]
AKFQAGH5-P[5.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[1-15/0.1]
AKFQAGH6-P[6.5-10/0.01]-L[3-16/1]-B[1-15/0.1]
AKFQAGH8-P[8-10/0.01]-L[4-16/1]-B[1-15/0.1]
AKFQAGM2-P[2.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[1-15/0.1]
AKFQAGM3-P[3.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[1-15/0.1]
AKFQAGM4-P[4.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[1-15/0.1]
AKFQAGM5-P[5.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[1-15/0.1]
AKFQAGM6-P[6.5-10/0.01]-L[3-16/1]-B[1-15/0.1]
AKFQAGM8-P[8-10/0.01]-L[4-16/1]-B[1-15/0.1]
AKFQAGP2-P[2.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[1-15/0.1]
AKFQAGP3-P[3.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[1-15/0.1]
AKFQAGP4-P[4.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[1-15/0.1]
AKFQAGP5-P[5.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[1-15/0.1]
AKFQAGP6-P[6.5-10/0.01]-L[3-16/1]-B[1-15/0.1]
AKFQAGP8-P[8-10/0.01]-L[4-16/1]-B[1-15/0.1]
AKFQAGS2-P[2.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[1-15/0.1]
AKFQAGS3-P[3.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[1-15/0.1]
AKFQAGS4-P[4.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[1-15/0.1]
AKFQAGS5-P[5.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[1-15/0.1]
AKFQAGS6-P[6.5-10/0.01]-L[3-16/1]-B[1-15/0.1]
AKFQAGS8-P[8-10/0.01]-L[4-16/1]-B[1-15/0.1]
AKFQAHG2-P[2.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[1-15/0.1]
AKFQAHG3-P[3.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[1-15/0.1]
AKFQAHG4-P[4.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[1-15/0.1]
AKFQAHG5-P[5.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[1-15/0.1]
AKFQAHG6-P[6.5-10/0.01]-L[3-16/1]-B[1-15/0.1]
AKFQAHG8-P[8-10/0.01]-L[4-16/1]-B[1-15/0.1]
AKFQAHH2-P[2.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[1-15/0.1]
AKFQAHH3-P[3.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[1-15/0.1]
AKFQAHH4-P[4.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[1-15/0.1]
AKFQAHH5-P[5.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[1-15/0.1]
AKFQAHH6-P[6.5-10/0.01]-L[3-16/1]-B[1-15/0.1]
AKFQAHH8-P[8-10/0.01]-L[4-16/1]-B[1-15/0.1]
AKFQAHM2-P[2.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[1-15/0.1]
AKFQAHM3-P[3.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[1-15/0.1]
AKFQAHM4-P[4.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[1-15/0.1]
AKFQAHM5-P[5.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[1-15/0.1]
AKFQAHM6-P[6.5-10/0.01]-L[3-16/1]-B[1-15/0.1]
AKFQAHM8-P[8-10/0.01]-L[4-16/1]-B[1-15/0.1]
AKFQAHP2-P[2.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[1-15/0.1]
AKFQAHP3-P[3.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[1-15/0.1]
AKFQAHP4-P[4.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[1-15/0.1]
AKFQAHP5-P[5.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[1-15/0.1]
AKFQAHP6-P[6.5-10/0.01]-L[3-16/1]-B[1-15/0.1]
AKFQAHP8-P[8-10/0.01]-L[4-16/1]-B[1-15/0.1]
AKFQAHS2-P[2.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[1-15/0.1]
AKFQAHS3-P[3.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[1-15/0.1]
AKFQAHS4-P[4.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[1-15/0.1]
AKFQAHS5-P[5.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[1-15/0.1]
AKFQAHS6-P[6.5-10/0.01]-L[3-16/1]-B[1-15/0.1]
AKFQAHS8-P[8-10/0.01]-L[4-16/1]-B[1-15/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma de la cabeza Tolerancia del diámetro exterior del lado de posicionamiento Diámetro exterior lateral montado D
(mm)
Tolerancia de diámetro de vástago B
(mm)
L
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondog62g61 ~ 153 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondog63g61 ~ 153 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondog64g61 ~ 153 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondog65g61 ~ 153 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondog66g61 ~ 153 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondog68g61 ~ 154 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoP h72g61 ~ 153 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoP h73g61 ~ 153 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoP h74g61 ~ 153 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoP h75g61 ~ 153 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoP h76g61 ~ 153 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoP h78g61 ~ 154 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondom62g61 ~ 153 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondom63g61 ~ 153 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondom64g61 ~ 153 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondom65g61 ~ 153 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondom66g61 ~ 153 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondom68g61 ~ 154 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondop62g61 ~ 153 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondop63g61 ~ 153 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondop64g61 ~ 153 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondop65g61 ~ 153 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondop66g61 ~ 153 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondop68g61 ~ 154 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo0/-0.012g61 ~ 153 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo0/-0.013g61 ~ 153 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo0/-0.014g61 ~ 153 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo0/-0.015g61 ~ 153 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo0/-0.016g61 ~ 153 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo0/-0.018g61 ~ 154 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondog62P h71 ~ 153 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondog63P h71 ~ 153 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondog64P h71 ~ 153 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondog65P h71 ~ 153 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondog66P h71 ~ 153 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondog68P h71 ~ 154 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoP h72P h71 ~ 153 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoP h73P h71 ~ 153 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoP h74P h71 ~ 153 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoP h75P h71 ~ 153 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoP h76P h71 ~ 153 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoP h78P h71 ~ 154 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondom62P h71 ~ 153 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondom63P h71 ~ 153 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondom64P h71 ~ 153 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondom65P h71 ~ 153 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondom66P h71 ~ 153 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondom68P h71 ~ 154 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondop62P h71 ~ 153 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondop63P h71 ~ 153 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondop64P h71 ~ 153 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondop65P h71 ~ 153 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondop66P h71 ~ 153 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondop68P h71 ~ 154 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo0/-0.012P h71 ~ 153 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo0/-0.013P h71 ~ 153 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo0/-0.014P h71 ~ 153 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo0/-0.015P h71 ~ 153 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo0/-0.016P h71 ~ 153 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo0/-0.018P h71 ~ 154 ~ 16

Cargando…

Tiempo de espera

Información de Soporte

Características de la localización de pines en otras formas.

Nombre del productoCaracterísticaCatalogar
Pasadores de localización de diámetro pequeñoPasadores posicionadores de ⌀4 o menos de diámetro adecuados para trabajos pequeños.Haga clic aquí
Pasadores de localización para ajuste de altura.Pines de localización con cabeza corta para placas de PC delgadas.Haga clic aquí
Pasadores de localización no magnéticosPasadores de localización de aluminio no magnéticos adecuados para entornos donde se debe evitar el magnetismo. Haga clic aquí
Pasadores de localización de plásticoLos pasadores de ubicación de plástico evitan daños en el trabajo.Haga clic aquí
Pasadores de ajuste de alturaPasadores de localización adecuados para localizar en dirección vertical.Haga clic aquí
Pasadores de soportePasadores para uso en posición más alta para evitar interferencias.Haga clic aquí

Información básica

Forma básica Cabeza grande Forma de punta de cabeza Superficie esférica Manejar Ninguno
Estilo de varilla Recto (Presione Fit) Material Acero inoxidable endurecido Tratamiento térmico Ninguno
Acabado superficial Ninguno Tipo dimensión configurable P, L, B Dimensiones configurables

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico