(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Pines de Localización de Cabeza Grande - Cabeza redonda o de diamante, punta esférica, vástago con roscado externo (Acero Inoxidable endurecido).

Pines de Localización de Cabeza Grande - Cabeza redonda o de diamante, punta esférica, vástago con roscado externo (Acero Inoxidable endurecido).
  • Cambios en Especificaciones

El vástago roscado externamente es sujetado por una tuerca desde la parte contraria de la orientación del pin de localización. El material del pin es de Acero Inoxidable endurecido (35HRC). Las dimensiones P/L/B son configurables en intervalos de alta precisión.

PDF

Pasadores de localización - cabeza grande de acero inoxidable endurecido - extremo esférico:
· Materiales
[ M ] Material[H] DurezaPin
Forma
Roscado
g6
Alta dureza
⑤Acero inoxidable duro 304
35HRC or moreRedondoAFPQNA
(Diamante)AFPQND

Especificaciones

Número de piezaPLB
  
TipoD
AFPQNA8P10.00L8B7.5
Número de piezaP
Incremental de 0.01 mm
L
Incrementos de 1 mm
B
Incrementos de 0.1 mm
M
(Gruesa)
* Par de apriete recomendado
N · cm
ML(W)
TipoDDimensión D Tolerancia g6
AFPQNA (ronda)
AFPQND
(diamante)
3-0.002
-0.008
3.50 to 8.003 to 101.0 to 15.0 (10.0)M3 1474.51.5
4-0.004
-0.012
4.50 to 8.00M4 33361.8
5-0.004
-0.012
5.50 to 8.001.0 to 15.0 (12.0)M5 6767.52.2
6-0.004
-0.012
6.50 to 10.00M6115693
8-0.005
-0.014
8.50 to 10.004 to 101.0 to 15.0M82803123.5
[ ! ] La dimensión PLB en () es aplicable a la forma de diamante
* El par de apriete (referencia) estará dentro de la clase de resistencia del par de apriete de los datos técnicos >> P. 2297 (10.9).{{{undefined}}} No aplicable cuando se utilizan materiales de bloqueo o arandelas de seguridad.

Lista de precios

Modificaciones

Pasadores de localización - cabeza grande de acero inoxidable endurecido - extremo esférico:

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
AFPQNA3-P[3.5-8/0.01]-L[0-10/1]-B[1-20/0.1]
AFPQNA4-P[4.5-8/0.01]-L[0-10/1]-B[1-20/0.1]
AFPQNA5-P[5.5-8/0.01]-L[0-10/1]-B[1-30/0.1]
AFPQNA6-P[6.5-12/0.01]-L[0-10/1]-B[1-30/0.1]
AFPQNA8-P[8.5-15/0.01]-L[0-10/1]-B[1-30/0.1]
AFPQND3-P[3.5-8/0.01]-L[0-10/1]-B[1-20/0.1]
AFPQND4-P[4.5-8/0.01]-L[0-10/1]-B[1-20/0.1]
AFPQND5-P[5.5-8/0.01]-L[0-10/1]-B[1-20/0.1]
AFPQND6-P[6.5-12/0.01]-L[0-10/1]-B[1-20/0.1]
AFPQND8-P[8.5-15/0.01]-L[0-10/1]-B[1-20/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma de la cabeza Diámetro exterior lateral montado D
(mm)
Diámetro de Rosca M
(mm)
B
(mm)
L
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo331 ~ 200 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo441 ~ 200 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo551 ~ 300 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo661 ~ 300 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo881 ~ 300 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)331 ~ 200 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)441 ~ 200 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)551 ~ 200 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)661 ~ 200 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)881 ~ 200 ~ 10

Cargando…

  1. 1

Tiempo de espera

Información de Soporte

Características de la localización de pines en otras formas.

Nombre del productoCaracterísticaCatalogar
Pasadores de localización de diámetro pequeñoPasadores posicionadores de ⌀4 o menos de diámetro adecuados para trabajos pequeños.Haga clic aquí
Pasadores de localización para ajuste de altura.Pines de localización con cabeza corta para placas de PC delgadas.Haga clic aquí
Pasadores de localización no magnéticosPasadores de localización de aluminio no magnéticos adecuados para entornos donde se debe evitar el magnetismo. Haga clic aquí
Pasadores de localización de plásticoLos pasadores de ubicación de plástico evitan daños en el trabajo.Haga clic aquí
Pasadores de ajuste de alturaPasadores de localización adecuados para localizar en dirección vertical.Haga clic aquí
Pasadores de soportePasadores para uso en posición más alta para evitar interferencias.Haga clic aquí

Información básica

Forma básica Cabeza grande Forma de punta de cabeza Superficie esférica Manejar Ninguno
Estilo de varilla Rosca macho Material Acero inoxidable endurecido Tratamiento térmico Ninguno
Acabado superficial Ninguno Tolerancia del diámetro exterior del lado de posicionamiento 0/-0.01 Tolerancia de diámetro de vástago g6
Tipo dimensión configurable P, L, B Dimensiones configurables
  • Es posible que no se incluyeran completamente las especificaciones y dimensiones de algunos productos. Para obtener detalles específicos, consulte catálogos del fabricante .

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico