(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
El vástago recto se utiliza para sujeción a presión y es seleccionable en tolerancias de ajuste m6 o p6. El material del pin es de Acero Inoxidable endurecido (35HRC). Las dimensiones P/L/B son configurables en intervalos de alta precisión.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
[M] Material | [H] Dureza | Pin Forma |
Ajuste a presión | |
m6 | p6 | |||
Alta dureza Acero inoxidable |
35HRC~ | Redondo | AFPQA | AFPQPA |
(Diamante) | AFPQD | AFPQPD |
Número de parte | - | P | - | L | - | B | |
Tipo | D | ||||||
AFPQA | 4 | - | P5.00 | - | L5 | - | B2.5 |
Número de parte | P Incremento de 0.01 mm | L Incremento de 1 mm | B Incremento de 0.1 mm | C | ℓ1 | (W) | |||
Tipo | D | Tolerancia D | |||||||
m6 | p6 | ||||||||
<Ronda> AFPQA (m6) AFPQPA (p6) <Diamante> AFPQD (m6) AFPQPD (p6) | 2 | +0.008 +0.002 | +0.012 +0.006 | 2.50~ 8.00 | 3 (4)~16 | 1.0~15.0 | 0.5 | 0 | 1.2 |
3 | +0.008 +0.002 | +0.012 +0.006 | 3.50~ 8.00 | 0.5 | 1 | 1.5 | |||
4 | +0.012 +0.004 | +0.020 +0.012 | 4.50~ 8.00 | 1 | 1 | 1.8 | |||
5 | +0.012 +0.004 | +0.020 +0.012 | 5.50~ 8.00 | 1 | 1 | 2.2 | |||
6 | +0.012 +0.004 | +0.020 +0.012 | 6.50~10.00 | 1 | 1 | 3 | |||
8 | +0.015 +0.006 | +0.024 +0.015 | 8.50~10.00 | 4 (5)~16 | 1 | 1 | 3.5 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
AFPQA2-P[2.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[1-20/0.1] |
AFPQA3-P[3.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[1-20/0.1] |
AFPQA4-P[4.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[1-30/0.1] |
AFPQA5-P[5.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[1-30/0.1] |
AFPQA6-P[6.5-12/0.01]-L[3-16/1]-B[1-30/0.1] |
AFPQA8-P[8.5-15/0.01]-L[4-16/1]-B[1-30/0.1] |
AFPQD2-P[2.5-8/0.01]-L[4-16/1]-B[1-20/0.1] |
AFPQD3-P[3.5-8/0.01]-L[4-16/1]-B[1-20/0.1] |
AFPQD4-P[4.5-8/0.01]-L[4-16/1]-B[1-20/0.1] |
AFPQD5-P[5.5-8/0.01]-L[4-16/1]-B[1-20/0.1] |
AFPQD6-P[6.5-12/0.01]-L[4-16/1]-B[1-20/0.1] |
AFPQD8-P[8.5-15/0.01]-L[5-16/1]-B[1-20/0.1] |
AFPQPA2-P[2.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[1-20/0.1] |
AFPQPA3-P[3.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[1-20/0.1] |
AFPQPA4-P[4.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[1-30/0.1] |
AFPQPA5-P[5.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[1-30/0.1] |
AFPQPA6-P[6.5-12/0.01]-L[3-16/1]-B[1-30/0.1] |
AFPQPA8-P[8.5-15/0.01]-L[4-16/1]-B[1-30/0.1] |
AFPQPD2-P[2.5-8/0.01]-L[4-16/1]-B[1-20/0.1] |
AFPQPD3-P[3.5-8/0.01]-L[4-16/1]-B[1-20/0.1] |
AFPQPD4-P[4.5-8/0.01]-L[4-16/1]-B[1-20/0.1] |
AFPQPD5-P[5.5-8/0.01]-L[4-16/1]-B[1-20/0.1] |
AFPQPD6-P[6.5-12/0.01]-L[4-16/1]-B[1-20/0.1] |
AFPQPD8-P[8.5-15/0.01]-L[5-16/1]-B[1-20/0.1] |
Cargando…
Forma básica | Cabeza grande | Forma de punta de cabeza | Superficie esférica | Manejar | Ninguno |
---|---|---|---|---|---|
Estilo de varilla | Recto (Presione Fit) | Material | Acero inoxidable endurecido | Tratamiento térmico | Ninguno |
Acabado superficial | Ninguno | Tolerancia del diámetro exterior del lado de posicionamiento | 0/-0.01 | Tipo dimensión configurable | P, L, B Dimensiones configurables |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente