(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
El vástago roscado internamente es sujetado por tornillos desde la parte contraria de la orientación del pin de localización. La tolerancia del diámetro de la cabeza y el vástago es seleccionable entre m6, p6, g6, h7 o (0 a -0.01). El material del pin es de Acero Inoxidable endurecido (35HRC). Las dimensiones P/L/B son configurables en intervalos de alta precisión.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de parte | - | P | - | L | - | B | - | E | - | A | ||||||
Tipo | Tolerancia D | P Tolerancia | D | |||||||||||||
AKFTA | M | S | 6 | - | P10.00 | - | L6 | - | B3.0 | - | E5.0 | - | A30 |
D o P | Grado estándar | ||||
M | P | G | H | S | |
m6 | p6 | g6 | h7 | - | |
6.00 | +0.012 +0.004 | +0.02 +0.012 | -0.004 -0.012 | 0 -0.012 | 0 -0.01 |
6.01 ~ 10.00 | +0.015 +0.006 | +0.024 +0.015 | -0.005 -0.014 | 0 -0.015 |
Número de parte | P Incremento de 0.01 mm | L Incremento de 1 mm | B Incremento de 0.1 mm | E Incremento de 0.1 mm | A Selección | (W) | M (Grueso) | * Recomendado Par torque N • cm | ℓ2 | Tamaños disponibles Forma redonda | Tamaños disponibles Forma de diamante | |||
Tipo | Tolerancia D Selección | P Tolerancia Selección | D | AKFTA | AKFTD | |||||||||
AKFTA (Redondo) AKFTD (Diamante) | M P G H | S M P G H | 6 | 6.50~10.00 | 6(9)~16 | 1.0~10.0 | 0.5~5.0 | 15 30 45 60 | 3 | M3 | 147 | 5 | ||
8 | 8.50~10.00 | 8(12)~16 | 3.5 | M4 | 333 | 6 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
AKFTAGG6-P[6.5-10/0.01]-L[6-16/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,30,45,60] |
AKFTAGG8-P[8-10/0.01]-L[8-16/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,30,45,60] |
AKFTAGH6-P[6.5-10/0.01]-L[6-16/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,30,45,60] |
AKFTAGH8-P[8-10/0.01]-L[8-16/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,30,45,60] |
AKFTAGM6-P[6.5-10/0.01]-L[6-16/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,30,45,60] |
AKFTAGM8-P[8-10/0.01]-L[8-16/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,30,45,60] |
AKFTAGP6-P[6.5-10/0.01]-L[6-16/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,30,45,60] |
AKFTAGP8-P[8-10/0.01]-L[8-16/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,30,45,60] |
AKFTAGS6-P[6.5-10/0.01]-L[6-16/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,30,45,60] |
AKFTAGS8-P[8-10/0.01]-L[8-16/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,30,45,60] |
AKFTAHG6-P[6.5-10/0.01]-L[6-16/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,30,45,60] |
AKFTAHG8-P[8-10/0.01]-L[8-16/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,30,45,60] |
AKFTAHH6-P[6.5-10/0.01]-L[6-16/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,30,45,60] |
AKFTAHH8-P[8-10/0.01]-L[8-16/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,30,45,60] |
AKFTAHM6-P[6.5-10/0.01]-L[6-16/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,30,45,60] |
AKFTAHM8-P[8-10/0.01]-L[8-16/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,30,45,60] |
AKFTAHP6-P[6.5-10/0.01]-L[6-16/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,30,45,60] |
AKFTAHP8-P[8-10/0.01]-L[8-16/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,30,45,60] |
AKFTAHS6-P[6.5-10/0.01]-L[6-16/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,30,45,60] |
AKFTAHS8-P[8-10/0.01]-L[8-16/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,30,45,60] |
AKFTAMG6-P[6.5-10/0.01]-L[6-16/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,30,45,60] |
AKFTAMG8-P[8-10/0.01]-L[8-16/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,30,45,60] |
AKFTAMH6-P[6.5-10/0.01]-L[6-16/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,30,45,60] |
AKFTAMH8-P[8-10/0.01]-L[8-16/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,30,45,60] |
AKFTAMM6-P[6.5-10/0.01]-L[6-16/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,30,45,60] |
AKFTAMM8-P[8-10/0.01]-L[8-16/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,30,45,60] |
AKFTAMP6-P[6.5-10/0.01]-L[6-16/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,30,45,60] |
AKFTAMP8-P[8-10/0.01]-L[8-16/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,30,45,60] |
AKFTAMS6-P[6.5-10/0.01]-L[6-16/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,30,45,60] |
AKFTAMS8-P[8-10/0.01]-L[8-16/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,30,45,60] |
AKFTAPG6-P[6.5-10/0.01]-L[6-16/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,30,45,60] |
AKFTAPG8-P[8-10/0.01]-L[8-16/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,30,45,60] |
AKFTAPH6-P[6.5-10/0.01]-L[6-16/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,30,45,60] |
AKFTAPH8-P[8-10/0.01]-L[8-16/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,30,45,60] |
AKFTAPM6-P[6.5-10/0.01]-L[6-16/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,30,45,60] |
AKFTAPM8-P[8-10/0.01]-L[8-16/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,30,45,60] |
AKFTAPP6-P[6.5-10/0.01]-L[6-16/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,30,45,60] |
AKFTAPP8-P[8-10/0.01]-L[8-16/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,30,45,60] |
AKFTAPS6-P[6.5-10/0.01]-L[6-16/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,30,45,60] |
AKFTAPS8-P[8-10/0.01]-L[8-16/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,30,45,60] |
AKFTDGG6-P[6.5-10/0.01]-L[9-16/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,30,45,60] |
AKFTDGG8-P[8.5-10/0.01]-L[12-16/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,30,45,60] |
AKFTDGH6-P[6.5-10/0.01]-L[9-16/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,30,45,60] |
AKFTDGH8-P[8.5-10/0.01]-L[12-16/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,30,45,60] |
AKFTDGM6-P[6.5-10/0.01]-L[9-16/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,30,45,60] |
AKFTDGM8-P[8.5-10/0.01]-L[12-16/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,30,45,60] |
AKFTDGP6-P[6.5-10/0.01]-L[9-16/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,30,45,60] |
AKFTDGP8-P[8.5-10/0.01]-L[12-16/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,30,45,60] |
AKFTDGS6-P[6.5-10/0.01]-L[9-16/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,30,45,60] |
AKFTDGS8-P[8.5-10/0.01]-L[12-16/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,30,45,60] |
AKFTDHG6-P[6.5-10/0.01]-L[9-16/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,30,45,60] |
AKFTDHG8-P[8.5-10/0.01]-L[12-16/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,30,45,60] |
AKFTDHH6-P[6.5-10/0.01]-L[9-16/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,30,45,60] |
AKFTDHH8-P[8.5-10/0.01]-L[12-16/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,30,45,60] |
AKFTDHM6-P[6.5-10/0.01]-L[9-16/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,30,45,60] |
AKFTDHM8-P[8.5-10/0.01]-L[12-16/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,30,45,60] |
AKFTDHP6-P[6.5-10/0.01]-L[9-16/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,30,45,60] |
AKFTDHP8-P[8.5-10/0.01]-L[12-16/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,30,45,60] |
AKFTDHS6-P[6.5-10/0.01]-L[9-16/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,30,45,60] |
AKFTDHS8-P[8.5-10/0.01]-L[12-16/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,30,45,60] |
Cargando…
Forma básica | Cabeza grande | Forma de punta de cabeza | Cónico | Manejar | Ninguno |
---|---|---|---|---|---|
Estilo de varilla | Hilo Femenino | Material | Acero inoxidable endurecido | Tratamiento térmico | Ninguno |
Acabado superficial | Ninguno | Tipo dimensión configurable | P, L, B Dimensiones configurables |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente