(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Pines de Localización de Cabeza Grande - Cabeza redonda/diamante, punta cónica, vástago recto, tolerancias seleccionables.

Pines de Localización de Cabeza Grande - Cabeza redonda/diamante, punta cónica, vástago recto, tolerancias seleccionables.

El vástago recto se utiliza para sujeción a presión. La tolerancia del diámetro de la cabeza y el vástago es seleccionable entre m6, p6, g6, h7 o (0 a -0.01). El material del pin es de Acero Inoxidable endurecido (35HRC). Las dimensiones P/L/B son configurables en intervalos de alta precisión.

PDF

Pasadores de posicionamiento - cabeza grande de acero inoxidable endurecido - extremo cónico:

Especificaciones

Número de piezaPLBEA
    
Tipo Tol. D P Tolerancia D
AKFA M S 6P10.00L6B3.0E5.0A30
■ Selección de tolerancia
D
o
P
Grado estándar
MPGHS
m6p6g6h7
 2.00
~
 3.00
+0.008
+0.002
+0.012
+0.006
-0.002
-0.008
0
-0.010
0
-0.01
 3.01
~
 6.00
+0.012
+0.004
+0.02
+0.012
-0.004
-0.012
0
-0.012
 6.01
~
10.00
+0.015
+0.006
+0.024
+0.015
-0.005
-0.014
0
-0.015
[!] P-2EtanA ≥ 0,73 (Diámetro de la punta ⌀0,73 o más)
Referencia: tan15° ≈0.267 tan30° ≈0.577
tan45° =1 tan60° ≈1.732
■Ajuste a presión
Número de piezaP
Incremental de 0.01 mm
L
Incrementos de 1 mm
B
Incrementos de 0.1 mm
E
Incrementos de 0.1 mm
A
Selección
C(W)1
TipoTol. D
Selección
P Tolerancia
Selección
D
AKFA (redondo)
AKFD (diamante)
M
P
G
H
S
M
P
G
H
22.50 to 8.003 (4) Up to 161.0 to 10.00.5 to 5.015
30
45
60
0.51.20
33.50 to 8.000.51.51
44.50 to 8.0011.81
55.50 to 8.0012.21
66.50 to 10.00131
88.50 to 10.004 (5) Up to 161.53.51
[!] La dimensión L en () es aplicable a la forma de diamante. [!] Cuando L=3, C=0.5 y ℓ1 =1.

Lista de precios

Modificaciones

Pasadores de posicionamiento - cabeza grande de acero inoxidable endurecido - extremo cónico:

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
AKFAGG2-P[2.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
AKFAGG3-P[3.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
AKFAGG4-P[4.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
AKFAGG5-P[5.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
AKFAGG6-P[6.5-10/0.01]-L[3-16/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
AKFAGG8-P[8-10/0.01]-L[4-16/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
AKFAGH2-P[2.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
AKFAGH3-P[3.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
AKFAGH4-P[4.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
AKFAGH5-P[5.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
AKFAGH6-P[6.5-10/0.01]-L[3-16/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
AKFAGH8-P[8-10/0.01]-L[4-16/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
AKFAGM2-P[2.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
AKFAGM3-P[3.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
AKFAGM4-P[4.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
AKFAGM5-P[5.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
AKFAGM6-P[6.5-10/0.01]-L[3-16/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
AKFAGM8-P[8-10/0.01]-L[4-16/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
AKFAGP2-P[2.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
AKFAGP3-P[3.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
AKFAGP4-P[4.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
AKFAGP5-P[5.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
AKFAGP6-P[6.5-10/0.01]-L[3-16/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
AKFAGP8-P[8-10/0.01]-L[4-16/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
AKFAGS2-P[2.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
AKFAGS3-P[3.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
AKFAGS4-P[4.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
AKFAGS5-P[5.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
AKFAGS6-P[6.5-10/0.01]-L[3-16/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
AKFAGS8-P[8-10/0.01]-L[4-16/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
AKFAHG2-P[2.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
AKFAHG3-P[3.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
AKFAHG4-P[4.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
AKFAHG5-P[5.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
AKFAHG6-P[6.5-10/0.01]-L[3-16/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
AKFAHG8-P[8-10/0.01]-L[4-16/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
AKFAHH2-P[2.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
AKFAHH3-P[3.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
AKFAHH4-P[4.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
AKFAHH5-P[5.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
AKFAHH6-P[6.5-10/0.01]-L[3-16/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
AKFAHH8-P[8-10/0.01]-L[4-16/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
AKFAHM2-P[2.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
AKFAHM3-P[3.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
AKFAHM4-P[4.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
AKFAHM5-P[5.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
AKFAHM6-P[6.5-10/0.01]-L[3-16/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
AKFAHM8-P[8-10/0.01]-L[4-16/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
AKFAHP2-P[2.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
AKFAHP3-P[3.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
AKFAHP4-P[4.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
AKFAHP5-P[5.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
AKFAHP6-P[6.5-10/0.01]-L[3-16/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
AKFAHP8-P[8-10/0.01]-L[4-16/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
AKFAHS2-P[2.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
AKFAHS3-P[3.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
AKFAHS4-P[4.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
AKFAHS5-P[5.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
AKFAHS6-P[6.5-10/0.01]-L[3-16/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
AKFAHS8-P[8-10/0.01]-L[4-16/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma de la cabeza Tolerancia del diámetro exterior del lado de posicionamiento Diámetro exterior lateral montado D
(mm)
Tolerancia de diámetro de vástago A
(°)
B
(mm)
E
(mm)
L
(mm)
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Redondog62g615 ~ 601 ~ 100.5 ~ 53 ~ 16
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Redondog63g615 ~ 601 ~ 100.5 ~ 53 ~ 16
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Redondog64g615 ~ 601 ~ 100.5 ~ 53 ~ 16
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Redondog65g615 ~ 601 ~ 100.5 ~ 53 ~ 16
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Redondog66g615 ~ 601 ~ 100.5 ~ 53 ~ 16
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Redondog68g615 ~ 601 ~ 100.5 ~ 54 ~ 16
1 Pieza(s)

15 Días o más

10RedondoP h72g615 ~ 601 ~ 100.5 ~ 53 ~ 16
1 Pieza(s)

15 Días o más

10RedondoP h73g615 ~ 601 ~ 100.5 ~ 53 ~ 16
1 Pieza(s)

15 Días o más

10RedondoP h74g615 ~ 601 ~ 100.5 ~ 53 ~ 16
1 Pieza(s)

15 Días o más

10RedondoP h75g615 ~ 601 ~ 100.5 ~ 53 ~ 16
1 Pieza(s)

15 Días o más

10RedondoP h76g615 ~ 601 ~ 100.5 ~ 53 ~ 16
1 Pieza(s)

15 Días o más

10RedondoP h78g615 ~ 601 ~ 100.5 ~ 54 ~ 16
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Redondom62g615 ~ 601 ~ 100.5 ~ 53 ~ 16
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Redondom63g615 ~ 601 ~ 100.5 ~ 53 ~ 16
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Redondom64g615 ~ 601 ~ 100.5 ~ 53 ~ 16
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Redondom65g615 ~ 601 ~ 100.5 ~ 53 ~ 16
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Redondom66g615 ~ 601 ~ 100.5 ~ 53 ~ 16
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Redondom68g615 ~ 601 ~ 100.5 ~ 54 ~ 16
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Redondop62g615 ~ 601 ~ 100.5 ~ 53 ~ 16
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Redondop63g615 ~ 601 ~ 100.5 ~ 53 ~ 16
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Redondop64g615 ~ 601 ~ 100.5 ~ 53 ~ 16
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Redondop65g615 ~ 601 ~ 100.5 ~ 53 ~ 16
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Redondop66g615 ~ 601 ~ 100.5 ~ 53 ~ 16
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Redondop68g615 ~ 601 ~ 100.5 ~ 54 ~ 16
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Redondo0/-0.012g615 ~ 601 ~ 100.5 ~ 53 ~ 16
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Redondo0/-0.013g615 ~ 601 ~ 100.5 ~ 53 ~ 16
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Redondo0/-0.014g615 ~ 601 ~ 100.5 ~ 53 ~ 16
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Redondo0/-0.015g615 ~ 601 ~ 100.5 ~ 53 ~ 16
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Redondo0/-0.016g615 ~ 601 ~ 100.5 ~ 53 ~ 16
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Redondo0/-0.018g615 ~ 601 ~ 100.5 ~ 54 ~ 16
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Redondog62P h715 ~ 601 ~ 100.5 ~ 53 ~ 16
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Redondog63P h715 ~ 601 ~ 100.5 ~ 53 ~ 16
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Redondog64P h715 ~ 601 ~ 100.5 ~ 53 ~ 16
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Redondog65P h715 ~ 601 ~ 100.5 ~ 53 ~ 16
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Redondog66P h715 ~ 601 ~ 100.5 ~ 53 ~ 16
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Redondog68P h715 ~ 601 ~ 100.5 ~ 54 ~ 16
1 Pieza(s)

15 Días o más

10RedondoP h72P h715 ~ 601 ~ 100.5 ~ 53 ~ 16
1 Pieza(s)

15 Días o más

10RedondoP h73P h715 ~ 601 ~ 100.5 ~ 53 ~ 16
1 Pieza(s)

15 Días o más

10RedondoP h74P h715 ~ 601 ~ 100.5 ~ 53 ~ 16
1 Pieza(s)

15 Días o más

10RedondoP h75P h715 ~ 601 ~ 100.5 ~ 53 ~ 16
1 Pieza(s)

15 Días o más

10RedondoP h76P h715 ~ 601 ~ 100.5 ~ 53 ~ 16
1 Pieza(s)

15 Días o más

10RedondoP h78P h715 ~ 601 ~ 100.5 ~ 54 ~ 16
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Redondom62P h715 ~ 601 ~ 100.5 ~ 53 ~ 16
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Redondom63P h715 ~ 601 ~ 100.5 ~ 53 ~ 16
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Redondom64P h715 ~ 601 ~ 100.5 ~ 53 ~ 16
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Redondom65P h715 ~ 601 ~ 100.5 ~ 53 ~ 16
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Redondom66P h715 ~ 601 ~ 100.5 ~ 53 ~ 16
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Redondom68P h715 ~ 601 ~ 100.5 ~ 54 ~ 16
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Redondop62P h715 ~ 601 ~ 100.5 ~ 53 ~ 16
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Redondop63P h715 ~ 601 ~ 100.5 ~ 53 ~ 16
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Redondop64P h715 ~ 601 ~ 100.5 ~ 53 ~ 16
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Redondop65P h715 ~ 601 ~ 100.5 ~ 53 ~ 16
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Redondop66P h715 ~ 601 ~ 100.5 ~ 53 ~ 16
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Redondop68P h715 ~ 601 ~ 100.5 ~ 54 ~ 16
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Redondo0/-0.012P h715 ~ 601 ~ 100.5 ~ 53 ~ 16
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Redondo0/-0.013P h715 ~ 601 ~ 100.5 ~ 53 ~ 16
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Redondo0/-0.014P h715 ~ 601 ~ 100.5 ~ 53 ~ 16
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Redondo0/-0.015P h715 ~ 601 ~ 100.5 ~ 53 ~ 16
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Redondo0/-0.016P h715 ~ 601 ~ 100.5 ~ 53 ~ 16
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Redondo0/-0.018P h715 ~ 601 ~ 100.5 ~ 54 ~ 16

Cargando…

Tiempo de espera

Información de Soporte

Características de la localización de pines en otras formas.

Nombre del productoCaracterísticaCatalogar
Pasadores de localización de diámetro pequeñoPasadores posicionadores de ⌀4 o menos de diámetro adecuados para trabajos pequeños.Haga clic aquí
Pasadores de localización para ajuste de altura.Pines de localización con cabeza corta para placas de PC delgadas.Haga clic aquí
Pasadores de localización no magnéticosPasadores de localización de aluminio no magnéticos adecuados para entornos donde se debe evitar el magnetismo. Haga clic aquí
Pasadores de localización de plásticoLos pasadores de ubicación de plástico evitan daños en el trabajo.Haga clic aquí
Pasadores de ajuste de alturaPasadores de localización adecuados para localizar en dirección vertical.Haga clic aquí
Pasadores de soportePasadores para uso en posición más alta para evitar interferencias.Haga clic aquí

Información básica

Forma básica Cabeza grande Forma de punta de cabeza Cónico Manejar Ninguno
Estilo de varilla Recto (Presione Fit) Material Acero inoxidable endurecido Tratamiento térmico Ninguno
Acabado superficial Ninguno Tipo dimensión configurable P, L, B Dimensiones configurables

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico