(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Pines de Localización de Cabeza Grande - Cabeza redonda o de diamante, punta cónica, vástago con roscado interno (Acero Inoxidable endurecido).

Pines de Localización de Cabeza Grande - Cabeza redonda o de diamante, punta cónica, vástago con roscado interno (Acero Inoxidable endurecido).
  • Cambios en Especificaciones

El vástago roscado internamente es sujetado por tornillos desde la parte contraria de la orientación del pin de localización. El material del pin es de Acero Inoxidable endurecido (35HRC). Las dimensiones P/L/B son configurables en intervalos de alta precisión.

PDF

Pasadores de posicionamiento - cabeza grande de acero inoxidable endurecido - extremo cónico:
· Materiales
[ M ] Material[H] DurezaPin
Forma
Plano
g6
Alta dureza
⑤Acero inoxidable duro 304
35HRC or moreRedondoAFPBTA
(Diamante)AFPBTD

Especificaciones

Número de piezaPLB
   
Tipo D
AFPBTA8P9.01L12B6.4
■ Tocado
Número de piezaP
Incremental de 0.01 mm
L
Incrementos de 1 mm
B
Incrementos de 0.1 mm
m(W)M
(Gruesa)
*Par de apriete recomendado
N · cm
2
TipoDDimensión D Tolerancia g6
AFPBTA (ronda)
AFPBTD (diamante)
6-0.004
-0.012
6.50 to 10.006 (9) Up to 161.0 to 15.03331475
8-0.005
-0.014
8.50 to 10.008 (12) Up to 1633.543336
[!] La dimensión L en () es aplicable a la forma de diamante. [!] Tenga en cuenta la resistencia de la parte debajo de la cabeza. >> Pág. 1566 [!] confirme la profundidad del orificio piloto en >> P. 1566. Pueden atravesar agujeros.
* El par de torque estará dentro de la Clase de resistencia de 10.9, como se indica en los Datos técnicos (>> P. 2297) (10.9). No se aplica cuando se usan materiales o arandelas de bloqueo.

Lista de precios

Modificaciones

Pasadores de posicionamiento - cabeza grande de acero inoxidable endurecido - extremo cónico:

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
AFPBTA6-P[6.5-12/0.01]-L[6-16/1]-B[1-30/0.1]
AFPBTA8-P[8.5-15/0.01]-L[8-16/1]-B[1-30/0.1]
AFPBTD6-P[6.5-12/0.01]-L[9-16/1]-B[1-20/0.1]
AFPBTD8-P[8.5-15/0.01]-L[12-16/1]-B[1-20/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma de la cabeza Diámetro exterior lateral montado D
(mm)
Diámetro de Rosca M
(mm)
B
(mm)
L
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo631 ~ 306 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo841 ~ 308 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)631 ~ 209 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)841 ~ 2012 ~ 16

Cargando…

  1. 1

Tiempo de espera

Información de Soporte

Características de la localización de pines en otras formas.

Nombre del productoCaracterísticaCatalogar
Pasadores de localización de diámetro pequeñoPasadores posicionadores de ⌀4 o menos de diámetro adecuados para trabajos pequeños.Haga clic aquí
Pasadores de localización para ajuste de altura.Pines de localización con cabeza corta para placas de PC delgadas.Haga clic aquí
Pasadores de localización no magnéticosPasadores de localización de aluminio no magnéticos adecuados para entornos donde se debe evitar el magnetismo. Haga clic aquí
Pasadores de localización de plásticoLos pasadores de ubicación de plástico evitan daños en el trabajo.Haga clic aquí
Pasadores de ajuste de alturaPasadores de localización adecuados para localizar en dirección vertical.Haga clic aquí
Pasadores de soportePasadores para uso en posición más alta para evitar interferencias.Haga clic aquí

Información básica

Forma básica Cabeza grande Forma de punta de cabeza Cónico Manejar Ninguno
Estilo de varilla Hilo Femenino Material Acero inoxidable endurecido Tratamiento térmico Ninguno
Acabado superficial Ninguno Tolerancia del diámetro exterior del lado de posicionamiento 0/-0.01 Tolerancia de diámetro de vástago g6
Tipo dimensión configurable P, L, B Dimensiones configurables

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico