(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pines de Localización de Cabeza Grande - Cabeza en forma redonda o de diamante, punta cónica, vástago recto (Acero Inoxidable endurecido).

Pines de Localización de Cabeza Grande - Cabeza en forma redonda o de diamante, punta cónica, vástago recto (Acero Inoxidable endurecido).
  • Cambios en Especificaciones

El vástago recto se utiliza para sujeción a presión y es seleccionable en tolerancias de ajuste m6 o p6. El material del pin es de Acero Inoxidable endurecido (35HRC). Las dimensiones P/L/B son configurables en intervalos de alta precisión.

(i)Advertencia

  • Consulte el contenido de nuestro sitio web, ya que el PDF no contiene la información más actualizada.

PDF

Pasadores de posicionamiento - cabeza grande de acero inoxidable endurecido - extremo cónico:
· Materiales
[ M ] Material[H] DurezaPin
Forma
Ajuste a presión
m6p6
Alta dureza
⑤Acero inoxidable duro 304
35HRC or moreRedondoAFPBAAFPBPA
(Diamante)AFPBDAFPBPD

Especificaciones

Número de piezaPLB
   
Tipo D
AFPBA8P9.02L10B3.2
■Ajuste a presión
Número de piezaP
Incremental de 0.01 mm
L
Incrementos de 1 mm
B
Incrementos de 0.1 mm
Cm1(W)
TipoDTolerancia de dimensión D
m6p6
< Redondo >
AFPBA
(m6)
AFPBPA
(p6)
< Diamante >
AFPBD (m6)
AFPBPD
(p6)
2+0.008
+0.002
+0.012
+0.006
2.50 to 8.003 (4) Up to 161.0 to 15.00.50.501.2
3+0.008
+0.002
+0.012
+0.006
3.50 to 8.000.50.511.5
4+0.012
+0.004
+0.02
+0.012
4.50 to 8.001111.8
5+0.012
+0.004
+0.02
+0.012
5.50 to 8.001212.2
6+0.012
+0.004
+0.02
+0.012
6.50 to 10.001313
8+0.015
+0.006
+0.024
+0.015
8.50 to 10.004 (5) Up to 161.5313.5
[!] La dimensión L en () es aplicable a la forma de diamante. [!] Cuando L=3, C=0.5 y ℓ1 =1.

Lista de precios

Modificaciones

Pasadores de posicionamiento - cabeza grande de acero inoxidable endurecido - extremo cónico:

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
AFPBA2-P[2.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[1-20/0.1]
AFPBA3-P[3.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[1-20/0.1]
AFPBA4-P[4.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[1-30/0.1]
AFPBA5-P[5.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[1-30/0.1]
AFPBA6-P[6.5-12/0.01]-L[3-16/1]-B[1-30/0.1]
AFPBA8-P[8.5-15/0.01]-L[4-16/1]-B[1-30/0.1]
AFPBD2-P[2.5-8/0.01]-L[4-16/1]-B[1-20/0.1]
AFPBD3-P[3.5-8/0.01]-L[4-16/1]-B[1-20/0.1]
AFPBD4-P[4.5-8/0.01]-L[4-16/1]-B[1-20/0.1]
AFPBD5-P[5.5-8/0.01]-L[4-16/1]-B[1-20/0.1]
AFPBD6-P[6.5-12/0.01]-L[4-16/1]-B[1-20/0.1]
AFPBD8-P[8.5-15/0.01]-L[5-16/1]-B[1-20/0.1]
AFPBPA2-P[2.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[1-20/0.1]
AFPBPA3-P[3.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[1-20/0.1]
AFPBPA4-P[4.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[1-30/0.1]
AFPBPA5-P[5.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[1-30/0.1]
AFPBPA6-P[6.5-12/0.01]-L[3-16/1]-B[1-30/0.1]
AFPBPA8-P[8.5-15/0.01]-L[4-16/1]-B[1-30/0.1]
AFPBPD2-P[2.5-8/0.01]-L[4-16/1]-B[1-20/0.1]
AFPBPD3-P[3.5-8/0.01]-L[4-16/1]-B[1-20/0.1]
AFPBPD4-P[4.5-8/0.01]-L[4-16/1]-B[1-20/0.1]
AFPBPD5-P[5.5-8/0.01]-L[4-16/1]-B[1-20/0.1]
AFPBPD6-P[6.5-12/0.01]-L[4-16/1]-B[1-20/0.1]
AFPBPD8-P[8.5-15/0.01]-L[5-16/1]-B[1-20/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma de la cabeza Diámetro exterior lateral montado D
(mm)
Tolerancia de diámetro de vástago B
(mm)
L
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo2m61 ~ 203 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo3m61 ~ 203 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo4m61 ~ 303 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo5m61 ~ 303 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo6m61 ~ 303 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo8m61 ~ 304 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)2m61 ~ 204 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)3m61 ~ 204 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)4m61 ~ 204 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)5m61 ~ 204 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)6m61 ~ 204 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)8m61 ~ 205 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo2p61 ~ 203 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo3p61 ~ 203 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo4p61 ~ 303 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo5p61 ~ 303 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo6p61 ~ 303 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo8p61 ~ 304 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)2p61 ~ 204 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)3p61 ~ 204 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)4p61 ~ 204 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)5p61 ~ 204 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)6p61 ~ 204 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)8p61 ~ 205 ~ 16

Cargando…

  1. 1

Tiempo de espera

Información de Soporte

Características de la localización de pines en otras formas.

Nombre del productoCaracterísticaCatalogar
Pasadores de localización de diámetro pequeñoPasadores posicionadores de ⌀4 o menos de diámetro adecuados para trabajos pequeños.Haga clic aquí
Pasadores de localización para ajuste de altura.Pines de localización con cabeza corta para placas de PC delgadas.Haga clic aquí
Pasadores de localización no magnéticosPasadores de localización de aluminio no magnéticos adecuados para entornos donde se debe evitar el magnetismo. Haga clic aquí
Pasadores de localización de plásticoLos pasadores de ubicación de plástico evitan daños en el trabajo.Haga clic aquí
Pasadores de ajuste de alturaPasadores de localización adecuados para localizar en dirección vertical.Haga clic aquí
Pasadores de soportePasadores para uso en posición más alta para evitar interferencias.Haga clic aquí

Información básica

Forma básica Cabeza grande Forma de punta de cabeza Cónico Manejar Ninguno
Estilo de varilla Recto (Presione Fit) Material Acero inoxidable endurecido Tratamiento térmico Ninguno
Acabado superficial Ninguno Tolerancia del diámetro exterior del lado de posicionamiento 0/-0.01 Tipo dimensión configurable P, L, B Dimensiones configurables

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico