(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 22/3 el día a 6:00 pm el día 23/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Bandas Dentadas para Super Alto Torque - Tipo de diente MTS8M.

Bandas Dentadas para Super Alto Torque - Tipo de diente MTS8M.
  • Descuento por volumen

Casi ha duplicado la capacidad de transmisión en comparación con las bandas de distribución de alto torque y permite una transmisión de mayor carga, y un diseño que ahorra espacio.

  • Componentes inCAD
スーパーハイトルクタイミングベルト MTS8Mタイプ:Related Image
[ ! ] Operating Temp.: -30~90°C
[ ! ] Applicable to the Timing Pulley S8M. >> P.1403
[ ! ] Backside color of MTS8M is black.
[ ! ] Belt Circumference Length is the length of Core Wire.
[ ! ] Features and Cautions >> P.1375
[ ! ] Selection Method >> P.2253
・Materials
Type[ M ] Material
HTBN① RubberHigh Hardness Synthetic Rubber: Hardness 88°
② Core WireGlass Core Wire
③ ClothNylon Cloth

Especificaciones

Número de parte
 
Tipo Número de banda Ancho nominal de la banda
HTBN
 1800-MTS8M
 - 400
TipoTonoHhiPLDUnidad de masa g/m (ancho: 10 mm)
MTS8M85.25.33.052.250.68645.0
■ Tipo MTS8M (Paso: 8 mm)
Número de parteNúmero de dientesLongitud de circunferencia de la banda (mm)
TipoNúmero de bandaAncho nominal de la banda
HTBN
(Caucho)
528-MTS8M150
(15 mm)

250
(25 mm)

300
(30 mm)

400
(40 mm)
66528
560-MTS8M70560
584-MTS8M73584
600-MTS8M75600
632-MTS8M79632
640-MTS8M80640
656-MTS8M82656
712-MTS8M89712
720-MTS8M90720
760-MTS8M95760
800-MTS8M100800
824-MTS8M103824
848-MTS8M106848
856-MTS8M107856
880-MTS8M110880
896-MTS8M112896
920-MTS8M115920
928-MTS8M116928
944-MTS8M118944
960-MTS8M120960
976-MTS8M122976
1000-MTS8M1251000
1024-MTS8M1281024
1056-MTS8M1321056
1080-MTS8M1351080
1120-MTS8M1401120
1152-MTS8M1441152
1160-MTS8M1451160
1200-MTS8M1501200
1216-MTS8M1521216
1248-MTS8M1561248
1280-MTS8M1601280
1304-MTS8M1631304
1320-MTS8M1651320
1352-MTS8M1691352
1360-MTS8M1701360
1400-MTS8M1751400
1480-MTS8M1851480
1520-MTS8M1901520
1600-MTS8M2001600
1640-MTS8M2051640
1680-MTS8M2101680
1760-MTS8M2201760
1800-MTS8M2251800
1880-MTS8M2351880
1960-MTS8M2451960
2000-MTS8M2502000
2064-MTS8M2582064
2400-MTS8M3002400
2600-MTS8M3252600
2800-MTS8M3502800
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HTBN1000-MTS8M-150
HTBN1000-MTS8M-250
HTBN1000-MTS8M-300
HTBN1000-MTS8M-400
HTBN1024-MTS8M-150
HTBN1024-MTS8M-250
HTBN1024-MTS8M-300
HTBN1024-MTS8M-400
HTBN1056-MTS8M-150
HTBN1056-MTS8M-250
HTBN1056-MTS8M-300
HTBN1056-MTS8M-400
HTBN1080-MTS8M-150
HTBN1080-MTS8M-250
HTBN1080-MTS8M-300
HTBN1080-MTS8M-400
HTBN1120-MTS8M-150
HTBN1120-MTS8M-250
HTBN1120-MTS8M-300
HTBN1120-MTS8M-400
HTBN1136-MTS8M-150
HTBN1136-MTS8M-250
HTBN1136-MTS8M-300
HTBN1136-MTS8M-400
HTBN1152-MTS8M-150
HTBN1152-MTS8M-250
HTBN1152-MTS8M-300
HTBN1152-MTS8M-400
HTBN1160-MTS8M-150
HTBN1160-MTS8M-250
HTBN1160-MTS8M-300
HTBN1160-MTS8M-400
HTBN1200-MTS8M-150
HTBN1200-MTS8M-250
HTBN1200-MTS8M-300
HTBN1200-MTS8M-400
HTBN1216-MTS8M-150
HTBN1216-MTS8M-250
HTBN1216-MTS8M-300
HTBN1216-MTS8M-400
HTBN1248-MTS8M-150
HTBN1248-MTS8M-250
HTBN1248-MTS8M-300
HTBN1248-MTS8M-400
HTBN1280-MTS8M-150
HTBN1280-MTS8M-250
HTBN1280-MTS8M-300
HTBN1280-MTS8M-400
HTBN1304-MTS8M-150
HTBN1304-MTS8M-250
HTBN1304-MTS8M-300
HTBN1304-MTS8M-400
HTBN1320-MTS8M-150
HTBN1320-MTS8M-250
HTBN1320-MTS8M-300
HTBN1320-MTS8M-400
HTBN1352-MTS8M-150
HTBN1352-MTS8M-250
HTBN1352-MTS8M-300
HTBN1352-MTS8M-400
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAncho de la banda (mm)
(mm)
Longitud de la circunferencia
(mm)
Número de dientes
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10151000125
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10251000125
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10301000125
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10401000125
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10151024128
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10251024128
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10301024128
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10401024128
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10151056132
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10251056132
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10301056132
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10401056132
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10151080135
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10251080135
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10301080135
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10401080135
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10151120140
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10251120140
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10301120140
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10401120140
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10151136142
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10251136142
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10301136142
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10401136142
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10151152144
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10251152144
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10301152144
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10401152144
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10151160145
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10251160145
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10301160145
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10401160145
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10151200150
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10251200150
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10301200150
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10401200150
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10151216152
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10251216152
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10301216152
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10401216152
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10151248156
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10251248156
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10301248156
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10401248156
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10151280160
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10251280160
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10301280160
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10401280160
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10151304163
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10251304163
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10301304163
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10401304163
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10151320165
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10251320165
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10301320165
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10401320165
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10151352169
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10251352169
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10301352169
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10401352169

Cargando…

More Information

スーパーハイトルクタイミングベルト MTS8Mタイプ:Related Image
■S8M, MTS8M Comparison of Transmission Capacity (Ref.)
 

Información básica

Tipo de banda Final cerrado Superficie del diente del cinturón Estándar (una cara) Material de la correa Cinturón de goma
Material de alambre central Alambre de núcleo de vidrio Tipo de banda MTS8M Tipo de forma de cinturón Perfil de diente redondo Mega Torque
Transmission Torque Transmisión de alto par

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm