(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Bandas Dentadas para Alto Torque - Tipo de diente P8M.

Bandas Dentadas para Alto Torque - Tipo de diente P8M.
  • Descuento por volumen

· Serie de cinturones: P8M
· Material del cinturón: Cinturón de goma
· Tipo de forma de cinturón: Correa PX de perfil dentado circular
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la correa de distribución de alto par - Serie P8M (MISUMI), consulte las secciones siguientes:

  • Componentes inCAD

PDF

ハイトルクタイミングベルト Pタイプ:Related Image
[ ! ]Operating Temp.: -25~80°C
[ ! ]Belt Circumference Length is the length of Core Wire.
[ ! ]Features and Cautions >> P.1375
[ ! ]Selection Method >> P.2253.
・Materials
Type[ M ] Material
PTBN① Back RubberChloroprene Rubber
② Tooth Rubber
③ Core WireGlass Fiber
④ Tooth FabricNylon Cloth

Especificaciones

Número de parte
 
Tipo Número de banda Ancho nominal de la banda
PTBN 800 P8M - 150
TipoTonoHhPLDrUnidad de masa g/m (ancho: 10 mm)
P8M85.205.52.900.6860.856.0
■ Tipo P8M (Paso: 8 mm)
Número de parteNúmero de dientesLongitud de circunferencia de la banda (mm)Cumplimiento de la norma
TipoNúmero de bandaAncho nominalAncho nominal
150250
PTBN376 P8M150
(15 mm)



250
(25 mm)
47376
392 P8M49392
440 P8M55440
480 P8M60480
512 P8M64512
520 P8M65520
536 P8M67536
560 P8M70560
584 P8M73584
600 P8M75600
632 P8M79632
640 P8M80640
656 P8M82656
680 P8M85680
712 P8M89712
720 P8M90720
752 P8M94752
760 P8M95760
800 P8M100800
832 P8M104832
840 P8M105840
848 P8M106848
856 P8M107856
880 P8M110880
896 P8M112896
912 P8M114912
920 P8M115920
936 P8M117936
944 P8M118944
960 P8M120960
984 P8M123984
1000 P8M1251000
1040 P8M1301040
1056 P8M1321056
1080 P8M1351080
1192 P8M1491192-
1440 P8M1801440-
2064 P8M2582064-
2496 P8M3122496-
2600 P8M3252600-
2800 P8M3502800-
3048 P8M3813048-
3200 P8M4003200-

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
PTBN1000P8M-150
PTBN1000P8M-250
PTBN1040P8M-150
PTBN1040P8M-250
PTBN1056P8M-150
PTBN1056P8M-250
PTBN1080P8M-150
PTBN1080P8M-250
PTBN1192P8M-150
PTBN1440P8M-250
PTBN2064P8M-150
PTBN2496P8M-150
PTBN2600P8M-150
PTBN2800P8M-150
PTBN3048P8M-150
PTBN3200P8M-150
PTBN376P8M-150
PTBN376P8M-250
PTBN392P8M-150
PTBN392P8M-250
PTBN440P8M-150
PTBN440P8M-250
PTBN480P8M-150
PTBN480P8M-250
PTBN512P8M-150
PTBN512P8M-250
PTBN520P8M-150
PTBN520P8M-250
PTBN536P8M-150
PTBN536P8M-250
PTBN560P8M-150
PTBN560P8M-250
PTBN584P8M-150
PTBN584P8M-250
PTBN600P8M-150
PTBN600P8M-250
PTBN632P8M-150
PTBN632P8M-250
PTBN640P8M-150
PTBN640P8M-250
PTBN656P8M-150
PTBN656P8M-250
PTBN680P8M-150
PTBN680P8M-250
PTBN712P8M-150
PTBN712P8M-250
PTBN720P8M-150
PTBN720P8M-250
PTBN752P8M-150
PTBN752P8M-250
PTBN760P8M-150
PTBN760P8M-250
PTBN800P8M-150
PTBN800P8M-250
PTBN832P8M-150
PTBN832P8M-250
PTBN840P8M-150
PTBN840P8M-250
PTBN848P8M-150
PTBN848P8M-250
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAncho de la banda (mm)
(mm)
Longitud de la circunferencia
(mm)
Número de dientes
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10151000125
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10251000125
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10151040130
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10251040130
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10151056132
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10251056132
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10151080135
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10251080135
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10151192149
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10251440180
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10152064258
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10152496312
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10152600325
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10152800350
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10153048381
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10153200400
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101537647
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

102537647
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101539249
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

102539249
1 Pieza(s)Disponible

32 Días o más

101544055
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

102544055
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101548060
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

102548060
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101551264
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

102551264
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101552065
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

102552065
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101553667
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

102553667
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101556070
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

102556070
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101558473
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

102558473
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101560075
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

102560075
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101563279
1 Pieza(s)Disponible

32 Días o más

102563279
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101564080
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

102564080
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101565682
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

102565682
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101568085
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

102568085
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101571289
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

102571289
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101572090
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

102572090
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101575294
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

102575294
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101576095
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

102576095
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1015800100
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1025800100
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1015832104
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1025832104
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1015840105
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1025840105
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1015848106
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1025848106

Cargando…

Información básica

Tipo de banda Final cerrado Superficie del diente del cinturón Estándar (una cara) Material de la correa Cinturón de goma
Material de alambre central Fibra de vidrio Tipo de banda P8M Tipo de forma de cinturón Perfil circular de diente PX Belt
Transmission Torque Transmisión de alto par

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico