(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Serie de cinturones: P2M
· Material del cinturón: Cinturón de goma
· Tipo de forma de cinturón: Correa PX de perfil dentado circular
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la correa de distribución de alto par - Serie P2M (MISUMI), consulte las secciones siguientes:
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Type | [ M ] Material | |
PTBN | ① Back Rubber | Chloroprene Rubber |
② Tooth Rubber | ||
③ Core Wire | Glass Fiber | |
④ Tooth Fabric | Nylon Cloth |
Número de parte | ||||
Tipo | Número de banda | Ancho nominal de la banda | ||
PTBN | 200 P2M | - 060 |
Tipo | Tono | ℓ | H | h | PLD | r | Unidad de masa g/m (ancho: 10 mm) |
P2M | 2 | 1.30 | 1.3 | 0.73 | 0.254 | 0.2 | 14.0 |
Número de parte | Número de dientes | Longitud de circunferencia de la banda (mm) | ||
Tipo | Número de banda | Ancho nominal | ||
PTBN | 80 P2M | 060 (6 mm) | 40 | 80 |
84 P2M | 42 | 84 | ||
88 P2M | 44 | 88 | ||
98 P2M | 49 | 98 | ||
100 P2M | 50 | 100 | ||
112 P2M | 56 | 112 | ||
116 P2M | 58 | 116 | ||
118 P2M | 59 | 118 | ||
124 P2M | 62 | 124 | ||
126 P2M | 63 | 126 | ||
132 P2M | 66 | 132 | ||
134 P2M | 67 | 134 | ||
136 P2M | 68 | 136 | ||
140 P2M | 70 | 140 | ||
142 P2M | 71 | 142 | ||
144 P2M | 72 | 144 | ||
146 P2M | 73 | 146 | ||
152 P2M | 76 | 152 | ||
154 P2M | 77 | 154 | ||
160 P2M | 80 | 160 | ||
162 P2M | 81 | 162 | ||
166 P2M | 83 | 166 | ||
170 P2M | 85 | 170 | ||
172 P2M | 86 | 172 | ||
176 P2M | 88 | 176 | ||
180 P2M | 90 | 180 | ||
186 P2M | 93 | 186 | ||
190 P2M | 95 | 190 | ||
196 P2M | 98 | 196 | ||
200 P2M | 100 | 200 | ||
204 P2M | 102 | 204 | ||
208 P2M | 104 | 208 | ||
212 P2M | 106 | 212 | ||
214 P2M | 107 | 214 | ||
216 P2M | 108 | 216 | ||
220 P2M | 110 | 220 | ||
224 P2M | 112 | 224 | ||
230 P2M | 115 | 230 |
Número de parte | Número de dientes | Longitud de circunferencia de la banda (mm) | ||
Tipo | Número de banda | Ancho nominal | ||
PTBN | 234 P2M | 060 (6 mm) | 117 | 234 |
236 P2M | 118 | 236 | ||
240 P2M | 120 | 240 | ||
244 P2M | 122 | 244 | ||
246 P2M | 123 | 246 | ||
250 P2M | 125 | 250 | ||
258 P2M | 129 | 258 | ||
262 P2M | 131 | 262 | ||
266 P2M | 133 | 266 | ||
270 P2M | 135 | 270 | ||
274 P2M | 137 | 274 | ||
280 P2M | 140 | 280 | ||
284 P2M | 142 | 284 | ||
290 P2M | 145 | 290 | ||
300 P2M | 150 | 300 | ||
302 P2M | 151 | 302 | ||
310 P2M | 155 | 310 | ||
318 P2M | 159 | 318 | ||
320 P2M | 160 | 320 | ||
324 P2M | 162 | 324 | ||
328 P2M | 164 | 328 | ||
330 P2M | 165 | 330 | ||
334 P2M | 167 | 334 | ||
340 P2M | 170 | 340 | ||
348 P2M | 174 | 348 | ||
354 P2M | 177 | 354 | ||
360 P2M | 180 | 360 | ||
370 P2M | 185 | 370 | ||
378 P2M | 189 | 378 | ||
380 P2M | 190 | 380 | ||
390 P2M | 195 | 390 | ||
400 P2M | 200 | 400 | ||
408 P2M | 204 | 408 | ||
416 P2M | 208 | 416 | ||
420 P2M | 210 | 420 | ||
424 P2M | 212 | 424 | ||
426 P2M | 213 | 426 | ||
434 P2M | 217 | 434 |
Número de parte | Número de dientes | Longitud de circunferencia de la banda (mm) | ||
Tipo | Número de banda | Ancho nominal | ||
PTBN | 440 P2M | 060 (6 mm) | 220 | 440 |
448 P2M | 224 | 448 | ||
464 P2M | 232 | 464 | ||
488 P2M | 244 | 488 | ||
490 P2M | 245 | 490 | ||
500 P2M | 250 | 500 | ||
516 P2M | 258 | 516 | ||
520 P2M | 260 | 520 | ||
530 P2M | 265 | 530 | ||
560 P2M | 280 | 560 | ||
576 P2M | 288 | 576 | ||
590 P2M | 295 | 590 | ||
600 P2M | 300 | 600 | ||
630 P2M | 315 | 630 | ||
638 P2M | 319 | 638 | ||
656 P2M | 328 | 656 | ||
676 P2M | 338 | 676 | ||
680 P2M | 340 | 680 | ||
704 P2M | 352 | 704 | ||
710 P2M | 355 | 710 | ||
754 P2M | 377 | 754 | ||
764 P2M | 382 | 764 | ||
774 P2M | 387 | 774 | ||
788 P2M | 394 | 788 | ||
800 P2M | 400 | 800 | ||
808 P2M | 404 | 808 | ||
824 P2M | 412 | 824 | ||
846 P2M | 423 | 846 | ||
866 P2M | 433 | 866 | ||
898 P2M | 449 | 898 | ||
900 P2M | 450 | 900 | ||
940 P2M | 470 | 940 | ||
956 P2M | 478 | 956 | ||
992 P2M | 496 | 992 | ||
1040 P2M | 520 | 1040 | ||
1242 P2M | 641 | 1242 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Cargando…
Tipo de banda | Final cerrado | Superficie del diente del cinturón | Estándar (una cara) | Material de la correa | Cinturón de goma |
---|---|---|---|---|---|
Material de alambre central | Fibra de vidrio | Tipo de banda | P2M | Ancho de la banda (mm)(mm) | 6 |
Tipo de forma de cinturón | Perfil circular de diente PX Belt | Transmission Torque | Transmisión de alto par |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente