(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bandas Dentadas para Alto Torque - Tipo de diente S14M.

Bandas Dentadas para Alto Torque - Tipo de diente S14M.
  • Descuento por volumen
  • Cambio de Precio

· Serie de cinturones: S14M
· Material del cinturón: Cinturón de goma
· Tipo de forma de cinturón: Perfil de diente redondo super torque
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la correa de distribución de alto par - Serie S14M (MISUMI), consulte las secciones siguientes:

  • Componentes inCAD

PDF

ハイトルクタイミングベルト S14Mタイプ:Related Image
[ ! ]Operating Temp. Rubber: -30~90°C
[ ! ]Has no groove between teeth. (* marked parts)
[ ! ]Belt Circumference Length is the length of Core Wire.
[ ! ]Features and Cautions >>P.1375 [ ! ]Selection Method >> P.2253.
・Materials
Type[ M ] Material
HTBN① Back RubberChloroprene Rubber
② Tooth Rubber
③ Core WireFiberglass Cord S/Z Alternately Twisted Continuous
④ Tooth FabricNylon Cloth

Especificaciones

Número de parte
 
Tipo Número de banda-Ancho nominal de la banda
HTBN 2800 S14M-400
TipoTonoRaLrHhiPLDUnidad de masa g/m (ancho: 10 mm)
S14M149.19.110.25.34.91.397100.0
■ Tipo S14M (Paso: 14 mm)
Número de parteNúmero de dientesLongitud de circunferencia de la banda (mm)
TipoNúmero de bandaAncho nominal de la banda
HTBN
(Caucho)
1008 S14M400
(40 mm)





600
(60 mm)
721008
1120 S14M801120
1190 S14M851190
1246 S14M891246
1400 S14M1001400
1540 S14M1101540
1610 S14M1151610
1652 S14M1181652
1778 S14M1271778
1806 S14M1291806
1890 S14M1351890
2100 S14M1502100
2310 S14M1652310
2450 S14M1752450
2590 S14M1852590
2660 S14M1902660
2800 S14M2002800
3500 S14M2503500
3850 S14M2753850
4508 S14M3224508
5012 S14M3585012

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HTBN1008S14M-400
HTBN1008S14M-600
HTBN1120S14M-400
HTBN1120S14M-600
HTBN1190S14M-400
HTBN1190S14M-600
HTBN1246S14M-400
HTBN1246S14M-600
HTBN1400S14M-400
HTBN1400S14M-600
HTBN1540S14M-400
HTBN1540S14M-600
HTBN1610S14M-400
HTBN1610S14M-600
HTBN1652S14M-400
HTBN1652S14M-600
HTBN1778S14M-400
HTBN1778S14M-600
HTBN1806S14M-400
HTBN1806S14M-600
HTBN1890S14M-400
HTBN1890S14M-600
HTBN2002S14M-400
HTBN2002S14M-600
HTBN2100S14M-400
HTBN2100S14M-600
HTBN2240S14M-400
HTBN2240S14M-600
HTBN2310S14M-400
HTBN2310S14M-600
HTBN2380S14M-400
HTBN2380S14M-600
HTBN2450S14M-400
HTBN2450S14M-600
HTBN2506S14M-400
HTBN2506S14M-600
HTBN2590S14M-400
HTBN2590S14M-600
HTBN2660S14M-400
HTBN2660S14M-600
HTBN2800S14M-400
HTBN2800S14M-600
HTBN3150S14M-400
HTBN3150S14M-600
HTBN3500S14M-400
HTBN3500S14M-600
HTBN3556S14M-400
HTBN3556S14M-600
HTBN3850S14M-400
HTBN3850S14M-600
HTBN4004S14M-400
HTBN4004S14M-600
HTBN4508S14M-400
HTBN4508S14M-600
HTBN5012S14M-400
HTBN5012S14M-600
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAncho de la banda (mm)
(mm)
Longitud de la circunferencia
(mm)
Número de dientes
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1040100872
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1060100872
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1040112080
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1060112080
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1040119085
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1060119085
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1040124689
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1060124689
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10401400100
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10601400100
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10401540110
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10601540110
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10401610115
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10601610115
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10401652118
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10601652118
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10401778127
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10601778127
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10401806129
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10601806129
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10401890135
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10601890135
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10402002143
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10602002143
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10402100150
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10602100150
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10402240160
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10602240160
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10402310165
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10602310165
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10402380170
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10602380170
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10402450175
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10602450175
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10402506179
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10602506179
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10402590185
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10602590185
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10402660190
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10602660190
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10402800200
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10602800200
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10403150225
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10603150225
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10403500250
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10603500250
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10403556254
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10603556254
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10403850275
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10603850275
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10404004286
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10604004286
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10404508322
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10604508322
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10405012358
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10605012358

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de banda Final cerrado Superficie del diente del cinturón Estándar (una cara) Material de la correa Cinturón de goma
Material de alambre central Fibra de vidrio Tipo de banda S14M Tipo de forma de cinturón Perfil de diente redondo Super Torque
Transmission Torque Transmisión de alto par

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico