(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bandas Dentadas para Alto Torque - Tipo de diente S5M.

Bandas Dentadas para Alto Torque - Tipo de diente S5M.
  • Descuento por volumen
  • Cambio de Precio

· Serie de cinturones: S5M
· Material del cinturón: Cinturón de goma
· Tipo de forma de cinturón: Perfil de diente redondo super torque
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la correa de distribución de alto par - Serie S5M (MISUMI), consulte las secciones siguientes:

  • Componentes inCAD

PDF

ハイトルクタイミングベルト S5Mタイプ:Related Image
[ ! ]Operating Temp. Rubber: -30~90°C
[ ! ]Although some tooth fabrics for rubber belts (HTBN) are changed from black to brown to prevent rubber-dust generation, it does not affect the performance.
[ ! ]Has no groove between teeth. (* marked parts)
[ ! ]Belt Circumference Length is the length of Core Wire.
[ ! ]Features and Cautions>>P.1375 [ ! ]Selection Method >> P.2253.
・Materials
Type[ M ] Material
HTBN① Back RubberChloroprene Rubber
② Tooth Rubber
③ Core WireFiberglass Cord S/Z Alternately Twisted Continuous
④ Tooth FabricNylon Cloth

Especificaciones

Número de parte
 
Tipo Número de banda-Ancho nominal de la banda
HTBN 400 S5M-100
TipoTonoRaLrHhiPLDUnidad de masa g/m (ancho: 10 mm)
S5M53.253.253.411.911.50.48034.0
■ Tipo S5M (Paso: 5 mm)
Número de parteNúmero de dientesLongitud de circunferencia de la banda (mm)Cumplimiento de la norma
TipoBandaAncho nominal de la bandaHTBN
Número100150250
HTBN
(Caucho)
225 S5M100
(10 mm)


150
(15 mm)


250
(25 mm)
45225
230 S5M46230
255 S5M51255
260 S5M52260
295 S5M59295
300 S5M60300
305 S5M61305
320 S5M64320
325 S5M65325
340 S5M68340
350 S5M70350
360 S5M72360
370 S5M74370
375 S5M75375
380 S5M76380
390 S5M78390
400 S5M80400
415 S5M83415
425 S5M85425
435 S5M87435
440 S5M88440
450 S5M90450
475 S5M95475
490 S5M98490
500 S5M100500
520 S5M104520
525 S5M105525
530 S5M106530
545 S5M109545
550 S5M110550
560 S5M112560
575 S5M115575
590 S5M118590
595 S5M119595
600 S5M120600
625 S5M125625
640 S5M128640
650 S5M130650
665 S5M133665
670 S5M134670
675 S5M135675
690 S5M138690
695 S5M139695
700 S5M140700
710 S5M142710
720 S5M144720
725 S5M145725
730 S5M146730
740 S5M148740
750 S5M150750
765 S5M153765
780 S5M156780
800 S5M160800
810 S5M162810
830 S5M166830
845 S5M169845
850 S5M170850
870 S5M174870
890 S5M178890
900 S5M180900
930 S5M186930
950 S5M190950
975 S5M195975
1000 S5M2001000
1025 S5M2051025
1050 S5M2101050
1055 S5M2111055
1085 S5M2171085
1090 S5M2181090
1100 S5M2201100
1105 S5M2211105-
1115 S5M2231115-
1120 S5M2241120-
1125 S5M2251125
1135 S5M2271135
1145 S5M2291145
1160 S5M2321160
1165 S5M2331165
1195 S5M2391195
1225 S5M2451225
1250 S5M2501250
1270 S5M2541270
1295 S5M2591295
1350 S5M2701350
1420 S5M2841420
1475 S5M2951475
1500 S5M3001500
1505 S5M3011505
1530 S5M3061530
1595 S5M3191595
1605 S5M3211605
1680 S5M3361680
1715 S5M3431715
1800 S5M3601800
2000 S5M4002000
2145 S5M4292145
2255 S5M4512255
2480 S5M4962480

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HTBN1000S5M-100
HTBN1000S5M-150
HTBN1000S5M-250
HTBN1025S5M-100
HTBN1025S5M-150
HTBN1025S5M-250
HTBN1050S5M-100
HTBN1050S5M-150
HTBN1050S5M-250
HTBN1055S5M-100
HTBN1055S5M-150
HTBN1055S5M-250
HTBN1085S5M-100
HTBN1085S5M-150
HTBN1085S5M-250
HTBN1090S5M-100
HTBN1090S5M-150
HTBN1090S5M-250
HTBN1100S5M-100
HTBN1100S5M-150
HTBN1100S5M-250
HTBN1105S5M-100
HTBN1105S5M-150
HTBN1105S5M-250
HTBN1115S5M-100
HTBN1115S5M-150
HTBN1115S5M-250
HTBN1120S5M-100
HTBN1120S5M-150
HTBN1120S5M-250
HTBN1125S5M-100
HTBN1125S5M-150
HTBN1125S5M-250
HTBN1135S5M-100
HTBN1135S5M-150
HTBN1135S5M-250
HTBN1145S5M-100
HTBN1145S5M-150
HTBN1145S5M-250
HTBN1160S5M-100
HTBN1160S5M-150
HTBN1160S5M-250
HTBN1165S5M-100
HTBN1165S5M-150
HTBN1165S5M-250
HTBN1195S5M-100
HTBN1195S5M-150
HTBN1195S5M-250
HTBN1225S5M-100
HTBN1225S5M-150
HTBN1225S5M-250
HTBN1250S5M-100
HTBN1250S5M-150
HTBN1250S5M-250
HTBN1270S5M-100
HTBN1270S5M-150
HTBN1270S5M-250
HTBN1295S5M-100
HTBN1295S5M-150
HTBN1295S5M-250
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAncho de la banda (mm)
(mm)
Longitud de la circunferencia
(mm)
Número de dientes
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10101000200
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10151000200
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10251000200
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10101025205
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10151025205
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10251025205
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10101050210
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10151050210
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10251050210
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10101055211
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10151055211
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10251055211
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10101085217
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10151085217
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10251085217
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10101090218
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10151090218
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10251090218
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10101100220
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10151100220
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10251100220
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10101105221
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10151105221
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10251105221
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10101115223
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10151115223
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10251115223
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10101120224
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10151120224
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10251120224
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10101125225
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10151125225
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10251125225
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10101135227
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10151135227
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10251135227
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10101145229
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10151145229
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10251145229
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10101160232
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10151160232
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10251160232
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10101165233
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10151165233
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10251165233
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10101195239
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10151195239
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10251195239
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10101225245
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10151225245
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10251225245
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10101250250
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

10151250250
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10251250250
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10101270254
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10151270254
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10251270254
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10101295259
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10151295259
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10251295259

Cargando…

Información básica

Tipo de banda Final cerrado Superficie del diente del cinturón Estándar (una cara) Material de la correa Cinturón de goma
Material de alambre central Fibra de vidrio Tipo de banda S5M Tipo de forma de cinturón Perfil de diente redondo Super Torque
Transmission Torque Transmisión de alto par

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico