(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Serie de cinturones: MXL
· Material del cinturón: Correa de poliuretano, correa de goma.
· Tipo de forma de cinturón: Perfil de diente trapezoidal tipo circular.
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la correa de distribución - Serie MXL (MISUMI), consulte las secciones siguientes:
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Type | [ M ] Material | |
TBN | ① Back Rubber | Chloroprene Rubber |
② Tooth Rubber | ||
③ Core Wire | Fiberglass Cord S/Z Alternately Twisted Continuous | |
④ Tooth Fabric | Nylon Cloth | |
TUN | ①, ② Main Body | Polyurethane |
③ Core Wire | MXL: Kevlar XL, L: Steel Cord |
Número de parte | ||||
Tipo | Número de banda | Ancho nominal de la banda | ||
TBN TUN | 210MXL 320MXL | 025 050 |
Tipo | Tono | 2 θ | Lr | h | H | Rr | Ra | Unidad de masa g/m (Ancho: 10 mm) |
MXL (Caucho) | 2.032 | 40° | 1.14 | 0.51 | 1.11 | 0.13 | 0.13 | 11.0 |
MXL (Poliuretano) | 2.032 | 60° | - | 0.46 | 1.22 | - | - | 10.0 |
Número de parte | Número de dientes | Longitud de circunferencia de la banda (mm) | Cumplimiento de la norma | |||||||
Tipo | Número de banda | Ancho nominal de la banda | TBN | TUN | ||||||
019 | 025 | 037 | 050 | 025 | 037 | |||||
TBN (Caucho) TUN (Poliuretano) | 45MXL | 019 (4,8 mm) 025 (6,4 mm) 037 (9,5 mm) 050 (12,7 mm) | 45 | 91.44 | ● | ● | ● | - | - | - |
48MXL | 48 | 97.54 | ● | ● | ● | - | - | - | ||
50MXL | 50 | 101.6 | ● | ● | ● | - | - | - | ||
52MXL | 52 | 105.66 | ● | ● | ● | - | - | - | ||
53MXL | 53 | 107.7 | ● | ● | ● | - | - | - | ||
54MXL | 54 | 109.73 | ● | ● | ● | - | - | - | ||
55MXL | 55 | 111.76 | ● | ● | ● | - | - | - | ||
56MXL | 56 | 113.79 | ● | ● | ● | - | - | - | ||
57MXL | 57 | 115.82 | ● | ● | ● | - | - | - | ||
59MXL | 59 | 119.89 | ● | ● | ● | - | - | - | ||
60MXL | 60 | 121.92 | ● | ● | ● | - | - | - | ||
61MXL | 61 | 123.95 | ● | ● | ● | - | - | - | ||
63MXL | 63 | 128.02 | ● | ● | ● | - | - | - | ||
65MXL | 65 | 132.08 | ● | ● | ● | - | - | - | ||
67MXL | 67 | 136.14 | ● | ● | ● | - | - | - | ||
68MXL | 68 | 138.18 | ● | ● | ● | - | - | - | ||
70MXL | 70 | 142.24 | ● | ● | ● | - | - | - | ||
71MXL | 71 | 144.27 | ● | ● | ● | - | - | - | ||
72MXL | 72 | 146.3 | ● | ● | ● | - | - | - | ||
73MXL | 73 | 148.34 | ● | ● | ● | - | - | - | ||
75MXL | 75 | 152.4 | ● | ● | ● | - | - | - | ||
76MXL | 76 | 154.43 | ● | ● | ● | - | - | - | ||
77MXL | 77 | 156.46 | ● | ● | ● | - | ● | ● | ||
78MXL | 78 | 158.5 | ● | ● | ● | - | ● | - | ||
79MXL | 79 | 160.53 | ● | ● | ● | - | - | - | ||
80MXL | 80 | 162.56 | ● | ● | ● | - | ● | ● | ||
82MXL | 82 | 166.62 | ● | ● | ● | - | ● | ● | ||
83MXL | 83 | 168.66 | ● | ● | ● | - | ● | ● | ||
85MXL | 85 | 172.72 | ● | ● | ● | - | ● | ● | ||
87MXL | 87 | 176.78 | ● | ● | ● | - | ● | ● | ||
88MXL | 88 | 178.82 | ● | ● | ● | - | ● | ● | ||
89MXL | 89 | 180.85 | - | - | - | - | ● | ● | ||
90MXL | 90 | 182.88 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
91MXL | 91 | 184.91 | ● | ● | ● | - | ● | ● | ||
92MXL | 92 | 186.94 | ● | ● | ● | - | - | - | ||
93MXL | 93 | 188.98 | ● | ● | ● | - | - | - | ||
94MXL | 94 | 191.01 | ● | ● | ● | - | ● | ● | ||
95MXL | 95 | 193.04 | ● | ● | ● | - | ● | ● | ||
96MXL | 96 | 195.07 | ● | ● | ● | - | - | - | ||
97MXL | 97 | 197.1 | ● | ● | ● | - | - | - | ||
98MXL | 98 | 199.14 | ● | ● | ● | - | ● | ● | ||
99MXL | 99 | 201.17 | ● | ● | ● | - | - | - | ||
100MXL | 100 | 203.2 | ● | ● | ● | - | ● | ● | ||
101MXL | 101 | 205.23 | ● | ● | ● | - | - | - | ||
102MXL | 102 | 207.26 | ● | ● | ● | - | ● | ● | ||
103MXL | 103 | 209.3 | ● | ● | ● | - | ● | ● | ||
104MXL | 104 | 211.33 | - | - | - | - | ● | ● | ||
105MXL | 105 | 213.36 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
106MXL | 106 | 215.39 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
108MXL | 108 | 219.46 | ● | ● | ● | ● | - | - | ||
110MXL | 110 | 223.52 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
112MXL | 112 | 227.58 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
114MXL | 114 | 231.65 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
115MXL | 115 | 233.68 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
118MXL | 118 | 239.78 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
120MXL | 120 | 243.84 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
121MXL | 121 | 245.87 | ● | ● | ● | ● | - | - | ||
122MXL | 122 | 247.9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
123MXL | 123 | 249.94 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
124MXL | 124 | 251.97 | - | - | - | - | ● | ● | ||
125MXL | 125 | 254 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
126MXL | 126 | 256.03 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
127MXL | 127 | 258.06 | ● | ● | ● | ● | - | - | ||
128MXL | 128 | 260.1 | ● | ● | ● | ● | - | - | ||
129MXL | 129 | 262.13 | ● | ● | ● | ● | - | - | ||
130MXL | 130 | 264.16 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
131MXL | 131 | 266.19 | ● | ● | ● | ● | - | - | ||
132MXL | 132 | 268.22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
134MXL | 134 | 272.29 | ● | ● | ● | ● | - | - | ||
135MXL | 135 | 274.32 | ● | ● | ● | ● | - | - | ||
138MXL | 138 | 280.42 | ● | ● | ● | ● | - | - | ||
140MXL | 140 | 284.48 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
142MXL | 142 | 288.54 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
144MXL | 144 | 292.61 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
145MXL | 145 | 294.64 | - | - | - | - | ● | ● | ||
146MXL | 146 | 296.67 | ● | ● | ● | ● | - | - | ||
148MXL | 148 | 300.74 | ● | ● | ● | ● | - | - | ||
150MXL | 150 | 304.8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
155MXL | 155 | 314.96 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
158MXL | 158 | 321.06 | ● | ● | ● | ● | - | - | ||
160MXL | 160 | 325.12 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
162MXL | 162 | 329.18 | ● | ● | ● | ● | - | - |
Número de parte | Número de dientes | Longitud de circunferencia de la banda (mm) | Cumplimiento de la norma | |||||||
Tipo | Número de banda | Ancho nominal de la banda | TBN | TUN | ||||||
019 | 025 | 037 | 050 | 025 | 037 | |||||
TBN (Caucho) TUN (Poliuretano) | 165MXL | 019 (4,8 mm) 025 (6,4 mm) 037 (9,5 mm) 050 (12,7 mm) | 165 | 335.28 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
170MXL | 170 | 345.44 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
175MXL | 175 | 355.6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
180MXL | 180 | 365.76 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
184MXL | 184 | 373.89 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
190MXL | 190 | 386.08 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
192MXL | 192 | 390.14 | ● | ● | ● | ● | - | - | ||
195MXL | 195 | 396.24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
200MXL | 200 | 406.4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
210MXL | 210 | 426.72 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
212MXL | 212 | 430.78 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
221MXL | 221 | 449.07 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
222MXL | 222 | 451.1 | ● | ● | ● | ● | - | - | ||
224MXL | 224 | 455.17 | ● | ● | ● | ● | ● | - | ||
226MXL | 226 | 459.23 | ● | ● | ● | ● | - | - | ||
228MXL | 228 | 463.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
230MXL | 230 | 467.36 | ● | ● | ● | ● | - | - | ||
232MXL | 232 | 471.42 | ● | ● | ● | ● | - | - | ||
235MXL | 235 | 477.52 | - | - | - | - | ● | ● | ||
236MXL | 236 | 479.55 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
239MXL | 239 | 485.65 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
240MXL | 240 | 487.68 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
245MXL | 245 | 497.84 | ● | ● | ● | ● | - | - | ||
248MXL | 248 | 503.94 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
249MXL | 249 | 505.97 | - | - | - | - | ● | - | ||
250MXL | 250 | 508 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
256MXL | 256 | 520.19 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
260MXL | 260 | 528.32 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
262MXL | 262 | 532.38 | ● | ● | ● | ● | - | - | ||
265MXL | 265 | 538.48 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
273MXL | 273 | 554.74 | ● | ● | ● | ● | - | - | ||
275MXL | 275 | 558.8 | ● | ● | ● | ● | - | - | ||
277MXL | 277 | 562.86 | - | - | - | - | ● | ● | ||
280MXL | 280 | 568.96 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
281MXL | 281 | 570.99 | ● | ● | ● | ● | - | - | ||
285MXL | 285 | 579.12 | ● | ● | ● | ● | - | - | ||
288MXL | 288 | 585.22 | ● | ● | ● | - | - | - | ||
290MXL | 290 | 589.28 | ● | ● | ● | - | ● | ● | ||
295MXL | 295 | 599.44 | ● | ● | ● | - | - | - | ||
296MXL | 296 | 601.47 | - | - | - | - | ● | |||
297MXL | 297 | 603.5 | ● | ● | ● | ● | - | - | ||
300MXL | 300 | 609.6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
305MXL | 305 | 619.76 | ● | ● | ● | ● | - | - | ||
310MXL | 310 | 629.92 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
312MXL | 312 | 633.98 | ● | ● | ● | ● | - | - | ||
315MXL | 315 | 640.08 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
318MXL | 318 | 646.18 | ● | ● | ● | ● | - | - | ||
320MXL | 320 | 650.24 | ● | ● | ● | ● | - | - | ||
330MXL | 330 | 670.56 | ● | ● | ● | ● | - | - | ||
332MXL | 332 | 674.62 | ● | ● | ● | ● | - | - | ||
334MXL | 334 | 678.69 | ● | ● | ● | ● | - | - | ||
336MXL | 336 | 682.75 | ● | ● | ● | ● | - | - | ||
337MXL | 337 | 684.78 | ● | ● | ● | ● | - | - | ||
340MXL | 340 | 690.88 | - | - | - | - | ● | ● | ||
347MXL | 347 | 705.1 | ● | ● | ● | ● | - | - | ||
350MXL | 350 | 711.2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
355MXL | 355 | 721.36 | ● | ● | ● | ● | - | - | ||
358MXL | 358 | 727.46 | - | - | - | - | ● | ● | ||
359MXL | 359 | 729.49 | ● | ● | ● | - | - | - | ||
360MXL | 360 | 731.52 | - | - | - | - | ● | ● | ||
364MXL | 364 | 739.65 | ● | ● | ● | - | - | - | ||
365MXL | 365 | 741.68 | ● | ● | ● | - | - | - | ||
370MXL | 370 | 751.84 | - | - | - | - | ● | ● | ||
372MXL | 372 | 755.9 | ● | ● | ● | - | - | - | ||
380MXL | 380 | 772.16 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
390MXL | 390 | 792.48 | - | - | - | - | ● | ● | ||
397MXL | 397 | 806.7 | ● | ● | ● | ● | - | - | ||
400MXL | 400 | 812.8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
405MXL | 405 | 822.96 | ● | ● | ● | ● | - | - | ||
420MXL | 420 | 853.44 | - | - | - | - | ● | ● | ||
434MXL | 434 | 881.89 | - | - | - | - | ● | ● | ||
435MXL | 435 | 883.92 | ● | ● | ● | ● | - | - | ||
448MXL | 448 | 910.34 | ● | ● | ● | ● | - | - | ||
453MXL | 453 | 920.5 | ● | ● | ● | ● | - | - | ||
464MXL | 464 | 942.85 | ● | ● | ● | ● | - | - | ||
487MXL | 487 | 989.56 | ● | ● | ● | ● | - | - | ||
498MXL | 498 | 1011.94 | ● | ● | ● | ● | - | - | ||
500MXL | 500 | 1016 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
516MXL | 516 | 1048.51 | ● | ● | ● | ● | - | - | ||
525MXL | 525 | 1066.8 | ● | ● | ● | ● | - | - | ||
535MXL | 535 | 1087.12 | ● | ● | ● | ● | - | - | ||
550MXL | 550 | 1117.6 | ● | ● | ● | ● | - | - |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
Cargando…
Tipo de banda | Final cerrado | Superficie del diente del cinturón | Estándar (una cara) | Tipo de banda | MXL |
---|---|---|---|---|---|
Tipo de forma de cinturón | Perfil circular de perfil de diente trapezoidal | Transmission Torque | Transmisión de par regular |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente