(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Bandas Dentadas de Torque Super Alto - Tipo de diente EV5GT.

Bandas Dentadas de Torque Super Alto - Tipo de diente EV5GT.
  • Descuento por volumen
  • Cambio de Precio

Poleas circulares de perfil dental con poca reacción, adecuadas para posicionamiento.

  • Componentes inCAD
タイミングベルト 5GTタイプ:Related Image
[ ! ]Operating Temp.: -10 ~ 80°C (Reference Value)
[ ! ]Belt Circumference Length is the length of Core Wire.
[ ! ]Features and Cautions >> P.1375
[ ! ]Selection Method >> P.2253
・Materials
Type[ M ]Material
GBN① Back RubberHigh Modulus Rubber
② Tooth Rubber
③ Core WireGlass Fiber Cord
④ Tooth FabricNylon Cloth

Especificaciones

Número de parte
   
Tipo Número de banda Ancho nominal de la banda
GBN 300 EV5GT - 120
TipoTonoR1R2R3bHhiPLDUnidad de masa g/m (ancho: 10 mm)
EV5GT50.512.541.371.033.80 1.931.870.571540.0
■ Tipo EV5GT (Paso: 5 mm)
Número de parteNúmero de dientesLongitud de circunferencia de la banda (mm)
TipoNúmero de bandaAncho nominal de la banda
GBN
(Caucho de alto módulo)
185 EV5GT90
(9 mm)

120
(12 mm)

150
(15 mm)
37185
225 EV5GT45225
230 EV5GT46230
240 EV5GT48240
245 EV5GT49245
250 EV5GT50250
255 EV5GT51255
260 EV5GT52260
270 EV5GT54270
275 EV5GT55275
295 EV5GT59295
300 EV5GT60300
315 EV5GT63315
320 EV5GT64320
340 EV5GT68340
350 EV5GT70350
360 EV5GT72360
365 EV5GT73365
370 EV5GT74370
375 EV5GT75375
385 EV5GT77385
390 EV5GT78390
400 EV5GT80400
405 EV5GT81405
410 EV5GT82410
415 EV5GT83415
420 EV5GT84420
430 EV5GT86430
435 EV5GT87435
440 EV5GT88440
450 EV5GT90450
460 EV5GT92460
465 EV5GT93465
470 EV5GT94470
475 EV5GT95475
485 EV5GT97485
490 EV5GT98490
500 EV5GT100500
505 EV5GT101505
510 EV5GT102510
520 EV5GT104520
525 EV5GT105525
530 EV5GT106530
540 EV5GT108540
545 EV5GT109545
550 EV5GT110550
560 EV5GT112560
565 EV5GT113565
570 EV5GT114570
575 EV5GT115575
580 EV5GT116580
595 EV5GT119595
600 EV5GT120600
610 EV5GT122610
615 EV5GT123615
625 EV5GT125625
635 EV5GT127635
645 EV5GT129645
655 EV5GT131655
670 EV5GT134670
675 EV5GT135675
695 EV5GT139695
Número de parteNúmero de dientesLongitud de circunferencia de la banda (mm)
TipoNúmero de bandaAncho nominal de la banda
GBN
(Caucho de alto módulo)
700 EV5GT90
(9 mm)

120
(12 mm)

150
(15 mm)
140700
710 EV5GT142710
720 EV5GT144720
730 EV5GT146730
740 EV5GT148740
750 EV5GT150750
770 EV5GT154770
775 EV5GT155775
800 EV5GT160800
810 EV5GT162810
815 EV5GT163815
825 EV5GT165825
830 EV5GT166830
840 EV5GT168840
845 EV5GT169845
850 EV5GT170850
860 EV5GT172860
870 EV5GT174870
880 EV5GT176880
895 EV5GT179895
900 EV5GT180900
920 EV5GT184920
935 EV5GT187935
960 EV5GT192960
970 EV5GT194970
1000 EV5GT2001000
1015 EV5GT2031015
1025 EV5GT2051025
1050 EV5GT2101050
1080 EV5GT2161080
1090 EV5GT2181090
1145 EV5GT2291145
1155 EV5GT2311155
1165 EV5GT2331165
1170 EV5GT2341170
1180 EV5GT2361180
1190 EV5GT2381190
1210 EV5GT2421210
1225 EV5GT2451225
1250 EV5GT2501250
1270 EV5GT2541270
1290 EV5GT2581290
1315 EV5GT2631315
1330 EV5GT2661330
1390 EV5GT2781390
1400 EV5GT2801400
1440 EV5GT2881440
1475 EV5GT2951475
1500 EV5GT3001500
1530 EV5GT3061530
1535 EV5GT3071535
1550 EV5GT3101550
1585 EV5GT3171585
1615 EV5GT3231615
1630 EV5GT3261630
1675 EV5GT3351675
1690 EV5GT3381690
1715 EV5GT3431715
1800 EV5GT3601800
1875 EV5GT3751875
1960 EV5GT3921960

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
GBN1000EV5GT-90
GBN1000EV5GT-120
GBN1000EV5GT-150
GBN1015EV5GT-90
GBN1015EV5GT-120
GBN1015EV5GT-150
GBN1025EV5GT-90
GBN1025EV5GT-120
GBN1025EV5GT-150
GBN1050EV5GT-90
GBN1050EV5GT-120
GBN1050EV5GT-150
GBN1080EV5GT-90
GBN1080EV5GT-120
GBN1080EV5GT-150
GBN1090EV5GT-90
GBN1090EV5GT-120
GBN1090EV5GT-150
GBN1145EV5GT-90
GBN1145EV5GT-120
GBN1145EV5GT-150
GBN1155EV5GT-90
GBN1155EV5GT-120
GBN1155EV5GT-150
GBN1165EV5GT-90
GBN1165EV5GT-120
GBN1165EV5GT-150
GBN1170EV5GT-90
GBN1170EV5GT-120
GBN1170EV5GT-150
GBN1180EV5GT-90
GBN1180EV5GT-120
GBN1180EV5GT-150
GBN1190EV5GT-90
GBN1190EV5GT-120
GBN1190EV5GT-150
GBN1210EV5GT-90
GBN1210EV5GT-120
GBN1210EV5GT-150
GBN1225EV5GT-90
GBN1225EV5GT-120
GBN1225EV5GT-150
GBN1250EV5GT-90
GBN1250EV5GT-120
GBN1250EV5GT-150
GBN1270EV5GT-90
GBN1270EV5GT-120
GBN1270EV5GT-150
GBN1290EV5GT-90
GBN1290EV5GT-120
GBN1290EV5GT-150
GBN1315EV5GT-90
GBN1315EV5GT-120
GBN1315EV5GT-150
GBN1330EV5GT-90
GBN1330EV5GT-120
GBN1330EV5GT-150
GBN1390EV5GT-90
GBN1390EV5GT-120
GBN1390EV5GT-150
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAncho de la banda (mm)
(mm)
Longitud de la circunferencia
(mm)
Número de dientes
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1091000200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10121000200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10151000200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1091015203
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10121015203
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10151015203
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1091025205
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10121025205
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10151025205
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1091050210
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10121050210
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10151050210
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1091080216
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10121080216
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10151080216
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1091090218
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10121090218
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10151090218
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1091145229
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10121145229
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10151145229
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1091155231
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10121155231
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10151155231
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1091165233
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10121165233
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10151165233
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1091170234
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10121170234
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10151170234
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1091180236
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10121180236
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10151180236
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1091190238
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10121190238
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10151190238
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1091210242
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10121210242
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10151210242
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1091225245
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10121225245
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10151225245
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1091250250
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10121250250
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10151250250
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1091270254
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10121270254
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10151270254
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1091290258
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10121290258
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10151290258
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1091315263
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10121315263
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10151315263
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1091330266
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10121330266
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10151330266
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1091390278
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10121390278
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10151390278

Cargando…

 

Información básica

Tipo de banda Final cerrado Superficie del diente del cinturón Estándar (una cara) Material de la correa Cinturón de goma
Material de alambre central Fibra de vidrio Tipo de banda EV5GT Tipo de forma de cinturón Cinturón EV de perfil circular de diente
Transmission Torque Transmisión de alto par