(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Se puede utilizar como ajustador de tensión para bandas dentadas.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Type | [ M ] Material | [ S ] Surface Treatment | |||
No Flange | Flanged | Main Body | Flange | Bearing | |
AFBD | AFDF | 2000 Series Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Steel | Clear Anodize |
Número de parte | - | Nominal |
AFBD11 | - | 15 |
Número de parte | Nominal | D | F | A | Ancho nominal de la banda aplicable | Dimensiones del rodamiento | ||||
Tipo | W | pulgada | (mm) | No. | d | B | ||||
Sin brida AFBD Con brida AFDF | 9 | 15 | 15 | 18 | 5 | - | 040 | 675ZZx2 | 5 | 2.5 |
20W | 20 | 25 | 5 | - | 040 | 676ZZx2 | 6 | 3 | ||
11 | 15 | 15 | 18 | 7 | - | 060 | 675ZZx2 | 5 | 2.5 | |
20 | 20 | 25 | 7 | - | 060 | 676ZZx2 | 6 | 3 | ||
11.5 | 15 | 15 | 18 | 7.5 | 025 | - | 675ZZx2 | 5 | 2.5 | |
20 | 20 | 25 | 7.5 | 025 | - | 676ZZx2 | 6 | 3 | ||
15 | 20 | 20 | 25 | 11 | 037 | 100 | 686ZZx2 | 6 | 5 | |
25 | 25 | 30 | 11 | 037 | 100 | 688ZZx2 | 8 | 5 | ||
19 | 25 | 25 | 32 | 14 | 050 | - | 688ZZx2 | 8 | 5 | |
30W | 30 | 36 | 14 | 050 | - | 688ZZx2 | 8 | 5 | ||
22 | 25 | 25 | 32 | 17 | - | 150 | 688ZZx2 | 8 | 5 | |
35W | 35 | 45 | 17 | - | 150 | 6000ZZx2 | 10 | 8 | ||
26 | 40W | 40 | 48 | 21 | 075 | - | 6000ZZx2 | 10 | 8 | |
45W | 45 | 55 | 21 | 075 | - | 6201Zx2 | 12 | 10 | ||
27 | 60 | 60 | 67 | 22 | - | 200 | 6201ZZx2 | 12 | 10 | |
32 | 45 | 45 | 55 | 27 | 100 | 250 | 6201ZZx2 | 12 | 10 | |
65 | 65 | 74 | 27 | 100 | 250 | 6201ZZx2 | 12 | 10 | ||
37 | 55 | 55 | 67 | 32 | - | 300 | 6201ZZx2 | 12 | 10 | |
65 | 65 | 74 | 32 | - | 300 | 6201ZZx2 | 12 | 10 | ||
45 | 70 | 70 | 80 | 40 | 150 | - | 6202ZZx2 | 15 | 11 | |
49 | 60 | 60 | 67 | 44 | - | 400 | 6202ZZx2 | 15 | 11 | |
70 | 70 | 80 | 44 | - | 400 | 6202ZZx2 | 15 | 11 | ||
58 | 60 | 60 | 67 | 53 | - | 500 | 6202ZZx2 | 15 | 11 | |
59 | 70 | 70 | 80 | 54 | 200 | - | 6202ZZx2 | 15 | 11 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
Cargando…
Tipo | Engranaje | Material | Aleación de aluminio serie 2000 | Tratamiento de superficies | Anodizado claro |
---|---|---|---|---|---|
Poleas de tiempo / ruedas locas | Engranaje |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente