(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Poleas Locas - De tensión, con rodamiento central.

Poleas Locas - De tensión, con rodamiento central.
  • Descuento por volumen
  • Cambios en Especificaciones

Se puede utilizar como ajustador de tensión para bandas dentadas.

  • Componentes inCAD
アイドラー センターベアリングタイプ:Related Image
[ ! ]Bearings are press-fitted.
* Bearing Accuracy: JIS B1514 Class 0 (before press-fitting)
・Materials
Type[ M ] Material[ S ] Surface Treatment
No FlangeFlangedMain BodyFlangeBearing
AFBDAFDF2000 Series Aluminum AlloyAluminum AlloySteelClear Anodize
BFBDBFDF1045 Carbon Steel
or Equivalent
Low Carbon SteelBlack Oxide
MFBDMFDFElectroless Nickel Plating
SFBDSFDF304 Stainless SteelStainless Steel-

Especificaciones

Número de parte-D
AFBD9-20
■ Cojinete central
Número de parteDFAAncho nominal de la banda aplicableSDimensiones del rodamientoAnillo de retenciónCumplimiento de la norma
TipoWpulgada(mm)No.dBAFBD
MFBD
SFBD
AFDF
MFDF
SFDF
BFBD
BFDF
Sin bridaCon brida
AFBDBFBDMFBDSFBDAFDFBFDFMFDFSFDF
Sin brida
AFBD
BFBD
MFBD
SFBD

Con brida
AFDF
BFDF
MFDF
SFDF
920255-0402.5695ZZ54RTWS13RTWN13------
25305-0402.5695ZZ54RTWS13RTWN13
1025306019-2.5 696ZZ65RTWS15RTWN15------
1125307-0603.0 696ZZ65RTWS15RTWN15
11.525307.5025-3.25 696ZZ65RTWS15RTWN15
1430359031-4 698ZZ86RTWS19RTWN19------
153035110371004.5 698ZZ86RTWS19RTWN19
164048110371004 6000ZZ108RTWS26RTWN26
19303614050-6.5698ZZ86RTWS19RTWN19------
354514050-5.5 628ZZ88RTWS24RTWN24
455514050-5 6200ZZ109RTWS30RTWN30
22354517-15076000ZZ108RTWS26RTWN26------
455517-1506.5 6200ZZ109RTWS30RTWN30
26404821075-96000ZZ108RTWS26RTWN26------
455521075-8.56200ZZ109RTWS30RTWN30------
505821075-8.5 6200ZZ109RTWS30RTWN30

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
AFBD9-20
AFBD9-25
AFBD10-25
AFBD11-25
AFBD11.5-25
AFBD14-30
AFBD15-30
AFBD16-40
AFBD19-30
AFBD19-35
AFBD19-45
AFBD22-35
AFBD22-45
AFBD26-40
AFBD26-45
AFBD26-50
AFDF9-20
AFDF9-25
AFDF10-25
AFDF11-25
AFDF11.5-25
AFDF14-30
AFDF15-30
AFDF16-40
AFDF19-30
AFDF19-35
AFDF19-45
AFDF22-35
AFDF22-45
AFDF26-40
AFDF26-45
AFDF26-50
BFBD9-25
BFBD11-25
BFBD11.5-25
BFBD15-30
BFBD16-40
BFBD19-35
BFBD19-45
BFBD22-45
BFBD26-50
BFDF9-25
BFDF11-25
BFDF11.5-25
BFDF15-30
BFDF16-40
BFDF19-35
BFDF19-45
BFDF22-45
BFDF26-50
MFBD9-25
MFBD11-25
MFBD11.5-25
MFBD15-30
MFBD16-40
MFBD19-35
MFBD19-45
MFBD22-45
MFBD26-50
MFDF9-25
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAncho de banda utilizado (pulgadas)
(Pulgada)
Ancho de banda utilizado (mm)
(mm)
Material Tratamiento de superficies O.D.
(mm)
Posición de apoyo Ancho de ranura W
(mm)
Con o sin brida
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10-4[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro20Tipo de rodamiento central9No provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-4[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro25-9No provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100.19 in (3/16 ")4.8[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro25-10No provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-6[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro25-11No provisto
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100.25 pulg. (1/4 ")6.4[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro25-11.5No provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100.31 in (5/16 ")7.9[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro30-14No provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100.37 in (3/8 ")10[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro30-15No provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100.37 in (3/8 ")10[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro40-16No provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100.5 pulg. (1/2 ")12.7[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro30Tipo de rodamiento central19No provisto
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100.5 pulg. (1/2 ")12.7[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro35-19No provisto
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100.5 pulg. (1/2 ")12.7[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro45-19No provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-15[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro35Tipo de rodamiento central22No provisto
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10-15[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro45-22No provisto
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100,75 pulg. (3/4 ")19.1[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro40Tipo de rodamiento central26No provisto
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100,75 pulg. (3/4 ")19.1[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro45Tipo de rodamiento central26No provisto
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100,75 pulg. (3/4 ")19.1[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro50-26No provisto
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10-4[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro20Tipo de rodamiento central9Provisto
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10-4[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro25-9Provisto
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100.19 in (3/16 ")4.8[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro25-10Provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-6[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro25-11Provisto
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100.25 pulg. (1/4 ")6.4[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro25-11.5Provisto
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100.31 in (5/16 ")7.9[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro30-14Provisto
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

100.37 in (3/8 ")10[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro30-15Provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100.37 in (3/8 ")10[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro40-16Provisto
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100.5 pulg. (1/2 ")12.7[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro30Tipo de rodamiento central19Provisto
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100.5 pulg. (1/2 ")12.7[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro35-19Provisto
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100.5 pulg. (1/2 ")12.7[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro45-19Provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-15[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro35Tipo de rodamiento central22Provisto
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10-15[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro45-22Provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100,75 pulg. (3/4 ")19.1[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro40Tipo de rodamiento central26Provisto
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100,75 pulg. (3/4 ")19.1[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro45Tipo de rodamiento central26Provisto
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100,75 pulg. (3/4 ")19.1[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro50-26Provisto
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10-4AceroRecubrimiento de óxido negro---No provisto
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10-6AceroRecubrimiento de óxido negro---No provisto
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100.25 pulg. (1/4 ")6.4AceroRecubrimiento de óxido negro---No provisto
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100.37 in (3/8 ")10AceroRecubrimiento de óxido negro---No provisto
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100.37 in (3/8 ")10AceroRecubrimiento de óxido negro---No provisto
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100.5 pulg. (1/2 ")12.7AceroRecubrimiento de óxido negro---No provisto
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100.5 pulg. (1/2 ")12.7AceroRecubrimiento de óxido negro---No provisto
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10-15AceroRecubrimiento de óxido negro---No provisto
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100,75 pulg. (3/4 ")19.1AceroRecubrimiento de óxido negro---No provisto
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10-4AceroRecubrimiento de óxido negro---Provisto
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10-6AceroRecubrimiento de óxido negro---Provisto
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100.25 pulg. (1/4 ")6.4AceroRecubrimiento de óxido negro---Provisto
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100.37 in (3/8 ")10AceroRecubrimiento de óxido negro---Provisto
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100.37 in (3/8 ")10AceroRecubrimiento de óxido negro---Provisto
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100.5 pulg. (1/2 ")12.7AceroRecubrimiento de óxido negro---Provisto
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100.5 pulg. (1/2 ")12.7AceroRecubrimiento de óxido negro---Provisto
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10-15AceroRecubrimiento de óxido negro---Provisto
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100,75 pulg. (3/4 ")19.1AceroRecubrimiento de óxido negro---Provisto
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10-4AceroNiquelado sin electrolítico---No provisto
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10-6AceroNiquelado sin electrolítico---No provisto
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100.25 pulg. (1/4 ")6.4AceroNiquelado sin electrolítico---No provisto
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100.37 in (3/8 ")10AceroNiquelado sin electrolítico---No provisto
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100.37 in (3/8 ")10AceroNiquelado sin electrolítico---No provisto
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100.5 pulg. (1/2 ")12.7AceroNiquelado sin electrolítico---No provisto
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100.5 pulg. (1/2 ")12.7AceroNiquelado sin electrolítico---No provisto
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10-15AceroNiquelado sin electrolítico---No provisto
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100,75 pulg. (3/4 ")19.1AceroNiquelado sin electrolítico---No provisto
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10-4AceroNiquelado sin electrolítico---Provisto

Cargando…

 

Información básica

Tipo Engranaje Poleas de tiempo / ruedas locas Engranaje

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm