(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Nuevo: Se agregan tipos 304 SS y anodizado duro. [agosto de 2023]
Se puede utilizar como ajustador de tensión para correas de distribución o como polea en el lado conducido.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Type | [ M ]Material | [ S ]Surface Treatment | ||
Main Body | Flange | Bearing | ||
AHTF | 2000 Series Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Steel | Clear Anodize |
Número de parte | ||||
Tipo | Dientes | Cinturón aplicable | ||
AHTF | 16 | -AT10150 |
Número de parte | Eje Diámetro d | P.D. | O.D. | F | E | A | W | S | Dimensiones del rodamiento | ||||
Tipo | Dientes | Cinturón aplicable | No. | D | B | ||||||||
AHTF | 20 | AT5100 | 8 | 31.83 | 30.60 | 36 | 24 | 11.6 | 16.5 | 5.25 | 698ZZx1 | 19 | 6 |
AT5150 | 8 | 31.83 | 30.60 | 36 | 24 | 16.6 | 21.5 | 4.75 | 698ZZx2 | 19 | 6 | ||
28 | AT5100 | 10 | 44.56 | 43.35 | 48 | 35 | 11.6 | 16.5 | 3.75 | 6200ZZx1 | 30 | 9 | |
AT5150 | 10 | 44.56 | 43.35 | 48 | 35 | 16.6 | 21.5 | 6.25 | 6200ZZx1 | 30 | 9 | ||
30 | AT5100 | 12 | 47.75 | 46.55 | 55 | 40 | 11.6 | 16.5 | 3.25 | 6201ZZx1 | 32 | 10 | |
AT5150 | 12 | 47.75 | 46.55 | 55 | 40 | 16.6 | 21.5 | 5.75 | 6201ZZx1 | 32 | 10 |
Número de parte | Eje Diámetro d | P.D. | O.D. | F | E | A | W | S | Dimensiones del rodamiento | ||||
Tipo | Dientes | Cinturón aplicable | No. | D | B | ||||||||
AHTF | 16 | AT10150 | 12 | 50.93 | 49.05 | 58 | 40 | 16.5 | 22.5 | 6.25 | 6201ZZx1 | 32 | 10 |
AT10250 | 15 | 50.93 | 49.05 | 58 | 40 | 26.5 | 32.5 | 5.25 | 6202ZZx2 | 35 | 11 | ||
20 | AT10150 | 12 | 63.66 | 61.80 | 67 | 50 | 16.5 | 22.5 | 6.25 | 6201ZZx1 | 32 | 10 | |
AT10250 | 15 | 63.66 | 61.80 | 67 | 50 | 26.5 | 32.5 | 5.25 | 6202ZZx2 | 35 | 11 | ||
22 | AT10150 | 15 | 70.03 | 68.15 | 80 | 60 | 16.5 | 22.5 | 5.75 | 6202ZZx1 | 35 | 11 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
AHTF16-AT10150 |
AHTF16-AT10250 |
AHTF20-AT10150 |
AHTF20-AT10250 |
AHTF22-AT10150 |
Cargando…
Tipo | Ociosos con dientes | Tipo de banda | AT10 | Material | Aleación de aluminio serie 2000 |
---|---|---|---|---|---|
Tratamiento de superficies | Anodizado claro | Poleas de tiempo / ruedas locas | Engranaje |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente