(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Poleas Locas con Dientes - Con brida, rodamiento central, series T5 y T10.

Poleas Locas con Dientes - Con brida, rodamiento central, series T5 y T10.
  • Descuento por volumen
  • Cambios en Especificaciones

Nuevo: Se agregan tipos 304 SS y anodizado duro. [agosto de 2023]
Se puede utilizar como ajustador de tensión para correas de distribución o como polea en el lado conducido.

  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

  • Tenga en cuenta que las opciones de brida estampada, NFC, RFC y LFC, no se reflejan en los datos CAD.
フランジ付歯付アイドラー センターベアリングタイプ T□:Related Image
[ ! ]Bearings are press-fitted. * Bearing Accuracy: JIS B1514 Class 0
・Materials
Type[ M ]Material[ S ]Surface Treatment
Main BodyFlangeBearing
AHTF2000 Series Aluminum AlloyAluminum AlloySteelClear Anodize

Especificaciones

Número de parte
 
Tipo Dientes Cinturón aplicable
AHTF
 25
 T5100
■ Tipo T5 (Tipo de rodamiento central)
Número de parteEje
Diámetro d
P.D.O.D.FEAWSDimensiones del rodamiento
TipoDientesCinturón aplicableNo.DB
AHTF18T5100828.65 27.80 33 22 11165698ZZx1196
20T5100831.83 31.00 36 24 11165698ZZx1196
T5150831.83 31.00 36 24 17225698ZZx2196
22T51001035.01 34.25 40 27 111656900ZZx1226
24T51001038.20 37.40 45 30 111646000ZZx1268
25T51001039.79 39.00 45 30 111646000ZZx1268
28T51001044.56 43.75 48 35 11163.56200ZZx1309
T51501044.56 43.75 48 35 17226.56200ZZx1309
30T51001247.7546.955236111636201ZZx13210
T51501247.7546.955236172266201ZZx13210
■ Tipo T10 (Tipo de rodamiento central)
Número de parteEje
Diámetro d
P.D.O.D.FEAWSDimensiones del rodamiento
TipoDientesCinturón aplicableNo.DB
AHTF16T101501250.93 49.05 5840172266201ZZx13210
T102501550.93 49.05 5840273256202ZZx23511
18T101501257.30 55.45 6145172266201ZZx13210
20T101501263.66 61.80 6750172266201ZZx13210
T102501563.66 61.80 6750273256202ZZx23511
22T101501570.03 68.15 806017225.56202ZZx13511
24T101501576.39 74.55 876717225.56202ZZx13511
26T101501582.76 80.90 876717225.56202ZZx13511

Modificaciones

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
AHTF16T10150
AHTF16T10250
AHTF18T10150
AHTF18T5100
AHTF20T10150
AHTF20T10250
AHTF20T5100
AHTF20T5150
AHTF22T10150
AHTF22T5100
AHTF24T10150
AHTF24T5100
AHTF25T5100
AHTF26T10150
AHTF28T5100
AHTF28T5150
AHTF30T5100
AHTF30T5150
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo de banda Ancho de banda utilizado (mm)
(mm)
Número de dientes
(T)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10T101516
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10T102516
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10T101518
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10T51018
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10T101520
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10T102520
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10T51020
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10T51520
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10T101522
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10T51022
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10T101524
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10T51024
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10T51025
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10T101526
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10T51028
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10T51528
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10T51030
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10T51530

Cargando…

  1. 1

Example

フランジ付歯付アイドラー センターベアリングタイプ T□:Related Image
 

Información básica

Tipo Ociosos con dientes Material Aleación de aluminio serie 2000 Tratamiento de superficies Anodizado claro
Poleas de tiempo / ruedas locas Engranaje

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm