(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Se puede utilizar como ajustador de tensión para correas de distribución o como polea en el lado conducido.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Type | [ M ]Material | [ S ]Surface Treatment | ||
Main Body | Flange | Bearing | ||
AGTFW | 2000 Series Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Steel | Clear Anodize |
BGTFW | 1045 Carbon Steel or Equivalent | Low Carbon Steel | Black Oxide |
Número de parte | - | d | ||||
Tipo | Dientes | Cinturón aplicable | ||||
AGTFW | 20 | - | GT3090 | - | 5 |
Número de parte | Diámetro del eje | P.D. | O.D. | F | E | A | W | Dh | Dimensiones del rodamiento | Cumplimiento de la norma | |||||
Tipo | Dientes | Cinturón aplicable | d | No. | D | B | AGTFW | BGTFW | |||||||
AGTFW BGTFW | 30 | GT2040 | 5 | 19.10 | 18.59 | 24 | 15 | 5.0 | 8.3 | 7 | 675ZZx2 | 8 | 2.5 | ● | - |
GT2060 | 5 | 19.10 | 18.59 | 24 | 15 | 7.0 | 10.3 | 7 | 675ZZx2 | 8 | 2.5 | ● | - | ||
GT2090 | 5 | 19.10 | 18.59 | 24 | 15 | 10.0 | 13.3 | 7 | 675ZZx2 | 8 | 2.5 | ● | - | ||
20 | GT3090 | 5 | 19.10 | 18.34 | 23 | 14 | 10.3 | 14.0 | 7 | 675ZZx2 | 8 | 2.5 | ● | - | |
GT3150 | 5 | 19.10 | 18.34 | 23 | 14 | 16.3 | 20.0 | 7 | 675ZZx2 | 8 | 2.5 | ● | - | ||
24 | GT3090 | 6 | 22.92 | 22.16 | 26 | 18 | 10.3 | 14.0 | 9 | 676ZZx2 | 10 | 3 | ● | - | |
GT3150 | 6 | 22.92 | 22.16 | 26 | 18 | 16.3 | 20.0 | 9 | 676ZZx2 | 10 | 3 | ● | - | ||
30 | GT3090 | 8 | 28.65 | 27.89 | 32 | 23 | 10.3 | 14.0 | 11 | 678ZZx2 | 12 | 3.5 | ● | - | |
GT3150 | 8 | 28.65 | 27.89 | 32 | 23 | 16.3 | 20.0 | 11 | 678ZZx2 | 12 | 3.5 | ● | - | ||
20 | GT5120 | 8 | 31.83 | 30.69 | 35 | 24 | 13.3 | 17.0 | 11 | 678ZZx2 | 12 | 3.5 | ● | ● | |
GT5150 | 8 | 31.83 | 30.69 | 35 | 24 | 16.3 | 20.0 | 11 | 678ZZx2 | 12 | 3.5 | ● | ● | ||
30 | GT5120 | 8 | 47.75 | 46.61 | 51 | 39 | 13.3 | 17.0 | 11 | 678ZZx2 | 12 | 3.5 | ● | ● | |
GT5150 | 12 | 47.75 | 46.61 | 51 | 39 | 16.3 | 20.0 | 18.5 | 6801ZZx2 | 21 | 5 | ● | ● | ||
32 | GT5120 | 12 | 50.93 | 49.79 | 55 | 42 | 13.3 | 17.0 | 18.5 | 6801ZZx2 | 21 | 5 | ● | ● | |
GT5150 | 12 | 50.93 | 49.79 | 55 | 42 | 16.3 | 20.0 | 18.5 | 6801ZZx2 | 21 | 5 | ● | ● | ||
36 | GT5120 | 15 | 57.30 | 56.16 | 61 | 49 | 13.3 | 17.0 | 21.5 | 6802ZZx2 | 24 | 5 | ● | ● | |
GT5150 | 15 | 57.30 | 56.16 | 61 | 49 | 16.3 | 20.0 | 21.5 | 6802ZZx2 | 24 | 5 | ● | ● | ||
30 | YU8200 | 25 | 76.39 | 75.02 | 85 | 64 | 21.7 | 28.0 | 34.5 | 6805ZZx2 | 37 | 7 | ● | ● | |
YU8250 | 25 | 76.39 | 75.02 | 85 | 64 | 26.7 | 33.0 | 34.5 | 6805ZZx2 | 37 | 7 | ● | ● |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
AGTFW20-GT3090-5 |
AGTFW20-GT3150-5 |
AGTFW20-GT5120-8 |
AGTFW20-GT5150-8 |
AGTFW24-GT3090-6 |
AGTFW24-GT3150-6 |
AGTFW30-GT2040-5 |
AGTFW30-GT2060-5 |
AGTFW30-GT2090-5 |
AGTFW30-GT3090-8 |
AGTFW30-GT3150-8 |
AGTFW30-GT5120-8 |
AGTFW30-GT5150-12 |
AGTFW30-YU8200-25 |
AGTFW30-YU8250-25 |
AGTFW32-GT5120-12 |
AGTFW32-GT5150-12 |
AGTFW36-GT5120-15 |
AGTFW36-GT5150-15 |
BGTFW20-GT5120-8 |
BGTFW20-GT5150-8 |
BGTFW30-GT5120-8 |
BGTFW30-GT5150-12 |
BGTFW30-YU8200-25 |
BGTFW30-YU8250-25 |
BGTFW32-GT5120-12 |
BGTFW32-GT5150-12 |
BGTFW36-GT5120-15 |
BGTFW36-GT5150-15 |
Cargando…
Tipo | Ociosos con dientes | Poleas de tiempo / ruedas locas | Engranaje |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente