(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Poleas Locas con Dientes - Con brida, rodamiento en extremos, series P5M y P8M.

Poleas Locas con Dientes - Con brida, rodamiento en extremos, series P5M y P8M.
  • Descuento por volumen
  • Cambios en Especificaciones

Nuevo: Se agregan tipos 304 SS y anodizado duro. [agosto de 2023]
Se puede utilizar como ajustador de tensión para correas de distribución o como polea en el lado conducido.

  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

  • Tenga en cuenta que las opciones de brida estampada, NFC, RFC y LFC, no se reflejan en los datos CAD.
フランジ付歯付アイドラー 両サイドベアリングタイプ P□M:Related Image
・Materials
Type[ M ]Material[ S ]Surface Treatment
Main BodyFlangeBearing
APTFW(*1) 2000 Series Aluminum AlloyAluminum AlloySteelClear Anodize
KPTFWHard Clear Anodize *
BPTFW1045 Carbon Steel or EquivalentLow Carbon SteelBlack Oxide
* Hard Anodize: Treatment Film Hardness 300HV ~
* Bearing Accuracy: JIS B1514 Class 0
[ ! ]Bearings are press-fitted.
(*1) Body material of P8M is 7075 Aluminum Alloy.
 

Especificaciones

Número de parte-d
 
Tipo Dientes Cinturón aplicable
APTFW 25-P5M150-6
■ P5M, tipo P8M (tipo de rodamiento de ambos lados)
Número de parteEje
Diámetro d
P.D.O.D.FEAWDhDimensiones del rodamientoCumplimiento de la norma
TipoDientesCinturón aplicableAPTFW
KPTFW
BPTFWAPTFW
KPTFW
BPTFWNo.DBAPTFWKPTFWBPTFW
APTFW
KPTFW
BPTFW
25P5M100639.79 38.65 -44-3211.61613696ZZx2155--
P5M15039.79 38.65 -44-3216.62113696ZZx2155--
P5M100839.79 38.65 4444323211.61616.5698ZZx2196
P5M15039.79 38.65 4444323216.62116.5698ZZx2196
28P5M1001044.56 43.42 5050383811.61619.56900ZZx2226
P5M15044.56 43.42 5050383816.62119.56900ZZx2226
30P5M1501247.75 46.60 -55-4016.621246001ZZx2288--
36P5M1501557.30 56.15 -67-5016.621286002ZZx2329--
26P8M1501266.21 64.84 7474585816.822246001ZZx2288
P8M25066.21 64.84 7474585827.833246001ZZx2288
30P8M1501576.3975.02 8383636316.822286002ZZx2329
P8M25076.3975.02 8383636327.833286002ZZx2329
P8M2502076.3975.02 8383636327.833366004ZZx24212

Modificaciones

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
APTFW25-P5M100-8
APTFW25-P5M150-8
APTFW26-P8M150-12
APTFW26-P8M250-12
APTFW28-P5M100-10
APTFW28-P5M150-10
APTFW30-P8M150-15
APTFW30-P8M250-15
APTFW30-P8M250-20
BPTFW25-P5M100-6
BPTFW25-P5M100-8
BPTFW25-P5M150-6
BPTFW25-P5M150-8
BPTFW26-P8M150-12
BPTFW26-P8M250-12
BPTFW28-P5M100-10
BPTFW28-P5M150-10
BPTFW30-P5M150-12
BPTFW30-P8M150-15
BPTFW30-P8M250-15
BPTFW30-P8M250-20
BPTFW36-P5M150-15
KPTFW25-P5M100-8
KPTFW25-P5M150-8
KPTFW26-P8M150-12
KPTFW26-P8M250-12
KPTFW28-P5M100-10
KPTFW28-P5M150-10
KPTFW30-P8M150-15
KPTFW30-P8M250-15
KPTFW30-P8M250-20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo de banda Ancho de banda utilizado (mm)
(mm)
Número de dientes
(T)
Material Tratamiento de superficies Diámetro del agujero del eje d
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10P5M1025[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10P5M1525[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10P8M1526[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro12
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10P8M2526[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro12
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10P5M1028[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro10
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10P5M1528[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro10
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10P8M1530[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro15
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10P8M2530[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro15
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10P8M2530[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro20
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10P5M1025AceroRecubrimiento de óxido negro6
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10P5M1025AceroRecubrimiento de óxido negro8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10P5M1525AceroRecubrimiento de óxido negro6
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10P5M1525AceroRecubrimiento de óxido negro8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10P8M1526AceroRecubrimiento de óxido negro12
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10P8M2526AceroRecubrimiento de óxido negro12
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10P5M1028AceroRecubrimiento de óxido negro10
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10P5M1528AceroRecubrimiento de óxido negro10
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10P5M1530AceroRecubrimiento de óxido negro12
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10P8M1530AceroRecubrimiento de óxido negro15
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10P8M2530AceroRecubrimiento de óxido negro15
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10P8M2530AceroRecubrimiento de óxido negro20
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10P5M1536AceroRecubrimiento de óxido negro15
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10P5M1025[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro duro8
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10P5M1525[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro duro8
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10P8M1526[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro duro12
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10P8M2526[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro duro12
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10P5M1028[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro duro10
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10P5M1528[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro duro10
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10P8M1530[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro duro15
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10P8M2530[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro duro15
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10P8M2530[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro duro20

Cargando…

  1. 1

Example

フランジ付歯付アイドラー 両サイドベアリングタイプ P□M:Related Image
 

Información básica

Tipo Ociosos con dientes Poleas de tiempo / ruedas locas Engranaje