(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Poleas Locas con Dientes - Con brida, rodamiento en extremos, series L y H.

Poleas Locas con Dientes - Con brida, rodamiento en extremos, series L y H.
  • Descuento por volumen

Nuevo: Se agregan tipos 304 SS y níquel químico. [agosto de 2023]
Se puede utilizar como ajustador de tensión para correas de distribución o como polea en el lado conducido.

  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

  • Tenga en cuenta que las opciones de brida estampada, NFC, RFC y LFC, no se reflejan en los datos CAD.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

フランジ付歯付アイドラー 両サイドベアリングタイプ L・H:Related Image
[ ! ]Bearings are press-fitted.
* Bearing Accuracy: JIS B1514 Class 0
・Materials
Type[ M ] Material[ S ] Surface Treatment
Main BodyFlangeBearing
AATFW7075 Aluminum AlloyAluminum AlloySteelClear Anodize
AKTFWHard Clear Anodize *
BATFW1045 Carbon Steel
or Equivalent
Low Carbon SteelBlack Oxide
MATFWElectroless Nickel Plating
* Hard Clear Anodize: Film Hardness 300HV ~
 

Especificaciones

Número de parte-d
 
Tipo Dientes-Cinturón aplicable
BATFW 20-L100-15
■ Tipo L (tipo de rodamiento de ambos lados)
Número de parteDiámetro del eje dP.D.O.D.FEAWDhDimensiones del rodamientoCumplimiento de la norma
TipoDientesCinturón aplicableNo.DBAATFWBATFWMATFW
AATFW
BATFW
MATFW
14L050842.45 41.68 4835141916.5698ZZx2196
L07542.45 41.68 4835212616.5698ZZx2196
L10042.45 41.68 4835273216.5698ZZx2196
L15042.45 41.68 4835404516.5698ZZx2196--
15L050845.48 44.72 4835141916.5698ZZx2196
L07545.48 44.72 4835212616.5698ZZx2196
L10045.48 44.72 4835273216.5698ZZx2196
L15045.48 44.72 4835404516.5698ZZx2196--
16L050848.51 47.75 5540141916.5698ZZx2196
L07548.51 47.75 5540212616.5698ZZx2196
L10048.51 47.75 5540273216.5698ZZx2196
L15048.51 47.75 5540404516.5698ZZx2196--
16L0501048.51 47.75 5540141919.56900ZZx2226
L07548.51 47.75 5540212619.56900ZZx2226
L10048.51 47.75 5540273219.56900ZZx2226
L15048.51 47.75 5540404519.56900ZZx2226--
18L0501254.57 53.81 61451419256001ZZx2288
L07554.57 53.81 61452126256001ZZx2288
L10054.57 53.81 61452732256001ZZx2288
L15054.57 53.81 61454045256001ZZx2288--
20L0751560.64 59.88 67502126296002ZZx2329
L10060.64 59.88 67502732296002ZZx2329
L15060.64 59.88 67504045296002ZZx2329--
22L0751566.70 65.94 80602126296002ZZx2329
L1002066.70 65.94 80602732376004ZZx24212
L15066.70 65.94 80604045376004ZZx24212--
30L0501290.96 90.20 99801419226901ZZx2246--
L0751590.96 90.20 99802126296002ZZx2329--
L1002090.96 90.20 99802732376004ZZx24212--
L15090.96 90.20 99804045376004ZZx24212--
■ Tipo H (tipo de rodamiento de ambos lados)
Número de parteDiámetro del eje dP.D.O.D.FEAWDhDimensiones del rodamientoCumplimiento de la norma
TipoDientesCinturón aplicableNo.DBAATFWAKTFWBATFWMATFW
AATFW
AKTFW
BATFW
MATFW
14H0751256.60 55.22 61452126276201ZZx23210--
H10056.60 55.22 61452732276201ZZx23210
H1501556.60 55.22 61454045306202ZZx23511
H20056.60 55.22 61455459306202ZZx23511
15H0751260.64 59.27 67 50 2126276201ZZx23210--
H10060.64 59.27 67 50 2732276201ZZx23210
H1501560.64 59.27 67 50 4045306202ZZx23511
H20060.64 59.27 67 50 5459306202ZZx23511
16H0751264.68 63.31 70 56 2126276201ZZx23210--
H10064.68 63.31 70 56 2732256001ZZx2288
H15064.68 63.31 70 56 4045256001ZZx2288
H20064.68 63.31 70 56 5459276201ZZx23210
16H1001564.68 63.31 70 56 2732296002ZZx2329
H15064.68 63.31 70 56 4045296002ZZx2329
H20064.68 63.31 70 56 5459306202ZZx23511
18H1002072.77 71.39 80 60 2732376004ZZx24212
H15072.77 71.39 80 60 4045376004ZZx24212
H20072.77 71.39 80 60 5459416204ZZx24714
20H1002080.85 79.48 87 67 2732376004ZZx24212
H15080.85 79.48 87 67 4045416204ZZx24714
H20080.85 79.48 87 67 5459416204ZZx24714
22H1002088.94 87.56 95 75 2732376004ZZx24212
H15088.94 87.56 95 75 4045416204ZZx24714
H20088.94 87.56 95 75 5459416204ZZx24714
24H1002597.02 95.65 104 84 2732426005ZZx24712
H15097.02 95.65 104 84 4045466205ZZx25215
H20097.02 95.65 104 84 5459466205ZZx25215
25H10025101.06 99.69 111 90 2732426005ZZx24712
H150101.06 99.69 111 90 4045466205ZZx25215
H200101.06 99.69 111 90 5459466205ZZx25215
28H10025113.19 111.82 123 102 2732426005ZZx24712
H15030113.19 111.82 123 102 4045566206ZZx26216
H200113.19 111.82 123 102 5459566206ZZx26216

Modificaciones

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
AATFW14-H100-12
AATFW14-H150-15
AATFW14-H200-15
AATFW14-L050-8
AATFW14-L075-8
AATFW14-L100-8
AATFW14-L150-8
AATFW15-H100-12
AATFW15-H150-15
AATFW15-H200-15
AATFW15-L050-8
AATFW15-L075-8
AATFW15-L100-8
AATFW15-L150-8
AATFW16-H100-12
AATFW16-H100-15
AATFW16-H150-12
AATFW16-H150-15
AATFW16-H200-12
AATFW16-H200-15
AATFW16-L050-8
AATFW16-L050-10
AATFW16-L075-8
AATFW16-L075-10
AATFW16-L100-8
AATFW16-L100-10
AATFW16-L150-8
AATFW16-L150-10
AATFW18-H100-20
AATFW18-H150-20
AATFW18-H200-20
AATFW18-L050-12
AATFW18-L075-12
AATFW18-L100-12
AATFW18-L150-12
AATFW20-H100-20
AATFW20-H150-20
AATFW20-H200-20
AATFW20-L075-15
AATFW20-L100-15
AATFW20-L150-15
AATFW22-H100-20
AATFW22-H150-20
AATFW22-H200-20
AATFW22-L075-15
AATFW22-L100-20
AATFW22-L150-20
AATFW24-H100-25
AATFW24-H150-25
AATFW24-H200-25
AATFW25-H100-25
AATFW25-H150-25
AATFW25-H200-25
AATFW28-H100-25
AATFW28-H150-30
AATFW28-H200-30
AATFW30-L050-12
AATFW30-L075-15
AATFW30-L100-20
AATFW30-L150-20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo de banda Ancho de banda utilizado (pulgadas)
(Pulgada)
Ancho de banda utilizado (mm)
(mm)
Número de dientes
(T)
Material Tratamiento de superficies Diámetro del agujero del eje d
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10H1.00 in (1 ")25.414[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro12
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10H1.50 pulgadas (1-1/2 '')38.114[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro15
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10H2.00 pulgadas (2 ")50.814[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro15
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10L0.5 pulg. (1/2 ")12.714[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10L0,75 pulg. (3/4 ")19.114[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10L1.00 in (1 ")25.414[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10L1.50 pulgadas (1-1/2 '')38.114[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10H1.00 in (1 ")25.415[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro12
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10H1.50 pulgadas (1-1/2 '')38.115[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro15
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10H2.00 pulgadas (2 ")50.815[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro15
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10L0.5 pulg. (1/2 ")12.715[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10L0,75 pulg. (3/4 ")19.115[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10L1.00 in (1 ")25.415[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10L1.50 pulgadas (1-1/2 '')38.115[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10H1.00 in (1 ")25.416[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro12
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10H1.00 in (1 ")25.416[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro15
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10H1.50 pulgadas (1-1/2 '')38.116[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro12
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10H1.50 pulgadas (1-1/2 '')38.116[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro15
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10H2.00 pulgadas (2 ")50.816[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro12
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10H2.00 pulgadas (2 ")50.816[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro15
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10L0.5 pulg. (1/2 ")12.716[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10L0.5 pulg. (1/2 ")12.716[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro10
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10L0,75 pulg. (3/4 ")19.116[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10L0,75 pulg. (3/4 ")19.116[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro10
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10L1.00 in (1 ")25.416[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10L1.00 in (1 ")25.416[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro10
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10L1.50 pulgadas (1-1/2 '')38.116[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10L1.50 pulgadas (1-1/2 '')38.116[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro10
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10H1.00 in (1 ")25.418[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro20
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10H1.50 pulgadas (1-1/2 '')38.118[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro20
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10H2.00 pulgadas (2 ")50.818[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro20
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10L0.5 pulg. (1/2 ")12.718[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro12
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10L0,75 pulg. (3/4 ")19.118[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro12
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10L1.00 in (1 ")25.418[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro12
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10L1.50 pulgadas (1-1/2 '')38.118[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro12
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10H1.00 in (1 ")25.420[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro20
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10H1.50 pulgadas (1-1/2 '')38.120[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro20
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10H2.00 pulgadas (2 ")50.820[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro20
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10L0,75 pulg. (3/4 ")19.120[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro15
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10L1.00 in (1 ")25.420[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro15
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10L1.50 pulgadas (1-1/2 '')38.120[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro15
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10H1.00 in (1 ")25.422[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro20
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10H1.50 pulgadas (1-1/2 '')38.122[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro20
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10H2.00 pulgadas (2 ")50.822[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro20
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10L0,75 pulg. (3/4 ")19.122[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro15
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10L1.00 in (1 ")25.422[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro20
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10L1.50 pulgadas (1-1/2 '')38.122[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro20
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10H1.00 in (1 ")25.424[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro25
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10H1.50 pulgadas (1-1/2 '')38.124[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro25
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10H2.00 pulgadas (2 ")50.824[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro25
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10H1.00 in (1 ")25.425[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro25
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10H1.50 pulgadas (1-1/2 '')38.125[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro25
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10H2.00 pulgadas (2 ")50.825[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro25
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10H1.00 in (1 ")25.428[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro25
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10H1.50 pulgadas (1-1/2 '')38.128[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro30
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10H2.00 pulgadas (2 ")50.828[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro30
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10L0.5 pulg. (1/2 ")12.730[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro12
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10L0,75 pulg. (3/4 ")19.130[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro15
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10L1.00 in (1 ")25.430[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro20
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10L1.50 pulgadas (1-1/2 '')38.130[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro20
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo de banda Ancho de banda utilizado (pulgadas)
(Pulgada)
Ancho de banda utilizado (mm)
(mm)
Número de dientes
(T)
Material Tratamiento de superficies Diámetro del agujero del eje d
(mm)

Cargando…

Example

フランジ付歯付アイドラー 両サイドベアリングタイプ L・H:Related Image

Información básica

Tipo Ociosos con dientes Poleas de tiempo / ruedas locas Engranaje

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm