(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Rodillos transportadores: cojinetes prensados, tipo revestimiento de uretano

Rodillos transportadores: cojinetes prensados, tipo revestimiento de uretano
  • Cambios en Especificaciones

· Escribe: rodillo largo
· Color del forro: Color natural
· Tipo de eje: Ejes
· Cojinete: Doble
· Tipo rodillo largo: Tipo recto

  • Componentes inCAD
ウレタンコンベア用ローラ:Related Image
ウレタンコンベア用ローラ:Related Image
*1. HROBU: d 0/-0.008
*2. Collar part of HROBU is plastic (6 nylon).
・Materials
Urethane Lined Type[ M ]Material[ H ]HardnessBearing
CoreWheelLining
HROUCarbon SteelSteelUrethane
(Natural Color)
Shore A90Pressed-in Bearings
HROGShore A70
HROHShore A50
HROBU (Silent Type)Carbon SteelShore A90Standard Bearing
HROSU304 Stainless Steel304 Stainless SteelPressed-in Bearings
[ ! ]Urethane is fusion bonded for the Lined Type.

Especificaciones

Numero de parte-L-G
HROU38-213-3
Numero de parteL
Selección
G
Selección
Dunad(d 1 )t * Resistencia del rodillo para referencia (N)
TipoNúmeroL113L163L213L263L313L413L513
HROU
HROG
HROH
19113
163
213
263
313
413
513
3
4
5
19.156.2(9)1.2618573530436343294206
2828.63.58.2(12)1.2123611481059873687588412
3838.15.512.2(16)1.21342134213421132922785588
5757.26.512.2(18)1.42354220620591912176514711157
HROBU1919.166(8)1.2775721667549431373-
2828.66.58(10)1.21549143613231093863745520
3838.16.512(18)2.42206204018751673147112261040
4242.7512(18)2.32942268724322319220618441451
5757.26.512(18)1.42942268724322319220618441451
HROSU1919.056.2(10)1.2432403373309245196147
3838.13.58.2(16)1.0883836790684579490373
5050.86.512.2(18)1.513241250117711281079883687
[ ! ]HROBU es excelente en funcionamiento silencioso y durabilidad ya que se utilizan cojinetes estándar. [ ! ]Para Number19 y Number28 de HROBU, los cubos se sustituyen por collares.

Alterations

ウレタンコンベア用ローラ:Related Image

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HROBU19-[113,​213,​313,​413]-[3,​4,​5]
HROBU28-[113,​213,​313,​413,​513]-[3,​4,​5]
HROBU38-[113,​213,​313,​413,​513]-[3,​4,​5]
HROBU42-[113,​213,​313,​413,​513]-[3,​4,​5]
HROBU57-[113,​213,​313,​413,​513]-[3,​4,​5]
HROG19-[113,​163,​213,​263,​313,​413,​513]-[3,​4,​5]
HROG28-[113,​163,​213,​263,​313,​413,​513]-[3,​4,​5]
HROG38-[113,​163,​213,​263,​313,​413,​513]-[3,​4,​5]
HROG57-[113,​163,​213,​263,​313,​413,​513]-[3,​4,​5]
HROH19-[113,​163,​213,​263,​313,​413,​513]-[3,​4,​5]
HROH28-[113,​163,​213,​263,​313,​413,​513]-[3,​4,​5]
HROH38-[113,​163,​213,​263,​313,​413,​513]-[3,​4,​5]
HROH57-[113,​163,​213,​263,​313,​413,​513]-[3,​4,​5]
HROSU19-[113,​163,​213,​263,​313,​413,​513]-[3,​4,​5]
HROSU38-[113,​163,​213,​263,​313,​413,​513]-[3,​4,​5]
HROSU50-[113,​163,​213,​263,​313,​413,​513]-[3,​4,​5]
HROU19-[113,​163,​213,​263,​313,​413,​513]-[3,​4,​5]
HROU28-[113,​163,​213,​263,​313,​413,​513]-[3,​4,​5]
HROU38-[113,​163,​213,​263,​313,​413,​513]-[3,​4,​5]
HROU57-[113,​163,​213,​263,​313,​413,​513]-[3,​4,​5]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial del rodillo Diámetro exterior D
(Ø)
Dureza del revestimiento
(Shore A)
No. Medidas silenciosas G
(mm)
L
(mm)
1 Pieza(s)

19 Días o más

10[Acero] Acero al carbón19.19019Provisto3 ~ 5113 ~ 413
1 Pieza(s)

19 Días o más

10[Acero] Acero al carbón28.69028Provisto3 ~ 5113 ~ 513
1 Pieza(s)

19 Días o más

10[Acero] Acero al carbón38.19038Provisto3 ~ 5113 ~ 513
1 Pieza(s)

19 Días o más

10[Acero] Acero al carbón42.79042Provisto3 ~ 5113 ~ 513
1 Pieza(s)

19 Días o más

10[Acero] Acero al carbón57.29057Provisto3 ~ 5113 ~ 513
1 Pieza(s)

19 Días o más

10[Acero] Acero al carbón19.17019Ninguno3 ~ 5113 ~ 513
1 Pieza(s)

19 Días o más

10[Acero] Acero al carbón28.67028Ninguno3 ~ 5113 ~ 513
1 Pieza(s)

19 Días o más

10[Acero] Acero al carbón38.17038Ninguno3 ~ 5113 ~ 513
1 Pieza(s)

19 Días o más

10[Acero] Acero al carbón57.27057Ninguno3 ~ 5113 ~ 513
1 Pieza(s)

19 Días o más

10[Acero] Acero al carbón19.15019Ninguno3 ~ 5113 ~ 513
1 Pieza(s)

19 Días o más

10[Acero] Acero al carbón28.65028Ninguno3 ~ 5113 ~ 513
1 Pieza(s)

19 Días o más

10[Acero] Acero al carbón38.15038Ninguno3 ~ 5113 ~ 513
1 Pieza(s)

19 Días o más

10[Acero] Acero al carbón57.25057Ninguno3 ~ 5113 ~ 513
1 Pieza(s)

19 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304199019Ninguno3 ~ 5113 ~ 513
1 Pieza(s)

19 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 30438.19038Ninguno3 ~ 5113 ~ 513
1 Pieza(s)

19 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 30450.89050Ninguno3 ~ 5113 ~ 513
1 Pieza(s)

19 Días o más

10[Acero] Acero al carbón19.19019Ninguno3 ~ 5113 ~ 513
1 Pieza(s)

19 Días o más

10[Acero] Acero al carbón28.69028Ninguno3 ~ 5113 ~ 513
1 Pieza(s)

19 Días o más

10[Acero] Acero al carbón38.19038Ninguno3 ~ 5113 ~ 513
1 Pieza(s)

19 Días o más

10[Acero] Acero al carbón57.29057Ninguno3 ~ 5113 ~ 513

Cargando…

  1. 1

Example

ウレタンコンベア用ローラ:Related Image
 

Información básica

Tipo Rodillo largo Tipo de rodillo largo Tipo recto Tipo de eje Recto
Rodamiento Doble Material de revestimiento Uretano Color de revestimiento Color natural
Tratamiento de superficies Ninguno

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm