(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Rodamientos de Transportador - Con plástico de ingeniería, tipo redondo, con vástago roscado. (Números de pieza)

Rodamientos de Transportador - Con plástico de ingeniería, tipo redondo, con vástago roscado.
  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

· Escribe: Tipo R
· Entorno operativo: Estándar

  • Componentes inCAD
エンプラベアリング Rタイプ おねじ付: imagen relacionada
Precisión de rodamiento
JIS B 1514 0 clase
· Materiales
Tipo[ M ] Material[ S ] Tratamiento de superficies
Perno roscadoCasquillo hexagonal con espárrago roscadoPerno roscado largoPlástico de superficieRodamientoEjeEje
ERBBSERBHSPoliacetalAcero inoxidable 440CAcero inoxidable 304 equivalente
ERBBERBHERBBLAcero para rodamientos 52100acero al carbono SWCHCromato trivalente
ERBHZPoliacetal antiestáticoAcero inoxidable 304 (Baja generación de partículas)Acero inoxidable 304 equivalente
[ ! ] ERBHZ utiliza grasa con bajo contenido de partículas y la sección de resina puede decolorarse debido a reacciones con los rayos ultravioleta, pero la funcionalidad no se verá afectada.
[ ! ]
La resistividad superficial del poliacetal antiestático es 1,5 × 1011 Ω (Temperatura 23°C / Humedad 65%)
[!] Para su identificación, se pintan marcas en el lateral de las piezas de plástico poliacetal antiestático. Limpiar antes de usar.

Especificaciones

Número de pieza
ERBB20
Número de piezaCarga permitida norte
() indica acero inoxidable 304
RBM
(Gruesa)
LHexágono interior GRodamiento usadoCumplimiento de la norma
Perno roscadoCasquillo hexagonal con espárrago roscadoPerno roscado largo
TipoDERBBSERBBERBHSERBHERBHZERBBL
Perno roscado
ERBBS
ERBB




Cabeza hexagonal
ERBHS
ERBH

ERBHZ
Perno roscado largo
ERBBL
1978.4 (39.2)566812.5696ZZ
2078.4 (39.2)566812.5696ZZ
2278.4 (39.2)576812.5696ZZ
2478.4 (39.2)576812.5696ZZ
2678.4 (39.2)58680.52.5696ZZ
30176 (88)596815608ZZ
35176 (88)596815608ZZ
* 40245612812266200ZZ
[ ! ] * Los tamaños marcados solo están disponibles para ERBH.* 45245612812266200ZZ
* 50245612812266200ZZ
[ ! ] El color del revestimiento puede variar según el lote de producción, pero no hay diferencias en las propiedades del revestimiento.
[ ! ] Para conocer las dimensiones detalladas de los rodamientos, consulte las páginas 989, 991.
kgf=Nx0.101972

Lista de precios

Número de piezaTamaños disponibles
Perno roscadoCasquillo hexagonal con espárrago roscadoLargo
Perno roscado
TipoDERBBSERBBERBHSERBHERBHZERBBL
Perno roscado
ERBBS
ERBB



Cabeza hexagonal
ERBHS
ERBH

ERBHZ
Perno roscado largo
ERBBL
19      
20
22
24
26
30  
35
* 40 
[ ! ] * Los tamaños marcados solo están disponibles para ERBH.* 45
* 50

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
ERBHZ20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial de rodamiento Estilo de montaje Diámetro exterior D
(Ø)
Ancho B
(mm)
Forma de cabeza de tornillo Nominal del hilo M
(mm)
Rango de carga permitido
(N)
Carga permisible
(N)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304 (baja generación de partículas)[Tornillo] Zócalo hexagonal roscado206Cabeza hexagonal620.1~50.039.2

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Tipo R Entorno operativo Estándar (para carga ligera)

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo ERBHZ20 de la serie Rodamientos de Transportador - Con plástico de ingeniería, tipo redondo, con vástago roscado..

Products like this...

Número de Parte
ERBB24
ERBB26
ERBB30
ERBHZ22
ERBHZ24
ERBHZ30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial de rodamiento Estilo de montaje Diámetro exterior D
(Ø)
Ancho B
(mm)
Forma de cabeza de tornillo Nominal del hilo M
(mm)
Rango de carga permitido
(N)
Carga permisible
(N)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10--247Con ranura para destornillador Phillips650.1~100.078.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10--268Con ranura para destornillador Phillips650.1~100.078.4
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10--309Con ranura para destornillador Phillips6100.1~200.0176
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304 (baja generación de partículas)[Tornillo] Zócalo hexagonal roscado227Cabeza hexagonal620.1~50.039.2
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304 (baja generación de partículas)[Tornillo] Zócalo hexagonal roscado247Cabeza hexagonal620.1~50.039.2
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304 (baja generación de partículas)[Tornillo] Zócalo hexagonal roscado309Cabeza hexagonal650.1~100.088