(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 25/5/2024 el día a 6:00 pm el día 26/5/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Rodamientos de Transportador - Con plástico de ingeniería, tipo R (redondo).

Rodamientos de Transportador - Con plástico de ingeniería, tipo R (redondo).
  • En oferta hasta 31/05/24
  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

· Escribe: Tipo R
· Entorno operativo: Estándar
· Estilo de montaje: Perforación recta

  • Componentes inCAD
エンプラベアリング Rタイプ: imagen relacionada
Precisión de rodamiento
JIS B 1514 0 clase
· Materiales
Tipo[ M ] Material[ S ] Tratamiento de superficies
Perforación rectaPlástico de superficieRodamientoEjeEje
ERBSPoliacetalAcero inoxidable 440CAcero inoxidable 304 equivalente
ERBAcero para rodamientos 52100acero al carbono SWCHCromato trivalente
ERBZPoliacetal antiestáticoAcero inoxidable 304 (Baja generación de partículas)Acero inoxidable 304 equivalente
[ ! ] ERBZ utiliza grasa con bajo contenido de partículas y la sección de resina puede decolorarse debido a reacciones con los rayos ultravioleta, pero la funcionalidad no se verá afectada.
[ ! ]
La resistividad superficial del poliacetal antiestático es 1,5 × 1011 Ω (Temperatura 23°C / Humedad 65%)
[!] Para su identificación, se pintan marcas en el lateral de las piezas de plástico poliacetal antiestático. Limpiar antes de usar.

Especificaciones

Número de pieza
ERB24
Número de piezaCarga permitida norte
() indica acero inoxidable 304
dRBRodamiento usadoCumplimiento de la norma
Perforación recta
TipoDERBSERBERBZ
Perforación recta
ERBS
ERB

ERBZ
1978.4 (39.2)656696ZZ
2078.4 (39.2)656696ZZ
2278.4 (39.2)657696ZZ
2478.4 (39.2)657696ZZ
2678.4 (39.2)658696ZZ
30176 (88)859608ZZ
35176 (88)859608ZZ
* 40245106126200ZZ
[ ! ] * Los tamaños marcados solo están disponibles para ERBS y ERB.* 45245106126200ZZ
* 50245106126200ZZ
[ ! ] El color del revestimiento puede variar según el lote de producción, pero no hay diferencias en las propiedades del revestimiento.
[ ! ] Para conocer las dimensiones detalladas de los rodamientos, consulte las páginas 989, 991.
kgf=Nx0.101972

Lista de precios

Número de piezaTamaños disponibles
Perforación recta
TipoDERBSERBERBZ
Perforación recta
ERBS
ERB

ERBZ
19   
20
22
24
26
30 
35
* 40  
[ ! ] * Los tamaños marcados solo están disponibles para ERBS, ERB.* 45
* 50

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
ERB19
ERB20
ERB22
ERB24
ERB26
ERB30
ERB35
ERB40
ERB45
ERB50
ERBS19
ERBS20
ERBS22
ERBS24
ERBS26
ERBS30
ERBS35
ERBS40
ERBS45
ERBS50
ERBZ19
ERBZ20
ERBZ22
ERBZ24
ERBZ30
ERBZ35
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial de rodamiento Diámetro exterior D
(Ø)
Ancho B
(mm)
ID d
(Ø)
Rango de carga permitido
(N)
Carga permisible
(N)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10-196650.1~100.078.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-206650.1~100.078.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-227650.1~100.078.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-247650.1~100.078.4
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10-268650.1~100.078.4
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10-3098100.1~200.0176
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10-3598100.1~200.0176
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10-401210200.1~300.0245
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-451210200.1~300.0245
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10-501210200.1~300.0245
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C equivalente196650.1~100.078.4
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C equivalente206650.1~100.078.4
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C equivalente227650.1~100.078.4
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C equivalente247650.1~100.078.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C equivalente268650.1~100.078.4
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C equivalente3098100.1~200.0176
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C equivalente3598100.1~200.0176
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C equivalente401210200.1~300.0245
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C equivalente451210200.1~300.0245
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C equivalente501210200.1~300.0245
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304 (baja generación de partículas)196620.1~50.039.2
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304 (baja generación de partículas)206620.1~50.039.2
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304 (baja generación de partículas)227620.1~50.039.2
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304 (baja generación de partículas)247620.1~50.039.2
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304 (baja generación de partículas)309850.1~100.088
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304 (baja generación de partículas)359850.1~100.088

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Tipo R Estilo de montaje Perforación recta Entorno operativo Estándar (para carga ligera)