(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Rodamientos de Transportador - Con plástico de ingeniería, tipo plano, con vástago roscado. (Números de pieza)

Rodamientos de Transportador - Con plástico de ingeniería, tipo plano, con vástago roscado.
  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

· Escribe: tipo plano
· Entorno operativo: Estándar

  • Componentes inCAD
エンプラベアリング フラットタイプ おねじ付: Imagen relacionada
Precisión de rodamientos JIS B 1514 0 clase
· Materiales
Tipo[ M ] Material[ S ] Tratamiento de superficies
Sin anillo de retenciónCon anillo de retenciónPlástico de superficieRodamientoEjeEje
Perno roscadoCasquillo hexagonal con espárrago roscadoPerno roscado largoCasquillo hexagonal con espárrago roscado
EBBSEBHSPoliacetalAcero inoxidable 440CAcero inoxidable 304 equivalente
EBBEBHEBBLAcero para rodamientos 52100acero al carbono SWCHCromato trivalente
EBBDAntiestático
Poliacetal
Acero inoxidable 440CAcero inoxidable 304
EBBCAcero inoxidable 440C (Baja generación de partículas)
EBHZAcero inoxidable 304 (Baja generación de partículas)
EBMHMC NylonAcero para rodamientos 52100Acero al carbono 1045Cromato trivalente
EBPEHUHMWPE
[ ! ] EBC, EBSZ, EBBC y EBHZ utilizan grasa con bajo contenido de partículas y la sección de resina puede decolorarse debido a reacciones con los rayos ultravioleta, pero la funcionalidad no se verá afectada.
[ ! ]
La resistividad superficial del poliacetal antiestático es 1,5 × 1011 Ω (Temperatura 23°C / Humedad 65%)
[!] Para su identificación, se pintan marcas en el lateral de las piezas de plástico poliacetal antiestático. Limpiar antes de usar.

Especificaciones

Número de pieza
EBB24
Número de piezaCarga permitida norte
() indica acero inoxidable 304
BM
(Rosca gruesa)
LHexágono interior GTamaño del anillo de retención
(tipo C)
(Solo para tipo retenido)
Rodamiento usadoCumplimiento de la norma
PoliacetalMC Nylon
Polietileno de ultra alto peso molecular
PoliacetalMC Nylon
Polietileno de ultra alto peso molecular
Perno roscadoCasquillo hexagonal con espárrago roscadoLargo
Perno roscado
TipoDEBBSEBBEBBDEBHSEBHEBBCEBHZEBMHEBPEHEBBL
Perno roscado
EBBS
EBB
EBBD
Casquillo hexagonal con espárrago roscado
EBHS
EBH
EBBC
EBHZ
EBMH
EBPEH

Perno roscado largo
EBBL
1329.4
(14.7)
54511.5L-1040ZZ
1429.4
(14.7)
54511.5L-1040ZZ
1629.4
(14.7)
5845811.5RTWS13695ZZ
1829.4
(14.7)
5845811.5RTWS13695ZZ
1978.4
(39.2)
6968812.5RTWS15696ZZ
2078.4
(39.2)
6968812.5RTWS15696ZZ
2278.4
(39.2)
6968812.5RTWS15696ZZ
2478.4
(39.2)
6968812.5RTWS15696ZZ
26176
(88)
81268815RTWS22608ZZ
30176
(88)
91268815RTWS22608ZZ
35176
(88)
91268815RTWS22608ZZ
40245
(122)
12148121226RTWS306200ZZ
45245
(122)
12148121226RTWS306200ZZ
50245
(122)
12148121226RTWS306200ZZ
[ ! ] Para conocer las dimensiones detalladas de los rodamientos, consulte las páginas 989, 991.
kgf=Nx0.101972

Lista de precios

Número de piezaTamaños disponibles
Perno roscadoCasquillo hexagonal con espárrago roscadoLargo
Perno roscado
TipoDEBBSEBBEBBDEBHSEBHEBBCEBHZEBMHEBPEHEBBL
Perno roscado
EBBS
EBB
EBBD
Casquillo hexagonal con espárrago roscado
EBHS
EBH
EBBC
EBHZ
EBMH
EBPEH

Perno roscado largo
EBBL
13  
14
16  
18
19         
20 
22
24 
26  
30     
35
40    
45
50

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
EBHZ24
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial de rodamiento Material de superficie Estilo de montaje Diámetro exterior D
(Ø)
Ancho B
(mm)
Forma de cabeza de tornillo Nominal del hilo M
(mm)
Rango de carga permitido
(N)
Carga permisible
(N)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304 (baja generación de partículas)-[Tornillo] Zócalo hexagonal roscado246Cabeza hexagonal620.1~50.039.2

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Tipo plano Entorno operativo Estándar (para carga ligera)

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EBHZ24 de la serie Rodamientos de Transportador - Con plástico de ingeniería, tipo plano, con vástago roscado..

Products like this...

Número de Parte
EBB24
EBB26
EBB30
EBHZ30
EBHZ35
EBMH16
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial de rodamiento Material de superficie Estilo de montaje Diámetro exterior D
(Ø)
Ancho B
(mm)
Forma de cabeza de tornillo Nominal del hilo M
(mm)
Rango de carga permitido
(N)
Carga permisible
(N)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10---246Con ranura para destornillador Phillips650.1~100.078.4
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10---268Con ranura para destornillador Phillips6100.1~200.0176
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10---309Con ranura para destornillador Phillips6100.1~200.0176
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304 (baja generación de partículas)-[Tornillo] Zócalo hexagonal roscado309Cabeza hexagonal650.1~100.088
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304 (baja generación de partículas)-[Tornillo] Zócalo hexagonal roscado359Cabeza hexagonal650.1~100.088
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-Nylon MC-168-420.1~50.029.4