(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Rodamientos de Transportador - Con plástico de ingeniería, tipo plano, sin vástago roscado.

Rodamientos de Transportador - Con plástico de ingeniería, tipo plano, sin vástago roscado.
  • En oferta hasta 15/12/24
  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

· Escribe: tipo plano
· Entorno operativo: Estándar

  • Componentes inCAD
Imagen relacionada: Imagen relacionada
Precisión de rodamientos JIS B 1514 0 clase
· Materiales
Tipo[ M ] Material
Sin anillo de retenciónCon anillo de retenciónPlástico de superficieRodamiento
Perforación rectaPerforación recta
EBSSPoliacetalAcero inoxidable 440C
EBAcero para rodamientos 52100
EBDAntiestático
Poliacetal
Acero inoxidable 440C
EBCAcero inoxidable 440C (Baja generación de partículas)
EBSZAcero inoxidable 304 (Baja generación de partículas)
EBMMC NylonAcero para rodamientos 52100
EBPEUHMWPE
[ ! ] EBC y EBSZ utilizan grasa con bajo contenido de partículas y la sección de resina puede decolorarse debido a reacciones con la luz ultravioleta, pero la funcionalidad no se verá afectada.
[!] La resistividad superficial del poliacetal antiestático es 1,5 × 1011 Ω (Temperatura 23°C / Humedad 65%)
[!] Para su identificación, se pintan marcas en el lateral de las piezas de plástico poliacetal antiestático. Limpiar antes de usar.
 

Especificaciones

Número de pieza
EB24
Número de piezaCarga permitida norte
() indica acero inoxidable 304
dBTamaño del anillo de retención
(tipo C)
(Solo para tipo retenido)
Rodamiento usadoCumplimiento de la norma
PoliacetalPolietileno de peso molecular ultra alto nailon MCPerforación recta
TipoDEBSSEBEBDEBCEBSZEBMEBPE
Perforación recta
EBSS
EB
EBD
EBC
EBSZ
EBM
EBPE
1329.4
(14.7)
45L-1040ZZ
1429.4
(14.7)
45L-1040ZZ
1629.4
(14.7)
558RTWS13695ZZ
1829.4
(14.7)
558RTWS13695ZZ
1978.4
(39.2)
669RTWS15696ZZ
2078.4
(39.2)
669RTWS15696ZZ
2278.4
(39.2)
669RTWS15696ZZ
2478.4
(39.2)
669RTWS15696ZZ
26176
(88)
8812RTWS22608ZZ
30176
(88)
8912RTWS22608ZZ
35176
(88)
8912RTWS22608ZZ
40245
(122)
101214RTWS306200ZZ
45245
(122)
101214RTWS306200ZZ
50245
(122)
101214RTWS306200ZZ
[ ! ] Para conocer las dimensiones detalladas de los rodamientos, consulte las páginas 989, 991.
kgf=Nx0.101972

Lista de precios

Número de piezaTamaños disponibles
Perforación recta
TipoDEBSSEBEBDEBCEBSZEBMEBPE
Perforación recta
EBSS
EB
EBD
EBC
EBSZ
EBM
EBPE
13  
14
16  
18
19      
20 
22
24 
26  
30    
35
40    
45
50

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
EB13
EB14
EB16
EB18
EB19
EB20
EB22
EB24
EB26
EB30
EB35
EB40
EB45
EB50
EBBS19
EBBS20
EBBS22
EBBS24
EBBS26
EBBS30
EBBS35
EBC20
EBC24
EBC30
EBC35
EBD19
EBD20
EBD22
EBD24
EBD26
EBD30
EBD35
EBHS13
EBHS14
EBHS16
EBHS18
EBHS19
EBHS20
EBHS22
EBHS24
EBHS26
EBHS30
EBHS35
EBHS40
EBHS45
EBHS50
EBM16
EBM18
EBM19
EBM20
EBM22
EBM24
EBM26
EBM30
EBM35
EBM40
EBM45
EBM50
EBPE16
EBPE18
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial de rodamiento Material de superficie Estilo de montaje Diámetro exterior D
(Ø)
Ancho B
(mm)
Forma de cabeza de tornillo Nominal del hilo M
(mm)
ID d
(Ø)
Rango de carga permitido
(N)
Carga permisible
(N)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10--[Montaje del eje] Perforación recta135--420.1~50.029.4
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10--[Montaje del eje] Perforación recta145--420.1~50.029.4
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10--[Montaje del eje] Perforación recta165--520.1~50.029.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10--[Montaje del eje] Perforación recta185--520.1~50.029.4
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10--[Montaje del eje] Perforación recta196--650.1~100.078.4
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10--[Montaje del eje] Perforación recta206--650.1~100.078.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10--[Montaje del eje] Perforación recta226--650.1~100.078.4
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10--[Montaje del eje] Perforación recta246--650.1~100.078.4
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10--[Montaje del eje] Perforación recta268--8100.1~200.0176
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10--[Montaje del eje] Perforación recta309--8100.1~200.0176
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10--[Montaje del eje] Perforación recta359--8100.1~200.0176
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10--[Montaje del eje] Perforación recta4012--10200.1~300.0245
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10--[Montaje del eje] Perforación recta4512--10200.1~300.0245
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10--[Montaje del eje] Perforación recta5012--10200.1~300.0245
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C equivalente--196Con ranura para destornillador de punta plana6-50.1~100.078.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C equivalente--206Con ranura para destornillador de punta plana6-50.1~100.078.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C equivalente--226Con ranura para destornillador de punta plana6-50.1~100.078.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C equivalente--246Con ranura para destornillador de punta plana6-50.1~100.078.4
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C equivalente--268Con ranura para destornillador de punta plana6-100.1~200.0176
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C equivalente--309Con ranura para destornillador de punta plana6-100.1~200.0176
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C equivalente--359Con ranura para destornillador de punta plana6-100.1~200.0176
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C (baja generación de partículas)-[Montaje del eje] Perforación recta206--650.1~100.078.4
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C (baja generación de partículas)-[Montaje del eje] Perforación recta246--650.1~100.078.4
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C (baja generación de partículas)-[Montaje del eje] Perforación recta309--8100.1~200.0176
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C (baja generación de partículas)-[Montaje del eje] Perforación recta359--8100.1~200.0176
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C equivalente-[Montaje del eje] Perforación recta196--650.1~100.078.4
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C equivalente-[Montaje del eje] Perforación recta206--650.1~100.078.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C equivalente--226--650.1~100.078.4
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C equivalente-[Montaje del eje] Perforación recta246--650.1~100.078.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C equivalente--268--6100.1~200.0176
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C equivalente-[Montaje del eje] Perforación recta309--8100.1~200.0176
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C equivalente-[Montaje del eje] Perforación recta359--8100.1~200.0176
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C equivalente-[Tornillo] Zócalo hexagonal roscado135Cabeza hexagonal4-20.1~50.029.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C equivalente-[Tornillo] Zócalo hexagonal roscado145Cabeza hexagonal4-20.1~50.029.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C equivalente-[Tornillo] Zócalo hexagonal roscado165Cabeza hexagonal4-20.1~50.029.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C equivalente-[Tornillo] Zócalo hexagonal roscado185Cabeza hexagonal4-20.1~50.029.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C equivalente-[Tornillo] Zócalo hexagonal roscado196Cabeza hexagonal6-50.1~100.078.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C equivalente-[Tornillo] Zócalo hexagonal roscado206Cabeza hexagonal6-50.1~100.078.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C equivalente-[Tornillo] Zócalo hexagonal roscado226Cabeza hexagonal6-50.1~100.078.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C equivalente-[Tornillo] Zócalo hexagonal roscado246Cabeza hexagonal6-50.1~100.078.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C equivalente-[Tornillo] Zócalo hexagonal roscado268Cabeza hexagonal6-100.1~200.0176
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C equivalente-[Tornillo] Zócalo hexagonal roscado309Cabeza hexagonal6-100.1~200.0176
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C equivalente-[Tornillo] Zócalo hexagonal roscado359Cabeza hexagonal6-100.1~200.0176
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C equivalente-[Tornillo] Zócalo hexagonal roscado4012Cabeza hexagonal8-200.1~300.0245
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C equivalente-[Tornillo] Zócalo hexagonal roscado4512Cabeza hexagonal8-200.1~300.0245
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C equivalente-[Tornillo] Zócalo hexagonal roscado5012Cabeza hexagonal8-200.1~300.0245
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-Nylon MC[Montaje del eje] Diámetro recto con anillo de retención168--520.1~50.029.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-Nylon MC[Montaje del eje] Diámetro recto con anillo de retención188--520.1~50.029.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-Nylon MC[Montaje del eje] Diámetro recto con anillo de retención199--650.1~100.078.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-Nylon MC[Montaje del eje] Diámetro recto con anillo de retención209--650.1~100.078.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-Nylon MC[Montaje del eje] Diámetro recto con anillo de retención229--650.1~100.078.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-Nylon MC[Montaje del eje] Diámetro recto con anillo de retención249--650.1~100.078.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-Nylon MC[Montaje del eje] Diámetro recto con anillo de retención2612--8100.1~200.0176
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-Nylon MC[Montaje del eje] Diámetro recto con anillo de retención3012--8100.1~200.0176
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-Nylon MC[Montaje del eje] Diámetro recto con anillo de retención3512--8100.1~200.0176
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-Nylon MC[Montaje del eje] Diámetro recto con anillo de retención4014--10200.1~300.0245
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10-Nylon MC[Montaje del eje] Diámetro recto con anillo de retención4514--10200.1~300.0245
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-Nylon MC[Montaje del eje] Diámetro recto con anillo de retención5014--10200.1~300.0245
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-Polietileno de ultra alto peso molecular[Montaje del eje] Diámetro recto con anillo de retención168--520.1~50.029.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-Polietileno de ultra alto peso molecular[Montaje del eje] Diámetro recto con anillo de retención188--520.1~50.029.4

Cargando…

 

Información básica

Tipo Tipo plano Entorno operativo Estándar (para carga ligera)

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm