(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Rodillos para tubos: económico, con cojinetes, revestimiento de uretano

Rodillos para tubos: económico, con cojinetes, revestimiento de uretano

· Escribe: Rodillos de goma y uretano.
· Proceso de caucho de uretano: Revestimiento
· Método de montaje: Con rodamientos
· Forma de rodillo: Recto
· Tratamiento de superficies: Anodizado claro

  • Componentes inCAD

PDF

Rodillos de tubería - Tipo económico - Con rodamientos (L = 100 a 500): Imagen relacionada
[ ! ]El OD de este producto es D + 2T. (Diferente de otros rodillos)
[ ! ]Los rodamientos se pueden desmontar.
Temporalmente unido con cinta para el envío.
Tipo [M] Material [S] Tratamiento de superficie (revestimiento) [H] Dureza
Núcleo Rodamiento
RORELAU Aleación de aluminio Acero Uretano
(Color natural)
Shore A90
RORELAG Shore A70
RORELAH Shore A50
[ ! ]Surface treatment is not applied to shaft end and I.D.
[ ! ]Urethane is baked on the outer circumference of the core material.
[ ! ]Since the drawing surface of pipe is unpolished, the inner diameter d1 is distorted to some extent.

Especificaciones

Número de parte - T - d - L
RORELAU28 - T5 - 10 - L500
Número de parte Espesor de uretano
T
d L Rodamiento usado D1 B d1
Tipo D
Uretano al horno
RORELAU
RORELAG
RORELAH
18 3

5
8 100
150
200
250
300
350
400
450
500
B678ZZ 12 3.5 10
28 8 B608ZZ 22 7 20
10 B6900ZZ 22 6 20
38 15 B6002ZZ 32 9 30
20 B6804ZZ 32 7 30
48 15 B6202ZZ 35 11 30
20 B6904ZZ 37 9 30
25 B6905ZZ 42 9 40
30 B6806ZZ 42 7 40
[ ! ]For bearing detailed dimensions, see P.989. [ ! ]Relief is added to the end faces to prevent contacts with the bearing inner ring.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
RORELAG18-T3-8-L[100-500/50]
RORELAG18-T5-8-L[100-500/50]
RORELAG28-T3-8-L[100-500/50]
RORELAG28-T3-10-L[100-500/50]
RORELAG28-T5-8-L[100-500/50]
RORELAG28-T5-10-L[100-500/50]
RORELAG38-T3-15-L[100-500/50]
RORELAG38-T3-20-L[100-500/50]
RORELAG38-T5-15-L[100-500/50]
RORELAG38-T5-20-L[100-500/50]
RORELAG48-T3-15-L[100-500/50]
RORELAG48-T3-20-L[100-500/50]
RORELAG48-T3-25-L[100-500/50]
RORELAG48-T3-30-L[100-500/50]
RORELAG48-T5-15-L[100-500/50]
RORELAG48-T5-20-L[100-500/50]
RORELAG48-T5-25-L[100-500/50]
RORELAG48-T5-30-L[100-500/50]
RORELAH18-T3-8-L[100-500/50]
RORELAH18-T5-8-L[100-500/50]
RORELAH28-T3-8-L[100-500/50]
RORELAH28-T3-10-L[100-500/50]
RORELAH28-T5-8-L[100-500/50]
RORELAH28-T5-10-L[100-500/50]
RORELAH38-T3-15-L[100-500/50]
RORELAH38-T3-20-L[100-500/50]
RORELAH38-T5-15-L[100-500/50]
RORELAH38-T5-20-L[100-500/50]
RORELAH48-T3-15-L[100-500/50]
RORELAH48-T3-20-L[100-500/50]
RORELAH48-T3-25-L[100-500/50]
RORELAH48-T3-30-L[100-500/50]
RORELAH48-T5-15-L[100-500/50]
RORELAH48-T5-20-L[100-500/50]
RORELAH48-T5-25-L[100-500/50]
RORELAH48-T5-30-L[100-500/50]
RORELAU18-T3-8-L[100-500/50]
RORELAU18-T5-8-L[100-500/50]
RORELAU28-T3-8-L[100-500/50]
RORELAU28-T3-10-L[100-500/50]
RORELAU28-T5-8-L[100-500/50]
RORELAU28-T5-10-L[100-500/50]
RORELAU38-T3-15-L[100-500/50]
RORELAU38-T3-20-L[100-500/50]
RORELAU38-T5-15-L[100-500/50]
RORELAU38-T5-20-L[100-500/50]
RORELAU48-T3-15-L[100-500/50]
RORELAU48-T3-20-L[100-500/50]
RORELAU48-T3-25-L[100-500/50]
RORELAU48-T3-30-L[100-500/50]
RORELAU48-T5-15-L[100-500/50]
RORELAU48-T5-20-L[100-500/50]
RORELAU48-T5-25-L[100-500/50]
RORELAU48-T5-30-L[100-500/50]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSO.D.
(mm)
ID d
(mm)
Dureza de goma de uretano Espesor de uretano T
(mm)
L
1 Pieza(s)

16 Días o más

10188703100 ~ 500
1 Pieza(s)

16 Días o más

10188705100 ~ 500
1 Pieza(s)

16 Días o más

10288703100 ~ 500
1 Pieza(s)

16 Días o más

102810703100 ~ 500
1 Pieza(s)

16 Días o más

10288705100 ~ 500
1 Pieza(s)

16 Días o más

102810705100 ~ 500
1 Pieza(s)

16 Días o más

103815703100 ~ 500
1 Pieza(s)

16 Días o más

103820703100 ~ 500
1 Pieza(s)

16 Días o más

103815705100 ~ 500
1 Pieza(s)

16 Días o más

103820705100 ~ 500
1 Pieza(s)

16 Días o más

104815703100 ~ 500
1 Pieza(s)

16 Días o más

104820703100 ~ 500
1 Pieza(s)

16 Días o más

104825703100 ~ 500
1 Pieza(s)

16 Días o más

104830703100 ~ 500
1 Pieza(s)

16 Días o más

104815705100 ~ 500
1 Pieza(s)

16 Días o más

104820705100 ~ 500
1 Pieza(s)

16 Días o más

104825705100 ~ 500
1 Pieza(s)

16 Días o más

104830705100 ~ 500
1 Pieza(s)

16 Días o más

10188503100 ~ 500
1 Pieza(s)

16 Días o más

10188505100 ~ 500
1 Pieza(s)

16 Días o más

10288503100 ~ 500
1 Pieza(s)

16 Días o más

102810503100 ~ 500
1 Pieza(s)

16 Días o más

10288505100 ~ 500
1 Pieza(s)

16 Días o más

102810505100 ~ 500
1 Pieza(s)

16 Días o más

103815503100 ~ 500
1 Pieza(s)

16 Días o más

103820503100 ~ 500
1 Pieza(s)

16 Días o más

103815505100 ~ 500
1 Pieza(s)

16 Días o más

103820505100 ~ 500
1 Pieza(s)

16 Días o más

104815503100 ~ 500
1 Pieza(s)

16 Días o más

104820503100 ~ 500
1 Pieza(s)

16 Días o más

104825503100 ~ 500
1 Pieza(s)

16 Días o más

104830503100 ~ 500
1 Pieza(s)

16 Días o más

104815505100 ~ 500
1 Pieza(s)

16 Días o más

104820505100 ~ 500
1 Pieza(s)

16 Días o más

104825505100 ~ 500
1 Pieza(s)

16 Días o más

104830505100 ~ 500
1 Pieza(s)

16 Días o más

10188903100 ~ 500
1 Pieza(s)

16 Días o más

10188905100 ~ 500
1 Pieza(s)

16 Días o más

10288903100 ~ 500
1 Pieza(s)

16 Días o más

102810903100 ~ 500
1 Pieza(s)

16 Días o más

10288905100 ~ 500
1 Pieza(s)

16 Días o más

102810905100 ~ 500
1 Pieza(s)

16 Días o más

103815903100 ~ 500
1 Pieza(s)

16 Días o más

103820903100 ~ 500
1 Pieza(s)

16 Días o más

103815905100 ~ 500
1 Pieza(s)

16 Días o más

103820905100 ~ 500
1 Pieza(s)

16 Días o más

104815903100 ~ 500
1 Pieza(s)

16 Días o más

104820903100 ~ 500
1 Pieza(s)

16 Días o más

104825903100 ~ 500
1 Pieza(s)

16 Días o más

104830903100 ~ 500
1 Pieza(s)

16 Días o más

104815905100 ~ 500
1 Pieza(s)

16 Días o más

104820905100 ~ 500
1 Pieza(s)

16 Días o más

104825905100 ~ 500
1 Pieza(s)

16 Días o más

104830905100 ~ 500

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Uretano, rodillo de goma Proceso de goma de uretano Revestimiento Método de montaje Con rodamientos
Forma de rodillo Recto Longitud(mm) ~100 / ~300 / ~500 Tratamiento de superficies Anodizado claro
Material de goma de uretano Uretano Color de goma de uretano Color natural Material de rodamiento Acero

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico