(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Escribe: Rodillos metálicos
· Método de montaje: Con rodamientos
· Forma de rodillo: Recto
· Tratamiento de superficies: Anodizado claro
· Material del rodamiento: ③Acero inoxidable 304
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipo | [M] Material | [S] Tratamiento de superficie (revestimiento) | [H] Dureza | |
Núcleo | Rodamiento | |||
RORELA | Aleación de aluminio | Acero | Anodizado claro | - |
Número de parte | - | d | - | L |
RORELA38 | - | 15 | - | L300 |
Número de parte | d | L | Rodamiento usado | D1 | B | d1 | |
Tipo | D | ||||||
Solo núcleo RORELA |
18 | 8 | 100 150 200 250 300 350 400 450 500 |
B678ZZ | 12 | 3.5 | 10 |
28 | 8 | B608ZZ | 22 | 7 | 20 | ||
10 | B6900ZZ | 22 | 6 | 20 | |||
38 | 15 | B6002ZZ | 32 | 9 | 30 | ||
20 | B6804ZZ | 32 | 7 | 30 | |||
48 | 15 | B6202ZZ | 35 | 11 | 30 | ||
20 | B6904ZZ | 37 | 9 | 30 | |||
25 | B6905ZZ | 42 | 9 | 40 | |||
30 | B6806ZZ | 42 | 7 | 40 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
RORELA18-8-L[100-500/50] |
RORELA18-8-LC[50-490/1] |
RORELA28-8-L[100-500/50] |
RORELA28-8-LC[50-490/1] |
RORELA28-10-L[100-500/50] |
RORELA28-10-LC[50-490/1] |
RORELA38-15-L[100-500/50] |
RORELA38-15-LC[50-490/1] |
RORELA38-20-L[100-500/50] |
RORELA38-20-LC[50-490/1] |
RORELA48-15-L[100-500/50] |
RORELA48-15-LC[50-490/1] |
RORELA48-20-L[100-500/50] |
RORELA48-20-LC[50-490/1] |
RORELA48-25-L[100-500/50] |
RORELA48-25-LC[50-490/1] |
RORELA48-30-L[100-500/50] |
RORELA48-30-LC[50-490/1] |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Tipo | Rodillo de metal | Método de montaje | Con rodamientos | Forma de rodillo | Recto |
---|---|---|---|---|---|
Longitud(mm) | ~100 / ~300 / ~500 | Tratamiento de superficies | Anodizado claro | Material de rodamiento | Acero |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente