(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Rodillos para tubos: con cojinetes, revestimiento de uretano

Rodillos de tubería: rectos, tipo de rodamiento, solo núcleo / revestimiento de uretano: imagen relacionada
[ ! ]Los rodamientos se pueden desmontar. Temporalmente unido con cinta para el envío.
[ ! ]El OD de este producto es D + 2T. (Diferente de otros rodillos)
Tipo [M] Material [S] Tratamiento de superficie (revestimiento) [H] Dureza
Núcleo Rodamiento
RORLAK Aleación de aluminio Acero Uretano
(Color natural)
Shore A95
RORLAU Shore A90
RORLAG Shore A70
RORLAH Shore A50
RORLSU Acero inoxidable 304 Shore A90
RORLSG Shore A70
RORLSH Shore A50
[ ! ]Surface treatment is not applied to shaft end and I.D.
[ ! ]Urethane is baked on the outer circumference of the core material.
[ ! ]Since the drawing surface of pipe is unpolished, the inner diameter d1 is distorted to some extent.

Especificaciones

Número de parte - T - d - L
RORLAU60 - T10 - 20 - L400
Número de parte Espesor de uretano T d L Rodamiento usado D1 B d1
Tipo D Aleación de aluminio serie 5000 Acero Acero inoxidable
Uretano al horno
RORLAK
RORLAU
RORLAG
RORLAH
RORLSU
RORLSG
RORLSH
20 3


5


10
6 100 150 200 B696ZZ 15 5 11 12 13
8 B688ZZ 16 5 11 12 13
30 8 100
150
200
250
300
350
400
450
500
B698ZZ 19 6 15 - -
8A B608ZZ 22 7 - 15.8 18
10 B6900ZZ 22 6 15 15.8 18
12 B6901ZZ 24 6 15 15.8 18
40 8 B628ZZ 24 8 17 18.7 20
10 B6000ZZ 26 8 17 18.7 20
12 B6901ZZ 24 6 17 18.7 20
15 B6902ZZ 28 7 17 18.7 20
20 B6804ZZ 32 7 22 22.7 22
50 10 B6200ZZ 30 9 17 18 22
12 B6001ZZ 28 8 22 18 22
15 B6902ZZ 28 7 17 18 22
20 B6904ZZ 37 9 27 30 28
25 B6905ZZ 42 9 27 30 28
60 12 B6201ZZ 32 10 22 - -
15 B6002ZZ 32 9 22 - -
20 B6904ZZ 37 9 22 - -
25 B6905ZZ 42 9 32 - -
30 B6906ZZ 47 9 32 - -
80 25 B6205ZZ 52 15 41 - -
30 B6006ZZ 55 13 41 - -
35 B6907ZZ 55 10 41 - -
[ ! ]For detailed bearing dimensions, see P.989. [ ! ]Relief is added to the end faces to prevent contacts with the bearing inner ring. [ ! ]For applicable sizes, please check the price list.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
RORLAG20-T3-6-L[100-200/50]
RORLAG20-T3-6-LC[50-199/1]
RORLAG20-T3-8-L[100-200/50]
RORLAG20-T3-8-LC[50-199/1]
RORLAG20-T5-6-L[100-200/50]
RORLAG20-T5-6-LC[50-199/1]
RORLAG20-T5-8-L[100-200/50]
RORLAG20-T5-8-LC[50-199/1]
RORLAG20-T10-6-L[100-200/50]
RORLAG20-T10-6-LC[50-199/1]
RORLAG20-T10-8-L[100-200/50]
RORLAG20-T10-8-LC[50-199/1]
RORLAG30-T3-8-L[100-500/50]
RORLAG30-T3-10-L[100-500/50]
RORLAG30-T3-12-L[100-500/50]
RORLAG30-T5-8-L[100-500/50]
RORLAG30-T5-10-L[100-500/50]
RORLAG30-T5-12-L[100-500/50]
RORLAG30-T10-8-L[100-500/50]
RORLAG30-T10-10-L[100-500/50]
RORLAG30-T10-12-L[100-500/50]
RORLAG40-T3-8-L[100-500/50]
RORLAG40-T3-10-L[100-500/50]
RORLAG40-T3-12-L[100-500/50]
RORLAG40-T3-15-L[100-500/50]
RORLAG40-T3-20-L[100-500/50]
RORLAG40-T5-8-L[100-500/50]
RORLAG40-T5-10-L[100-500/50]
RORLAG40-T5-12-L[100-500/50]
RORLAG40-T5-15-L[100-500/50]
RORLAG40-T5-20-L[100-500/50]
RORLAG40-T10-8-L[100-500/50]
RORLAG40-T10-10-L[100-500/50]
RORLAG40-T10-12-L[100-500/50]
RORLAG40-T10-15-L[100-500/50]
RORLAG40-T10-20-L[100-500/50]
RORLAG50-T3-10-L[100-500/50]
RORLAG50-T3-12-L[100-500/50]
RORLAG50-T3-15-L[100-500/50]
RORLAG50-T3-20-L[100-500/50]
RORLAG50-T3-25-L[100-500/50]
RORLAG50-T5-10-L[100-500/50]
RORLAG50-T5-12-L[100-500/50]
RORLAG50-T5-15-L[100-500/50]
RORLAG50-T5-20-L[100-500/50]
RORLAG50-T5-25-L[100-500/50]
RORLAG50-T10-10-L[100-500/50]
RORLAG50-T10-12-L[100-500/50]
RORLAG50-T10-15-L[100-500/50]
RORLAG50-T10-20-L[100-500/50]
RORLAG50-T10-25-L[100-500/50]
RORLAG60-T3-12-L[100-500/50]
RORLAG60-T3-15-L[100-500/50]
RORLAG60-T3-20-L[100-500/50]
RORLAG60-T3-25-L[100-500/50]
RORLAG60-T3-30-L[100-500/50]
RORLAG60-T5-12-L[100-500/50]
RORLAG60-T5-15-L[100-500/50]
RORLAG60-T5-20-L[100-500/50]
RORLAG60-T5-25-L[100-500/50]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSO.D.
(mm)
Longitud
(mm)
ID d
(mm)
Dureza de goma de uretano Espesor de uretano T
(mm)
L Cambio de dimensión L (configurable en incrementos de 1 mm) [LC]
(mm)
1 Pieza(s)

16 Días o más

1020~100 / ~3006703100 ~ 200-
1 Pieza(s)

16 Días o más

1020~100 / ~3006703-50 ~ 199
1 Pieza(s)

16 Días o más

1020~100 / ~3008703100 ~ 200-
1 Pieza(s)

16 Días o más

1020~100 / ~3008703-50 ~ 199
1 Pieza(s)

16 Días o más

1020~100 / ~3006705100 ~ 200-
1 Pieza(s)

16 Días o más

1020~100 / ~3006705-50 ~ 199
1 Pieza(s)

16 Días o más

1020~100 / ~3008705100 ~ 200-
1 Pieza(s)

16 Días o más

1020~100 / ~3008705-50 ~ 199
1 Pieza(s)

16 Días o más

1020~100 / ~30067010100 ~ 200-
1 Pieza(s)

16 Días o más

1020~100 / ~30067010-50 ~ 199
1 Pieza(s)

16 Días o más

1020~100 / ~30087010100 ~ 200-
1 Pieza(s)

16 Días o más

1020~100 / ~30087010-50 ~ 199
1 Pieza(s)

16 Días o más

1030~100 / ~300 / ~5008703100 ~ 500-
1 Pieza(s)

16 Días o más

1030~100 / ~300 / ~50010703100 ~ 500-
1 Pieza(s)

16 Días o más

1030~100 / ~300 / ~50012703100 ~ 500-
1 Pieza(s)

16 Días o más

1030~100 / ~300 / ~5008705100 ~ 500-
1 Pieza(s)

16 Días o más

1030~100 / ~300 / ~50010705100 ~ 500-
1 Pieza(s)

16 Días o más

1030~100 / ~300 / ~50012705100 ~ 500-
1 Pieza(s)

16 Días o más

1030~100 / ~300 / ~50087010100 ~ 500-
1 Pieza(s)

16 Días o más

1030~100 / ~300 / ~500107010100 ~ 500-
1 Pieza(s)

16 Días o más

1030~100 / ~300 / ~500127010100 ~ 500-
1 Pieza(s)

16 Días o más

1040~100 / ~300 / ~5008703100 ~ 500-
1 Pieza(s)

16 Días o más

1040~100 / ~300 / ~50010703100 ~ 500-
1 Pieza(s)

16 Días o más

1040~100 / ~300 / ~50012703100 ~ 500-
1 Pieza(s)

16 Días o más

1040~100 / ~300 / ~50015703100 ~ 500-
1 Pieza(s)

16 Días o más

1040~100 / ~300 / ~50020703100 ~ 500-
1 Pieza(s)

16 Días o más

1040~100 / ~300 / ~5008705100 ~ 500-
1 Pieza(s)

16 Días o más

1040~100 / ~300 / ~50010705100 ~ 500-
1 Pieza(s)

16 Días o más

1040~100 / ~300 / ~50012705100 ~ 500-
1 Pieza(s)

16 Días o más

1040~100 / ~300 / ~50015705100 ~ 500-
1 Pieza(s)

16 Días o más

1040~100 / ~300 / ~50020705100 ~ 500-
1 Pieza(s)

16 Días o más

1040~100 / ~300 / ~50087010100 ~ 500-
1 Pieza(s)

16 Días o más

1040~100 / ~300 / ~500107010100 ~ 500-
1 Pieza(s)

16 Días o más

1040~100 / ~300 / ~500127010100 ~ 500-
1 Pieza(s)

16 Días o más

1040~100 / ~300 / ~500157010100 ~ 500-
1 Pieza(s)

16 Días o más

1040~100 / ~300 / ~500207010100 ~ 500-
1 Pieza(s)

16 Días o más

1050~100 / ~300 / ~50010703100 ~ 500-
1 Pieza(s)

16 Días o más

1050~100 / ~300 / ~50012703100 ~ 500-
1 Pieza(s)

16 Días o más

1050~100 / ~300 / ~50015703100 ~ 500-
1 Pieza(s)

16 Días o más

1050~100 / ~300 / ~50020703100 ~ 500-
1 Pieza(s)

16 Días o más

1050~100 / ~300 / ~50025703100 ~ 500-
1 Pieza(s)

16 Días o más

1050~100 / ~300 / ~50010705100 ~ 500-
1 Pieza(s)

16 Días o más

1050~100 / ~300 / ~50012705100 ~ 500-
1 Pieza(s)

16 Días o más

1050~100 / ~300 / ~50015705100 ~ 500-
1 Pieza(s)

16 Días o más

1050~100 / ~300 / ~50020705100 ~ 500-
1 Pieza(s)

16 Días o más

1050~100 / ~300 / ~50025705100 ~ 500-
1 Pieza(s)

16 Días o más

1050~100 / ~300 / ~500107010100 ~ 500-
1 Pieza(s)

16 Días o más

1050~100 / ~300 / ~500127010100 ~ 500-
1 Pieza(s)

16 Días o más

1050~100 / ~300 / ~500157010100 ~ 500-
1 Pieza(s)

16 Días o más

1050~100 / ~300 / ~500207010100 ~ 500-
1 Pieza(s)

16 Días o más

1050~100 / ~300 / ~500257010100 ~ 500-
1 Pieza(s)

16 Días o más

1060~100 / ~300 / ~50012703100 ~ 500-
1 Pieza(s)

16 Días o más

1060~100 / ~300 / ~50015703100 ~ 500-
1 Pieza(s)

16 Días o más

1060~100 / ~300 / ~50020703100 ~ 500-
1 Pieza(s)

16 Días o más

1060~100 / ~300 / ~50025703100 ~ 500-
1 Pieza(s)

16 Días o más

1060~100 / ~300 / ~50030703100 ~ 500-
1 Pieza(s)

16 Días o más

1060~100 / ~300 / ~50012705100 ~ 500-
1 Pieza(s)

16 Días o más

1060~100 / ~300 / ~50015705100 ~ 500-
1 Pieza(s)

16 Días o más

1060~100 / ~300 / ~50020705100 ~ 500-
1 Pieza(s)

16 Días o más

1060~100 / ~300 / ~50025705100 ~ 500-

Cargando…

 

Información básica

Tipo Uretano, rodillo de goma Proceso de goma de uretano Revestimiento Método de montaje Con rodamientos
Forma de rodillo Recto Tratamiento de superficies Ninguno Material de goma de uretano Uretano
Color de goma de uretano Color natural Material de rodamiento Acero

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico