(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Rodillos para tubos: con cojinetes, solo núcleo

Rodillos para tubos: con cojinetes, solo núcleo
  • Cambios en Especificaciones

Se utilizan tubos de aluminio para reducir el peso

  • Componentes inCAD
Rodillos de tubería: rectos, tipo de rodamiento, solo núcleo / revestimiento de uretano: imagen relacionada
Tipo [M] Material [S] Tratamiento de superficie (revestimiento)
Núcleo Rodamiento
RORLA Aleación de aluminio Acero Anodizado claro
RORLM Acero Niquelado electrolítico
RORLS Acero inoxidable 304 -
[ ! ]Surface treatment is not applied to shaft end and I.D.
[ ! ]Since the drawing surface of pipe is unpolished, the inner diameter d1 is distorted to some extent.

Especificaciones

Número de parte - d - L
RORLA50 - 20 - L300
Número de parte d L Rodamiento usado D1 B d1
Tipo D Aleación de aluminio serie 5000 Acero Acero inoxidable
Solo núcleo
RORLA
RORLM
RORLS
20 6 100 150 200 B696ZZ 15 5 11 12 13
8 B688ZZ 16 5 11 12 13
30 8 100
150
200
250
300
350
400
450
500
B698ZZ 19 6 15 - -
8A B608ZZ 22 7 - 15.8 18
10 B6900ZZ 22 6 15 15.8 18
12 B6901ZZ 24 6 15 15.8 18
35 10 B6900ZZ 22 6 17 18.1 18
12 B6901ZZ 24 6 17 18.1 18
15 B6902ZZ 28 7 22 18.1 18
40 8 B628ZZ 24 8 17 18.7 20
10 B6000ZZ 26 8 17 18.7 20
12 B6901ZZ 24 6 17 18.7 20
15 B6902ZZ 28 7 17 18.7 20
20 B6804ZZ 32 7 22 22.7 22
50 10 B6200ZZ 30 9 17 18 22
12 B6001ZZ 28 8 22 18 22
15 B6902ZZ 28 7 17 18 22
20 B6904ZZ 37 9 27 30 28
25 B6905ZZ 42 9 27 30 28
60 12 B6201ZZ 32 10 22 - -
15 B6002ZZ 32 9 22 - -
20 B6904ZZ 37 9 22 - -
25 B6905ZZ 42 9 32 - -
30 B6906ZZ 47 9 32 - -
80 25 B6205ZZ 52 15 41 - -
30 B6006ZZ 55 13 41 - -
35 B6907ZZ 55 10 41 - -
[ ! ]For detailed bearing dimensions, see P.989. [ ! ]Relief is added to the end faces to prevent contacts with the bearing inner ring. [ ! ]For applicable sizes, please check the price list.

Modificaciones

Rodillos de tubería: rectos, tipo de rodamiento, solo núcleo / revestimiento de uretano: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
RORLA20-6-L[100-200/50]
RORLA20-6-LC[50-199/1]
RORLA20-8-L[100-200/50]
RORLA20-8-LC[50-199/1]
RORLA30-8-L[100-500/50]
RORLA30-8-LC[50-490/1]
RORLA30-10-L[100-500/50]
RORLA30-10-LC[50-490/1]
RORLA30-12-L[100-500/50]
RORLA30-12-LC[50-490/1]
RORLA35-10-L[100-500/50]
RORLA35-12-L[100-500/50]
RORLA35-12-LC[50-499/1]
RORLA35-15-L[100-500/50]
RORLA35-15-LC[50-499/1]
RORLA40-8-L[100-500/50]
RORLA40-10-L[100-500/50]
RORLA40-12-L[100-500/50]
RORLA40-15-L[100-500/50]
RORLA40-20-L[100-500/50]
RORLA50-10-L[100-500/50]
RORLA50-10-LC[50-499/1]
RORLA50-12-L[100-500/50]
RORLA50-15-L[100-500/50]
RORLA50-20-L[100-500/50]
RORLA50-20-LC[50-499/1]
RORLA50-25-L[100-500/50]
RORLA60-12-L[100-500/50]
RORLA60-15-L[100-500/50]
RORLA60-20-L[100-500/50]
RORLA60-25-L[100-500/50]
RORLA60-30-L[100-500/50]
RORLA80-25-L[100-500/50]
RORLA80-30-L[100-500/50]
RORLA80-35-L[100-500/50]
RORLM20-6-L[100-200/50]
RORLM20-6-LC[50-199/1]
RORLM20-8-L[100-200/50]
RORLM20-8-LC[50-199/1]
RORLM30-8A-L[100-500/50]
RORLM30-8A-LC[50-490/1]
RORLM30-10-L[100-500/50]
RORLM30-10-LC[50-490/1]
RORLM30-12-L[100-500/50]
RORLM30-12-LC[50-490/1]
RORLM35-10-L[100-500/50]
RORLM35-10-LC[50-490/1]
RORLM35-12-L[100-500/50]
RORLM35-12-LC[50-490/1]
RORLM35-15-L[100-500/50]
RORLM35-15-LC[50-490/1]
RORLM40-8-L[100-500/50]
RORLM40-8-LC[50-490/1]
RORLM40-10-L[100-500/50]
RORLM40-10-LC[50-490/1]
RORLM40-12-L[100-500/50]
RORLM40-12-LC[50-490/1]
RORLM40-15-L[100-500/50]
RORLM40-15-LC[50-490/1]
RORLM40-20-L[100-500/50]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSO.D.
(mm)
Longitud
(mm)
ID d
(mm)
Tratamiento de superficies Material de rodamiento Cambio de dimensión L (configurable en incrementos de 1 mm) [LC]
(mm)
1 Pieza(s)

12 Días o más

1020~100 / ~3006Anodizado claro--
1 Pieza(s)

12 Días o más

1020~100 / ~3006Anodizado claro-50 ~ 199
1 Pieza(s)

12 Días o más

1020~100 / ~3008Anodizado claro--
1 Pieza(s)

12 Días o más

1020~100 / ~3008Anodizado claro-50 ~ 199
1 Pieza(s)

13 Días o más

1030~100 / ~300 / ~5008Anodizado claroAcero-
1 Pieza(s)

13 Días o más

1030~100 / ~300 / ~5008Anodizado claroAcero50 ~ 490
1 Pieza(s)

13 Días o más

1030~100 / ~300 / ~50010Anodizado claroAcero-
1 Pieza(s)

13 Días o más

1030~100 / ~300 / ~50010Anodizado claroAcero50 ~ 490
1 Pieza(s)

13 Días o más

1030~100 / ~300 / ~50012Anodizado claroAcero-
1 Pieza(s)

13 Días o más

1030~100 / ~300 / ~50012Anodizado claroAcero50 ~ 490
1 Pieza(s)

13 Días o más

1035~100 / ~300 / ~50010Anodizado claroAcero-
1 Pieza(s)

13 Días o más

1035~100 / ~300 / ~50012Anodizado claroAcero-
1 Pieza(s)

13 Días o más

1035~100 / ~300 / ~50012Anodizado claroAcero50 ~ 499
1 Pieza(s)

13 Días o más

1035~100 / ~300 / ~50015Anodizado claroAcero-
1 Pieza(s)

13 Días o más

1035~100 / ~300 / ~50015Anodizado claroAcero50 ~ 499
1 Pieza(s)

13 Días o más

1040~100 / ~300 / ~5008Anodizado claroAcero-
1 Pieza(s)

13 Días o más

1040~100 / ~300 / ~50010Anodizado claroAcero-
1 Pieza(s)

13 Días o más

1040~100 / ~300 / ~50012Anodizado claroAcero-
1 Pieza(s)

13 Días o más

1040~100 / ~300 / ~50015Anodizado claroAcero-
1 Pieza(s)

13 Días o más

1040~100 / ~300 / ~50020Anodizado claroAcero-
1 Pieza(s)

13 Días o más

1050~100 / ~300 / ~50010Anodizado claroAcero-
1 Pieza(s)

13 Días o más

1050~100 / ~300 / ~50010Anodizado claroAcero50 ~ 499
1 Pieza(s)

13 Días o más

1050~100 / ~300 / ~50012Anodizado claroAcero-
1 Pieza(s)

13 Días o más

1050~100 / ~300 / ~50015Anodizado claroAcero-
1 Pieza(s)

13 Días o más

1050~100 / ~300 / ~50020Anodizado claroAcero-
1 Pieza(s)

13 Días o más

1050~100 / ~300 / ~50020Anodizado claroAcero50 ~ 499
1 Pieza(s)

13 Días o más

1050~100 / ~300 / ~50025Anodizado claroAcero-
1 Pieza(s)

13 Días o más

1060~100 / ~300 / ~50012Anodizado claroAcero-
1 Pieza(s)

13 Días o más

1060~100 / ~300 / ~50015Anodizado claroAcero-
1 Pieza(s)

13 Días o más

1060~100 / ~300 / ~50020Anodizado claroAcero-
1 Pieza(s)

13 Días o más

1060~100 / ~300 / ~50025Anodizado claroAcero-
1 Pieza(s)

13 Días o más

1060~100 / ~300 / ~50030Anodizado claroAcero-
1 Pieza(s)

13 Días o más

1080~100 / ~300 / ~50025Anodizado claroAcero-
1 Pieza(s)

13 Días o más

1080~100 / ~300 / ~50030Anodizado claroAcero-
1 Pieza(s)

13 Días o más

1080~100 / ~300 / ~50035Anodizado claroAcero-
1 Pieza(s)

12 Días o más

1020~100 / ~3006Niquelado sin electrodos--
1 Pieza(s)

12 Días o más

1020~100 / ~3006Niquelado sin electrodos-50 ~ 199
1 Pieza(s)

12 Días o más

1020~100 / ~3008Niquelado sin electrodos--
1 Pieza(s)

12 Días o más

1020~100 / ~3008Niquelado sin electrodos-50 ~ 199
1 Pieza(s)

13 Días o más

1030~100 / ~300 / ~5008Niquelado sin electrodosAcero-
1 Pieza(s)

13 Días o más

1030~100 / ~300 / ~5008Niquelado sin electrodosAcero50 ~ 490
1 Pieza(s)

13 Días o más

1030~100 / ~300 / ~50010Niquelado sin electrodosAcero-
1 Pieza(s)

13 Días o más

1030~100 / ~300 / ~50010Niquelado sin electrodosAcero50 ~ 490
1 Pieza(s)

13 Días o más

1030~100 / ~300 / ~50012Niquelado sin electrodosAcero-
1 Pieza(s)

13 Días o más

1030~100 / ~300 / ~50012Niquelado sin electrodosAcero50 ~ 490
1 Pieza(s)

13 Días o más

1035~100 / ~300 / ~50010Niquelado sin electrodosAcero-
1 Pieza(s)

13 Días o más

1035~100 / ~300 / ~50010Niquelado sin electrodosAcero50 ~ 490
1 Pieza(s)

13 Días o más

1035~100 / ~300 / ~50012Niquelado sin electrodosAcero-
1 Pieza(s)

13 Días o más

1035~100 / ~300 / ~50012Niquelado sin electrodosAcero50 ~ 490
1 Pieza(s)

13 Días o más

1035~100 / ~300 / ~50015Niquelado sin electrodosAcero-
1 Pieza(s)

13 Días o más

1035~100 / ~300 / ~50015Niquelado sin electrodosAcero50 ~ 490
1 Pieza(s)

13 Días o más

1040~100 / ~300 / ~5008Niquelado sin electrodosAcero-
1 Pieza(s)

13 Días o más

1040~100 / ~300 / ~5008Niquelado sin electrodosAcero50 ~ 490
1 Pieza(s)

13 Días o más

1040~100 / ~300 / ~50010Niquelado sin electrodosAcero-
1 Pieza(s)

13 Días o más

1040~100 / ~300 / ~50010Niquelado sin electrodosAcero50 ~ 490
1 Pieza(s)

13 Días o más

1040~100 / ~300 / ~50012Niquelado sin electrodosAcero-
1 Pieza(s)

13 Días o más

1040~100 / ~300 / ~50012Niquelado sin electrodosAcero50 ~ 490
1 Pieza(s)

13 Días o más

1040~100 / ~300 / ~50015Niquelado sin electrodosAcero-
1 Pieza(s)

13 Días o más

1040~100 / ~300 / ~50015Niquelado sin electrodosAcero50 ~ 490
1 Pieza(s)

13 Días o más

1040~100 / ~300 / ~50020Niquelado sin electrodosAcero-

Cargando…

Más información

[ ! ]Los rodamientos se pueden desmontar. Temporalmente unido con cinta para el envío.
 

Información básica

Tipo Rodillo de metal Método de montaje Con rodamientos Forma de rodillo Recto

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico