(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Se utilizan tubos de aluminio para reducir el peso
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipo | [M] Material | [S] Tratamiento de superficie (revestimiento) | [H] Dureza |
Núcleo | |||
ROLAU | Aleación de aluminio | Uretano (Color natural) |
Shore A90 |
ROLAG | Shore A70 |
Número de parte | - | T | - | d | - | L |
ROLAU60 | - | T10 | - | 20 | - | L400 |
Número de parte | Espesor de uretano T | dH9 | L | d1 | D1 | B | |||||
Tipo | D | Aleación de aluminio serie 5000 | Acero | Acero inoxidable | |||||||
Uretano al horno ROLAU ROLAG |
20 | 3 5 10 |
6 | 100 | 150 | 200 | 11 | 12 | 13 | 15 | 10 |
8 | 11 | 12 | 13 | 15 | 10 | ||||||
30 | 8 | 100 150 200 250 300 350 400 450 500 |
15 | 15.8 | 18 | 22 | 10 | ||||
10 | 15 | 15.8 | 18 | 22 | 10 | ||||||
12 | 15 | 15.8 | 18 | 22 | 10 | ||||||
40 | 12 | 17 | 22.7 | 22 | 33 | 10 | |||||
15 | 17 | 22.7 | 22 | 33 | 10 | ||||||
20 | 22 | 22.7 | 22 | 33 | 10 | ||||||
50 | 15 | 17 | 30 | 28 | 40 | 10 | |||||
20 | 27 | 30 | 28 | 40 | 10 | ||||||
25 | 27 | 30 | 28 | 40 | 10 | ||||||
60 | 20 | 22 | - | - | 45 | 10 | |||||
25 | 32 | - | - | 45 | 10 | ||||||
30 | 32 | - | - | 45 | 10 | ||||||
80 | 25 | 41 | - | - | 55 | 15 | |||||
30 | 41 | - | - | 55 | 15 | ||||||
35 | 41 | - | - | 55 | 15 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
ROLAG20-T3-6-L[100,150,200] |
ROLAG20-T3-8-L[100,150,200] |
ROLAG20-T5-6-L[100,150,200] |
ROLAG20-T5-8-L[100,150,200] |
ROLAG20-T10-6-L[100,150,200] |
ROLAG20-T10-8-L[100,150,200] |
ROLAG30-T3-8-L[100-500/50] |
ROLAG30-T3-10-L[100-500/50] |
ROLAG30-T3-12-L[100-500/50] |
ROLAG30-T5-8-L[100-500/50] |
ROLAG30-T5-10-L[100-500/50] |
ROLAG30-T5-12-L[100-500/50] |
ROLAG30-T10-8-L[100-500/50] |
ROLAG30-T10-10-L[100-500/50] |
ROLAG30-T10-12-L[100-500/50] |
ROLAG40-T3-12-L[100-500/50] |
ROLAG40-T3-15-L[100-500/50] |
ROLAG40-T3-20-L[100-500/50] |
ROLAG40-T5-12-L[100-500/50] |
ROLAG40-T5-15-L[100-500/50] |
ROLAG40-T5-20-L[100-500/50] |
ROLAG40-T10-12-L[100-500/50] |
ROLAG40-T10-15-L[100-500/50] |
ROLAG40-T10-20-L[100-500/50] |
ROLAG50-T3-15-L[100-500/50] |
ROLAG50-T3-20-L[100-500/50] |
ROLAG50-T3-25-L[100-500/50] |
ROLAG50-T5-15-L[100-500/50] |
ROLAG50-T5-20-L[100-500/50] |
ROLAG50-T5-25-L[100-500/50] |
ROLAG50-T10-15-L[100-500/50] |
ROLAG50-T10-20-L[100-500/50] |
ROLAG50-T10-25-L[100-500/50] |
ROLAG60-T3-20-L[100-500/50] |
ROLAG60-T3-25-L[100-500/50] |
ROLAG60-T3-30-L[100-500/50] |
ROLAG60-T5-20-L[100-500/50] |
ROLAG60-T5-25-L[100-500/50] |
ROLAG60-T5-30-L[100-500/50] |
ROLAG60-T10-20-L[100-500/50] |
ROLAG60-T10-25-L[100-500/50] |
ROLAG60-T10-30-L[100-500/50] |
ROLAG80-T3-25-L[100-500/50] |
ROLAG80-T3-30-L[100-500/50] |
ROLAG80-T3-35-L[100-500/50] |
ROLAG80-T5-25-L[100-500/50] |
ROLAG80-T5-30-L[100-500/50] |
ROLAG80-T5-35-L[100-500/50] |
ROLAG80-T10-25-L[100-500/50] |
ROLAG80-T10-30-L[100-500/50] |
ROLAG80-T10-35-L[100-500/50] |
ROLAU20-T3-6-L[100,150,200] |
ROLAU20-T3-8-L[100,150,200] |
ROLAU20-T5-6-L[100,150,200] |
ROLAU20-T5-8-L[100,150,200] |
ROLAU20-T10-6-L[100,150,200] |
ROLAU20-T10-8-L[100,150,200] |
ROLAU30-T3-8-L[100-500/50] |
ROLAU30-T3-10-L[100-500/50] |
ROLAU30-T3-12-L[100-500/50] |
Cargando…
Tipo | Uretano, rodillo de goma | Proceso de goma de uretano | Revestimiento | Método de montaje | Tipo de buje |
---|---|---|---|---|---|
Forma de rodillo | Recto | Tratamiento de superficies | Ninguno | Material de goma de uretano | Uretano |
Color de goma de uretano | Color natural |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente