(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Rodillos para tubos: con bujes de ajuste a presión, solo núcleo

Rodillos para tubos: con bujes de ajuste a presión, solo núcleo
  • Cambios en Especificaciones

Se utilizan tubos de aluminio trefilados dedicados. Ligero.

  • Componentes inCAD
Rodillos de tubería - Rectos, solo núcleo / revestimiento de uretano: imagen relacionada
Tipo [M] Material [ S ] Tratamiento de superficies
Núcleo
ROLLA Aleación de aluminio Anodizado claro
ROLLM Acero Niquelado electrolítico
ROLLS Acero inoxidable 304 -
[ ! ]Surface treatment is not applied to shaft end and I.D.
[ ! ]Since the drawing surface of pipe is unpolished, the inner diameter d1 is distorted to some extent.

Especificaciones

Número de parte - d - L
ROLLA50 - 20 - L300
Número de parte dH9 L d1 D1 B
Tipo D Aleación de aluminio serie 5000 Acero Acero inoxidable
Solo núcleo
ROLLA
ROLLM
ROLLS
20 6 100 150 200 11 12 13 15 10
8 11 12 13 15 10
30 8 100
150
200
250
300
350
400
450
500
15 15.8 18 22 10
10 15 15.8 18 22 10
12 15 15.8 18 22 10
40 12 17 22.7 22 33 10
15 17 22.7 22 33 10
20 22 22.7 22 33 10
50 15 17 30 28 40 10
20 27 30 28 40 10
25 27 30 28 40 10
60 20 22 - - 45 10
25 32 - - 45 10
30 32 - - 45 10
80 25 41 - - 55 15
30 41 - - 55 15
35 41 - - 55 15

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
ROLLA20-6-L[100-200/50]
ROLLA20-8-L[100-200/50]
ROLLA30-8-L[100-500/50]
ROLLA30-10-L[100-500/50]
ROLLA30-12-L[100-500/50]
ROLLA40-12-L[100-500/50]
ROLLA40-15-L[100-500/50]
ROLLA40-20-L[100-500/50]
ROLLA50-15-L[100-500/50]
ROLLA50-20-L[100-500/50]
ROLLA50-25-L[100-500/50]
ROLLA60-20-L[100-500/50]
ROLLA60-25-L[100-500/50]
ROLLA60-30-L[100-500/50]
ROLLA80-25-L[100-500/50]
ROLLA80-30-L[100-500/50]
ROLLA80-35-L[100-500/50]
ROLLM20-6-L[100-200/50]
ROLLM20-8-L[100-200/50]
ROLLM30-8-L[100-500/50]
ROLLM30-10-L[100-500/50]
ROLLM30-12-L[100-500/50]
ROLLM40-12-L[100-500/50]
ROLLM40-15-L[100-500/50]
ROLLM40-20-L[100-500/50]
ROLLM50-15-L[100-500/50]
ROLLM50-20-L[100-500/50]
ROLLM50-25-L[100-500/50]
ROLLS20-6-L[100-200/50]
ROLLS20-8-L[100-200/50]
ROLLS30-8-L[100-500/50]
ROLLS30-10-L[100-500/50]
ROLLS30-12-L[100-500/50]
ROLLS40-12-L[100-500/50]
ROLLS40-15-L[100-500/50]
ROLLS40-20-L[100-500/50]
ROLLS50-15-L[100-500/50]
ROLLS50-20-L[100-500/50]
ROLLS50-25-L[100-500/50]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSO.D.
(mm)
Longitud
(mm)
ID d
(mm)
Tratamiento de superficies L
1 Pieza(s)

12 Días o más

1020~1006Anodizado claro100 ~ 200
1 Pieza(s)

12 Días o más

1020~1008Anodizado claro100 ~ 200
1 Pieza(s)

13 Días o más

1030~100 / ~300 / ~5008Anodizado claro100 ~ 500
1 Pieza(s)

13 Días o más

1030~100 / ~300 / ~50010Anodizado claro100 ~ 500
1 Pieza(s)

13 Días o más

1030~100 / ~300 / ~50012Anodizado claro100 ~ 500
1 Pieza(s)

13 Días o más

1040~100 / ~300 / ~50012Anodizado claro100 ~ 500
1 Pieza(s)

13 Días o más

1040~100 / ~300 / ~50015Anodizado claro100 ~ 500
1 Pieza(s)

13 Días o más

1040~100 / ~300 / ~50020Anodizado claro100 ~ 500
1 Pieza(s)

13 Días o más

1050~100 / ~300 / ~50015Anodizado claro100 ~ 500
1 Pieza(s)

13 Días o más

1050~100 / ~300 / ~50020Anodizado claro100 ~ 500
1 Pieza(s)

13 Días o más

1050~100 / ~300 / ~50025Anodizado claro100 ~ 500
1 Pieza(s)

13 Días o más

1060~100 / ~300 / ~50020Anodizado claro100 ~ 500
1 Pieza(s)

13 Días o más

1060~100 / ~300 / ~50025Anodizado claro100 ~ 500
1 Pieza(s)

13 Días o más

1060~100 / ~300 / ~50030Anodizado claro100 ~ 500
1 Pieza(s)

13 Días o más

1080~100 / ~300 / ~50025Anodizado claro100 ~ 500
1 Pieza(s)

13 Días o más

1080~100 / ~300 / ~50030Anodizado claro100 ~ 500
1 Pieza(s)

13 Días o más

1080~100 / ~300 / ~50035Anodizado claro100 ~ 500
1 Pieza(s)

12 Días o más

1020~1006Niquelado sin electrodos100 ~ 200
1 Pieza(s)

12 Días o más

1020~1008Niquelado sin electrodos100 ~ 200
1 Pieza(s)

13 Días o más

1030~100 / ~300 / ~5008Niquelado sin electrodos100 ~ 500
1 Pieza(s)

13 Días o más

1030~100 / ~300 / ~50010Niquelado sin electrodos100 ~ 500
1 Pieza(s)

13 Días o más

1030~100 / ~300 / ~50012Niquelado sin electrodos100 ~ 500
1 Pieza(s)

13 Días o más

1040~100 / ~300 / ~50012Niquelado sin electrodos100 ~ 500
1 Pieza(s)

13 Días o más

1040~100 / ~300 / ~50015Niquelado sin electrodos100 ~ 500
1 Pieza(s)

13 Días o más

1040~100 / ~300 / ~50020Niquelado sin electrodos100 ~ 500
1 Pieza(s)

13 Días o más

1050~100 / ~300 / ~50015Niquelado sin electrodos100 ~ 500
1 Pieza(s)

13 Días o más

1050~100 / ~300 / ~50020Niquelado sin electrodos100 ~ 500
1 Pieza(s)

13 Días o más

1050~100 / ~300 / ~50025Niquelado sin electrodos100 ~ 500
1 Pieza(s)

12 Días o más

1020~1006Ninguno100 ~ 200
1 Pieza(s)

12 Días o más

1020~1008Ninguno100 ~ 200
1 Pieza(s)

13 Días o más

1030~100 / ~300 / ~5008Ninguno100 ~ 500
1 Pieza(s)

13 Días o más

1030~100 / ~300 / ~50010Ninguno100 ~ 500
1 Pieza(s)

13 Días o más

1030~100 / ~300 / ~50012Ninguno100 ~ 500
1 Pieza(s)

13 Días o más

1040~100 / ~300 / ~50012Ninguno100 ~ 500
1 Pieza(s)

13 Días o más

1040~100 / ~300 / ~50015Ninguno100 ~ 500
1 Pieza(s)

13 Días o más

1040~100 / ~300 / ~50020Ninguno100 ~ 500
1 Pieza(s)

13 Días o más

1050~100 / ~300 / ~50015Ninguno100 ~ 500
1 Pieza(s)

13 Días o más

1050~100 / ~300 / ~50020Ninguno100 ~ 500
1 Pieza(s)

13 Días o más

1050~100 / ~300 / ~50025Ninguno100 ~ 500

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Rodillo de metal Método de montaje Tipo de buje Forma de rodillo Recto

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico