(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Rodillos - Rectos o con redondeo, con uretano o silicona, serie ROR. (Números de pieza)

Rodillos - Rectos o con redondeo, con uretano o silicona, serie ROR.
  • Descuento por volumen
  • Cambios en Especificaciones

<Nuevo> se agregan más opciones de materiales para el tipo coronado. [6/30/2023]
· Proceso de caucho de uretano: Revestimiento
· Método de montaje: Con rodamientos

  • Componentes inCAD
ウレタン・ゴムローラ  ベアリング付:Related Image
[ ! ]For detailed bearing dimensions, see >> P.989, 993.
・Materials
Type[ M ]Material[ S ]Surface Treatment (Lining)Bearing[ H ]Hardness
Straight
L SelectableL ConfigurableCore
RORKS-304 Stainless SteelUrethane (Natural Color)SteelShore A95
RORKA-Aluminum Alloy 5000 series
RORUSROFRUS304 Stainless SteelShore A90
RORUZ-Stainless Steel
RORUAROFRUAAluminum Alloy 5000 seriesSteel
RORUP-MC Nylon
RORGS-304 Stainless SteelShore A70
RORGAROFRGAAluminum Alloy 5000 series
RORHS-304 Stainless SteelShore A50
RORHAROFRHAAluminum Alloy 5000 series
RORSSROFRSS304 Stainless SteelSilicon Rubber (Light Gray)SteelShore A70
RORSA-Aluminum Alloy 5000 series
RORJS-304 Stainless SteelShore A50
RORJA-Aluminum Alloy 5000 series
RORWS-304 Stainless SteelSilicon Rubber (White)Shore A70
RORTSROFRTS304 Stainless SteelHeat Resistant Urethane (Red Brown) Shore A90
RORTA-Aluminum Alloy 5000 seriesOperating Temperature: ~ 110°C
RORNS-304 Stainless SteelNBR Nitrile Rubber (Black)Shore A60
RORNA-Aluminum Alloy 5000 series

Type[ M ]Material[ S ]Surface Treatment (Lining)Bearing[ H ]Hardness
CrownedCore
ROCRUS304 Stainless SteelUrethane (Natural Color)SteelShore A90
ROCRUAAluminum Alloy 5000 series
ROCRGS304 Stainless SteelShore A70
ROCRGAAluminum Alloy 5000 series
ROCRHS304 Stainless SteelShore A50
ROCRSS304 Stainless SteelSilicon Rubber (Light Gray)SteelShore A70
[ ! ]Urethane, Silicon Rubber and NBR Nitrile Rubber are baked on the roller's outer diameter.

Especificaciones

Número de parte-L
ROFRSS40-38
■ L seleccionable
No.DLdD1(H7)dhBRodamiento usadoCumplimiento de la norma
Material del núcleo: acero inoxidable 304
Aleación de aluminio 5052
Material del núcleo: MC Nylon
2525202530405060708090100615105696ZZx2
3030202530405060708090100819156698ZZx2
35A35 25304050     822157608ZZx2-
3535 253040506070809010010221866900ZZx2
40A40 25304050     10261886000ZZx2-
4040 253040506070809010012282486001ZZx2
50A50 25304050    100123224106201ZZx2-
5050 253040506070809010015322896002ZZx2

■L configurable (solo recto)
No.DL
Incremento de 1 mm
dD1(H7)dhBRodamiento usado
252521~49615105696ZZx2
303021~49819156698ZZx2
35A3526~49822187608ZZx2
353526~4910221866900ZZx2
40A4026~4910261886000ZZx2
404026~4912282486001ZZx2
50A5026~99123224106201ZZx2
505026~9915322896002ZZx2
[ ! ] El uretano puede decolorarse con el tiempo, pero no tiene efecto sobre las propiedades físicas.
[ ! ] [ ! ] Las dimensiones L que se pueden configurar en Tipo seleccionable L no están disponibles para este tipo.

Alterations

ウレタン・ゴムローラ  ベアリング付:Related Image

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
RORJA50-80
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo Proceso de goma de uretano Forma de rodillo O.D.
(mm)
Longitud
(mm)
Material ID d
(mm)
Material de goma de uretano Dureza de goma de uretano Color de goma de uretano Material de rodamiento Longitud L
(mm)
Longitud L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Uretano, rodillo de gomaRevestimientoRecto50~100[Aluminio] Aleación de aluminio 505215Hule de silicona50Gris claroAcero80-

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Método de montaje Con rodamientos Tratamiento de superficies Ninguno

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo RORJA50-80 de la serie Rodillos - Rectos o con redondeo, con uretano o silicona, serie ROR..

Products like this...

Número de Parte
ROCRGA50-90
ROCRGS50-60
ROCRGS50-70
RORJA50-90
RORJS50-60
RORJS50-70
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo Proceso de goma de uretano Forma de rodillo O.D.
(mm)
Longitud
(mm)
Material ID d
(mm)
Material de goma de uretano Dureza de goma de uretano Color de goma de uretano Material de rodamiento Longitud L
(mm)
Longitud L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Uretano, rodillo de gomaRevestimientoCoronado50~100[Aluminio] Aleación de aluminio 505215Uretano70Color naturalAcero90-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Uretano, rodillo de gomaRevestimientoCoronado50~100Acero inoxidable 30415Uretano70Color naturalAcero60-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Uretano, rodillo de gomaRevestimientoCoronado50~100Acero inoxidable 30415Uretano70Color naturalAcero70-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Uretano, rodillo de gomaRevestimientoRecto50~100[Aluminio] Aleación de aluminio 505215Hule de silicona50Gris claroAcero90-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Uretano, rodillo de gomaRevestimientoRecto50~100Acero inoxidable 30415Hule de silicona50Gris claroAcero60-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Uretano, rodillo de gomaRevestimientoRecto50~100Acero inoxidable 30415Hule de silicona50Gris claroAcero70-

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm