(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Seguidores de Rodillo - Separados, recubrimiento de uretano, tipo R.

Seguidores de Rodillo - Separados, recubrimiento de uretano, tipo R.
  • Descuento por volumen

Este tipo de seguidor de rodillo no cuenta con vástago. El uretano se encuentra horneado al anillo exterior del seguidor de rodillo. Material del seguidor de rodillo disponible en acero para rodamientos 52100. El uretano tiene una dureza shore A90. Opciones con o sin sellos. Temperaturas operacionales máximas de 80°C.

  • Componentes inCAD
Seguidores de rodillos - Tipo de uretano: imagen relacionada
[ ! ]Temperatura de funcionamiento: 80°C o menos [! ] El uretano se hornea en los anillos exteriores de los seguidores de la leva.
· Materiales
[M] Material Cuerpo principal: 52100 Cojinete Acero equivalente Uretano Shore A90 (Negro)

Especificaciones

Número de parte
NAUTR6
■ Separado, sin sello (común a R y plano)
Número de parteDdrBB1rCarga permisible (N)Máx. Velocidad rotacional (rpm)Masa (g)
Tipod
NAUTRR619109.8100.596 490022.3
82412115 415033.5
10301411.812147 347558
123216151 330066
kgf = Nx0.101972
■ Separado, con sello (común a R y plano)
Número de parteDaBB1efCarga permisible (N)Máx. Velocidad rotacional (rpm)Masa (g)
Tipod
NAUTR6191413.8142.50.896 196029
82417.5115 166044.5
103023.515.816147 139073
123225.5151 132083
kgf = Nx0.101972

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
NAUTR6
NAUTR8
NAUTR10
NAUTR12
NAUTRR6
NAUTRR8
NAUTRR10
NAUTRR12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSO.D. D
(Ø)
Ancho B
(mm)
ID de seguidor de rodillo
(mm)
Velocidad rotacional permitida
(rpm)
Carga permisible
(N)
Sellos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101913.86196096Provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102413.881660115Provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103015.8101390147Provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103215.8121320151Provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10199.86490096Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10249.884150115Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103011.8103475147Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103211.8123300151Ninguno

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Categoría Seguidor de rodillos Tipo de rodillo Tipo R Material Acero para rodamientos 52100
Revestimiento de rodillos Con uretano Tipo de seguidor de rodillo Con uretano Eje Ninguno
Unidad Serie métrica Método de guía de rodillos Tipo de retenedor Anillo interior Provisto

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm