(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Seguidores de Rodillo - Separados, Coronados.

Seguidores de Rodillo - Separados, Coronados.
  • Descuento por volumen

Esta serie de rodillos no cuenta con vástago. El anillo exterior, anillo interior y el retenedor pueden separarse. Opciones con o sin sellos. Temperaturas operacionales máximas de 80°C. Material del seguidor de rodillo disponible en acero para rodamientos 52100 o acero inoxidable 440C. Diámetros externos configurables en medidas desde 19mm hasta 47mm.

  • Componentes inCAD
Seguidores de rodillos: separados: imagen relacionada
[ ! ]El anillo exterior, el anillo interior y el retenedor se separarán. Vea la figura en la página de resumen >> P. 1042. Separado a un anillo exterior, un anillo interior y un retenedor.
[ ! ]Temperatura de funcionamiento: 80°C o menos
· Materiales
GrasaSin selloCon sello[M] Material
CoronadoCoronado
GeneralNASTRNASTZAcero para rodamiento 52100 equivalente
-NASTZSAcero inoxidable 440C

Especificaciones

Número de parte
NASTR8
■ Sin sello
Número de parteDdrBB1rCapacidad de carga dinámica básicaÍndice de carga estática básicaCapacidad de carga de pista (kN)Velocidad rotacional máximaMasa
TipodC (kN)Co (kN)NASTR#(rpm)(g)
(Coronado)
NASTR
619109.8100.54.12 4.55 1.37 2000017.8
824129.8100.55.68 5.89 1.86 1700028
10301411.8120.59.70 9.67 2.45 1500050
12321611.8120.510.410.92.74 1300058
15352011.8120.512.314.33.14 1000062
17402215.8160.517.420.93.72 9500110
20472515.8160.519.224.54.61 8500155
[ ! ]Aplique abundante grasa antes de usar.
kgf = Nx0.101972
■ Con sello
Número de parteDaBB1Capacidad de carga dinámica básicaÍndice de carga estática básicaCapacidad de carga de pista (kN)Velocidad rotacional máximaMasa
TipodC (kN)Co (kN)NASTZ#(rpm)(g)
(Coronado)
NASTZ
NASTZS
6191413.8144.12 4.55 1.37 800024.5
82417.5 13.8145.68 5.89 1.86 680039
103023.5 15.8169.70 9.67 2.45 600065
123225.5 15.81610.410.92.74 520075
kgf = Nx0.101972

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
NASTR6
NASTR8
NASTR10
NASTR12
NASTR15
NASTR17
NASTR20
NASTZ6
NASTZ8
NASTZ10
NASTZ12
NASTZS6
NASTZS8
NASTZS10
NASTZS12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSO.D. D
(Ø)
Ancho B
(mm)
ID de seguidor de rodillo
(mm)
Material Capacidad de carga básica Cr (dinámica)
(kN)
Clasificación de carga básica Cor (estática)
(kN)
Velocidad rotacional permitida
(rpm)
Sellos
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10199.86[Acero al carbón] Acero para rodamientos 521004.124.5520000Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10249.88[Acero al carbón] Acero para rodamientos 521005.685.8917000Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

103011.810[Acero al carbón] Acero para rodamientos 521009.79.6715000Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103211.812[Acero al carbón] Acero para rodamientos 5210010.410.913000Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103511.815[Acero al carbón] Acero para rodamientos 5210012.314.310000Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104015.817[Acero al carbón] Acero para rodamientos 5210017.420.99500Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

104715.820[Acero al carbón] Acero para rodamientos 5210019.224.58500Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101913.86[Acero al carbón] Acero para rodamientos 521004.124.558000Provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102413.88[Acero al carbón] Acero para rodamientos 521005.685.896800Provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103015.810[Acero al carbón] Acero para rodamientos 521009.79.676000Provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103215.812[Acero al carbón] Acero para rodamientos 5210010.410.95200Provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101913.86[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C4.124.558000Provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102413.88[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C5.685.896800Provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103015.810[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C9.79.676000Provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103215.812[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C10.410.95200Provisto

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Categoría Seguidor de rodillos Tipo de rodillo Tipo coronado Revestimiento de rodillos Ninguno
Tipo de seguidor de rodillo Independiente Eje Ninguno Unidad Serie métrica
Método de guía de rodillos Tipo de retenedor Anillo interior Provisto

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm