(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Seguidores de Leva con Soporte - Soporte en forma de bloque, coronado o plano.

Seguidores de Leva con Soporte - Soporte en forma de bloque, coronado o plano.

El seguidor de levas puede ser configurado como plano o coronado segun lo requiera la aplicación. Material del seguidor de leva disponible en acero para rodamientos 52100 o acero inoxidable 440C, material del soporte disponible en acero al carbono o acero inoxidable. La altura del centro del seguir de levas puede ser configurada desde 12 hasta 40mm en intervalos de 1mm.

  • Componentes inCAD
Seguidores de leva con soporte - Bloque: imagen relacionada
[ ! ]Para los Brackets y los Seguidores de leva solo, vea >> P. 1054 y >> P. 1043 respectivamente.
· Materiales
TipoSoporteForma de seguidor de leva[A] Incluye seguidor de leva
Bloque[M] Material[ S ] Tratamiento de superficiesForma[M] Materiald5 a 10d12
CMFBFAcero al carbón 1045(Óxido negro)PlanoAcero para rodamientos 52100CFFACFFH
CMFFNiquelado electrolíticoCFFACFFH
CMFSFAcero inoxidable 304-Acero inoxidable 440CCFFASCFFSH
CMFBUAcero al carbón 1045(Óxido negro)CoronadoAcero para rodamientos 52100CFUACFUH
CMFUNiquelado electrolíticoCFUACFUH
CMFSUAcero inoxidable 304-Acero inoxidable 440CCFUASCFUSH

Especificaciones

Número de parte-h
CMFBU10-30
■ bloque
Número de parteAltura h 1 mm IncrementoDHTL1Ld1d2t
Tipod
CMFBF
CMFF
CMFSF
CMFBU
CMFU
CMFSU
612~2516h + 61024387.54.55
815~3019h + 71224389.55.56.5
1020~3526h + 10122642116.510
1220~4032h+11122844116.511

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CMFBF6-[12-25/1]
CMFBF8-[15-30/1]
CMFBF10-[20-35/1]
CMFBF12-[20-40/1]
CMFBU6-[12-25/1]
CMFBU8-[15-30/1]
CMFBU10-[20-35/1]
CMFBU12-[20-40/1]
CMFF6-[12-25/1]
CMFF8-[15-30/1]
CMFF10-[20-35/1]
CMFF12-[20-40/1]
CMFSF6-[12-25/1]
CMFSF8-[15-30/1]
CMFSF10-[20-35/1]
CMFSF12-[20-40/1]
CMFSU6-[12-25/1]
CMFSU8-[15-30/1]
CMFSU10-[20-35/1]
CMFSU12-[20-40/1]
CMFU6-[12-25/1]
CMFU8-[15-30/1]
CMFU10-[20-35/1]
CMFU12-[20-40/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo de rodillo Tamaño de rosca en seguidor de leva (M)
(mm)
Material Tratamiento de superficies h
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo planoM6[Acero al carbón] Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negro12 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo planoM8[Acero al carbón] Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negro15 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo planoM10[Acero al carbón] Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negro20 ~ 35
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo planoM12[Acero al carbón] Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negro20 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Anillo exterior esférico] Tipo coronadoM6[Acero al carbón] Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negro12 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Anillo exterior esférico] Tipo coronadoM8[Acero al carbón] Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negro15 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Anillo exterior esférico] Tipo coronadoM10[Acero al carbón] Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negro20 ~ 35
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Anillo exterior esférico] Tipo coronadoM12[Acero al carbón] Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negro20 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo planoM6[Acero al carbón] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico12 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo planoM8[Acero al carbón] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico15 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo planoM10[Acero al carbón] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico20 ~ 35
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo planoM12[Acero al carbón] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico20 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo planoM6[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno12 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo planoM8[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno15 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo planoM10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno20 ~ 35
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo planoM12[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno20 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Anillo exterior esférico] Tipo coronadoM6[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno12 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Anillo exterior esférico] Tipo coronadoM8[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno15 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Anillo exterior esférico] Tipo coronadoM10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno20 ~ 35
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Anillo exterior esférico] Tipo coronadoM12[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno20 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Anillo exterior esférico] Tipo coronadoM6[Acero al carbón] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico12 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Anillo exterior esférico] Tipo coronadoM8[Acero al carbón] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico15 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Anillo exterior esférico] Tipo coronadoM10[Acero al carbón] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico20 ~ 35
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Anillo exterior esférico] Tipo coronadoM12[Acero al carbón] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico20 ~ 40

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Seguidores de leva con soporte - Bloque: imagen relacionada
 

Información básica

Categoría Seguidores de levas Revestimiento de rodillos Ninguno Tipo de seguidor de leva Estándar
Eje Provisto

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm