(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Placas de montaje configurables: montaje de barra plana, tipo simétrico central, orificio central y orificios laterales dobles

Placas de montaje configurables: montaje de barra plana, tipo simétrico central, orificio central y orificios laterales dobles

El rango de configuración de dimensiones se hace más estrecho que los productos convencionales para facilitar la selección de números de productos.

  • Componentes inCAD

PDF

Barras planas - Placas / soportes de montaje - Orificios colocados simétricamente alrededor de un punto central -: Imagen relacionada
Barras planas - Placas / soportes de montaje - Orificios colocados simétricamente alrededor de un punto central -: Imagen relacionada
· Materiales
Número de parte[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
TipoSímbolo material
HRMCDSSAcero al carbón 1018-
SSB(Óxido negro)
SSMNiquelado electrolítico
SUAcero inoxidable 304-

Especificaciones

Número de parte-A-B-T-L-G-Especificación del agujero
Código, valor nominal
-D
   
Tipo-Símbolo material
HRMCD-SSB-A80-B60-T6-L60-G40-M6-D20
Número de parteEspecificar incremento de 1 mmBTLGEspecificación del agujeroIncremento de 0.5 mm
TipoSímbolo materialACódigoDiámetro nominalD
HRMCDSS
SSB
SSM
30~15016 22 25 32 38
50 60 75 100 125
6
9
10
12
16
19
Especificar
0.1m m
Incremento
N [ ! ]
M
Z [ ! ]

[ ! ]
Para las dimensiones de mecanizado, consulte la Tabla de selección de tipo de agujero.
3
4
5
6
8
10
12
3~30
SU15 20 25 32 38
50 65 100 125
  [ NG ]Cuando SS (#) y B16, T19 no seleccionable [NG] Cuando SU y B15, T10 a 19 no seleccionable
[ NG ]Cuando SS (#) y B125, T10 no seleccionable [NG] Cuando SU y B20, T19 no seleccionable
  

Modificaciones

Barras planas - Placas / soportes de montaje - Orificios colocados simétricamente alrededor de un punto central -: Imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HRMCD-SS-A[30-150/1]-B[16,​22,​25,​32,​38,​50,​60,​75,​100,​125]-T[6,​9,​10,​12,​16,​19]-L[0-150/0.1]-G[0-125/0.1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]-D[3-30/0.5]
HRMCD-SS-A[30-150/1]-B[16,​22,​25,​32,​38,​50,​60,​75,​100,​125]-T[6,​9,​10,​12,​16,​19]-L[0-150/0.1]-G[0-125/0.1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]-DC[3-30/1]
HRMCD-SS-A[30-150/1]-B[16,​22,​25,​32,​38,​50,​60,​75,​100,​125]-T[6,​9,​10,​12,​16,​19]-L[0-150/0.1]-G[0-125/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]-D[3-30/0.5]
HRMCD-SS-A[30-150/1]-B[16,​22,​25,​32,​38,​50,​60,​75,​100,​125]-T[6,​9,​10,​12,​16,​19]-L[0-150/0.1]-G[0-125/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]-DC[3-30/1]
HRMCD-SS-A[30-150/1]-B[16,​22,​25,​32,​38,​50,​60,​75,​100,​125]-T[6,​9,​10,​12,​16,​19]-L[0-150/0.1]-G[0-125/0.1]-Z[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]-D[3-30/0.5]
HRMCD-SS-A[30-150/1]-B[16,​22,​25,​32,​38,​50,​60,​75,​100,​125]-T[6,​9,​10,​12,​16,​19]-L[0-150/0.1]-G[0-125/0.1]-Z[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]-DC[3-30/1]
HRMCD-SSB-A[30-150/1]-B[16,​22,​25,​32,​38,​50,​60,​75,​100,​125]-T[6,​9,​10,​12,​16,​19]-L[0-150/0.1]-G[0-125/0.1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]-D[3-30/0.5]
HRMCD-SSB-A[30-150/1]-B[16,​22,​25,​32,​38,​50,​60,​75,​100,​125]-T[6,​9,​10,​12,​16,​19]-L[0-150/0.1]-G[0-125/0.1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]-DC[3-30/1]
HRMCD-SSB-A[30-150/1]-B[16,​22,​25,​32,​38,​50,​60,​75,​100,​125]-T[6,​9,​10,​12,​16,​19]-L[0-150/0.1]-G[0-125/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]-D[3-30/0.5]
HRMCD-SSB-A[30-150/1]-B[16,​22,​25,​32,​38,​50,​60,​75,​100,​125]-T[6,​9,​10,​12,​16,​19]-L[0-150/0.1]-G[0-125/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]-DC[3-30/1]
HRMCD-SSB-A[30-150/1]-B[16,​22,​25,​32,​38,​50,​60,​75,​100,​125]-T[6,​9,​10,​12,​16,​19]-L[0-150/0.1]-G[0-125/0.1]-Z[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]-D[3-30/0.5]
HRMCD-SSB-A[30-150/1]-B[16,​22,​25,​32,​38,​50,​60,​75,​100,​125]-T[6,​9,​10,​12,​16,​19]-L[0-150/0.1]-G[0-125/0.1]-Z[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]-DC[3-30/1]
HRMCD-SSM-A[30-150/1]-B[16,​22,​25,​32,​38,​50,​60,​75,​100,​125]-T[6,​9,​10,​12,​16,​19]-L[0-150/0.1]-G[0-125/0.1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]-D[3-30/0.5]
HRMCD-SSM-A[30-150/1]-B[16,​22,​25,​32,​38,​50,​60,​75,​100,​125]-T[6,​9,​10,​12,​16,​19]-L[0-150/0.1]-G[0-125/0.1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]-DC[3-30/1]
HRMCD-SSM-A[30-150/1]-B[16,​22,​25,​32,​38,​50,​60,​75,​100,​125]-T[6,​9,​10,​12,​16,​19]-L[0-150/0.1]-G[0-125/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]-D[3-30/0.5]
HRMCD-SSM-A[30-150/1]-B[16,​22,​25,​32,​38,​50,​60,​75,​100,​125]-T[6,​9,​10,​12,​16,​19]-L[0-150/0.1]-G[0-125/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]-DC[3-30/1]
HRMCD-SSM-A[30-150/1]-B[16,​22,​25,​32,​38,​50,​60,​75,​100,​125]-T[6,​9,​10,​12,​16,​19]-L[0-150/0.1]-G[0-125/0.1]-Z[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]-D[3-30/0.5]
HRMCD-SSM-A[30-150/1]-B[16,​22,​25,​32,​38,​50,​60,​75,​100,​125]-T[6,​9,​10,​12,​16,​19]-L[0-150/0.1]-G[0-125/0.1]-Z[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]-DC[3-30/1]
HRMCD-SU-A[30-150/1]-B[15,​20,​25,​32,​38,​50,​65,​100,​125]-T[6,​9,​10,​12,​16,​19]-L[0-150/0.1]-G[0-125/0.1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]-D[3-30/0.5]
HRMCD-SU-A[30-150/1]-B[15,​20,​25,​32,​38,​50,​65,​100,​125]-T[6,​9,​10,​12,​16,​19]-L[0-150/0.1]-G[0-125/0.1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]-DC[3-30/1]
HRMCD-SU-A[30-150/1]-B[15,​20,​25,​32,​38,​50,​65,​100,​125]-T[6,​9,​10,​12,​16,​19]-L[0-150/0.1]-G[0-125/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]-D[3-30/0.5]
HRMCD-SU-A[30-150/1]-B[15,​20,​25,​32,​38,​50,​65,​100,​125]-T[6,​9,​10,​12,​16,​19]-L[0-150/0.1]-G[0-125/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]-DC[3-30/1]
HRMCD-SU-A[30-150/1]-B[15,​20,​25,​32,​38,​50,​65,​100,​125]-T[6,​9,​10,​12,​16,​19]-L[0-150/0.1]-G[0-125/0.1]-Z[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]-D[3-30/0.5]
HRMCD-SU-A[30-150/1]-B[15,​20,​25,​32,​38,​50,​65,​100,​125]-T[6,​9,​10,​12,​16,​19]-L[0-150/0.1]-G[0-125/0.1]-Z[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]-DC[3-30/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Acabado superficial Diámetro del orificio central D (Tolerancia 0 ~ + 0.2)
(mm)
Diámetro del orificio central DC (opción de cambio de tolerancia H7)
(mm)
Dimensión externa A
(mm)
Dimensión externa B
(mm)
G
(mm)
Orificio configurable, orificio avellanado [Z] Orificio configurable, tornillo a través del orificio Selección de diámetro nominal [N] Agujero configurable, agujero roscado [M] L
(mm)
Espesor de placa [T]
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1018Ninguno3 ~ 30-30 ~ 15016 ~ 1250 ~ 125--3 ~ 120 ~ 1506 ~ 19
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1018Ninguno-3 ~ 3030 ~ 15016 ~ 1250 ~ 125--3 ~ 120 ~ 1506 ~ 19
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1018Ninguno3 ~ 30-30 ~ 15016 ~ 1250 ~ 125-3 ~ 12-0 ~ 1506 ~ 19
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1018Ninguno-3 ~ 3030 ~ 15016 ~ 1250 ~ 125-3 ~ 12-0 ~ 1506 ~ 19
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1018Ninguno3 ~ 30-30 ~ 15016 ~ 1250 ~ 1253 ~ 12--0 ~ 1506 ~ 19
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1018Ninguno-3 ~ 3030 ~ 15016 ~ 1250 ~ 1253 ~ 12--0 ~ 1506 ~ 19
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1018Pavonado3 ~ 30-30 ~ 15016 ~ 1250 ~ 125--3 ~ 120 ~ 1506 ~ 19
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1018Pavonado-3 ~ 3030 ~ 15016 ~ 1250 ~ 125--3 ~ 120 ~ 1506 ~ 19
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1018Pavonado3 ~ 30-30 ~ 15016 ~ 1250 ~ 125-3 ~ 12-0 ~ 1506 ~ 19
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1018Pavonado-3 ~ 3030 ~ 15016 ~ 1250 ~ 125-3 ~ 12-0 ~ 1506 ~ 19
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1018Pavonado3 ~ 30-30 ~ 15016 ~ 1250 ~ 1253 ~ 12--0 ~ 1506 ~ 19
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1018Pavonado-3 ~ 3030 ~ 15016 ~ 1250 ~ 1253 ~ 12--0 ~ 1506 ~ 19
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1018Niquelado sin electrodos3 ~ 30-30 ~ 15016 ~ 1250 ~ 125--3 ~ 120 ~ 1506 ~ 19
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1018Niquelado sin electrodos-3 ~ 3030 ~ 15016 ~ 1250 ~ 125--3 ~ 120 ~ 1506 ~ 19
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1018Niquelado sin electrodos3 ~ 30-30 ~ 15016 ~ 1250 ~ 125-3 ~ 12-0 ~ 1506 ~ 19
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1018Niquelado sin electrodos-3 ~ 3030 ~ 15016 ~ 1250 ~ 125-3 ~ 12-0 ~ 1506 ~ 19
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1018Niquelado sin electrodos3 ~ 30-30 ~ 15016 ~ 1250 ~ 1253 ~ 12--0 ~ 1506 ~ 19
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1018Niquelado sin electrodos-3 ~ 3030 ~ 15016 ~ 1250 ~ 1253 ~ 12--0 ~ 1506 ~ 19
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 304Ninguno3 ~ 30-30 ~ 15015 ~ 1250 ~ 125--3 ~ 120 ~ 1506 ~ 19
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 304Ninguno-3 ~ 3030 ~ 15015 ~ 1250 ~ 125--3 ~ 120 ~ 1506 ~ 19
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 304Ninguno3 ~ 30-30 ~ 15015 ~ 1250 ~ 125-3 ~ 12-0 ~ 1506 ~ 19
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 304Ninguno-3 ~ 3030 ~ 15015 ~ 1250 ~ 125-3 ~ 12-0 ~ 1506 ~ 19
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 304Ninguno3 ~ 30-30 ~ 15015 ~ 1250 ~ 1253 ~ 12--0 ~ 1506 ~ 19
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 304Ninguno-3 ~ 3030 ~ 15015 ~ 1250 ~ 1253 ~ 12--0 ~ 1506 ~ 19

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Barras planas - Placas / soportes de montaje - Orificios colocados simétricamente alrededor de un punto central -: Imagen relacionada

Información básica

Tipo Barra Plana / Stock de Aluminio Laminado Orificio de Montaje de la Pieza Orificio Ranurado N/A
Orificio Lateral N/A Posición del Orificio Asignación al Centro Número de Orificios 5
Tipo Centro simétrico Tipo HRMCD

Preguntas Frecuentes (FAQ)

質問: ¿Cuáles son los límites de mecanizado en los soportes?
回答: Los límites de mecanizado para soportes se pueden encontrar en: https://us.misumi-ec.com/pdf/fa/2012/p2_1719.pdf

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm