(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Solicitud: Para anillo exterior
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los espaciadores de rodamientos - pista exterior del rodamiento, consulte las secciones siguientes:
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Aplicable | Tolerancia de la dimensión L | [M] Material | [ S ] Tratamiento de superficies | |
Tolerancia Negativa | Tolerancia Positiva | |||
Para anillo exterior | CLBS | CLBT | Aleaciones de aluminio 5052 | - |
CLBSB | CLBTB | Acero al carbón 1018 | (Óxido negro) | |
CLBSM | CLBTM | Niquelado electrolítico | ||
CLBSS | CLBTS | Acero inoxidable 304 | - |
Número de parte | - | L |
CLBS19 | - | 25.4 |
Número de parte | L Incremento de 0.1 mm | d | Dh | Rodamiento aplicable | Cumplimiento de la norma | ||||||||||||||
Tipo | D | CLBS, CLBT | CLBSB, CLBTB | CLBSM, CLBTM | CLBSS, CLBTS | ||||||||||||||
L1.0~25.0 | 25.1~50.0 | 50.1~100.0 | L1.0~25.0 | 25.1~50.0 | 50.1~100.0 | L1.0~25.0 | 25.1~50.0 | 50.1~100.0 | L1.0~25.0 | 25.1~50.0 | 50.1~100.0 | ||||||||
Para anillo exterior (Tolerancia negativa) CLBS CLBSB CLBSM CLBSS (Tolerancia positiva) CLBT CLBTB CLBTM CLBTS | 6 | 1.0~50.0 | 4 | 5 | 673ZZ | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | - | ||
7 | 5 | 6 | 674ZZ | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | - | ||||
8 | 5 | 6 | 693ZZ | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | - | ||||
10 | 7 | 8 | 623ZZ | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | - | ||||
11 | 7 | 8 | 694ZZ | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | - | ||||
13 | 9 | 10 | 624ZZ | , 695ZZ | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | - | |||
14 | 10 | 11 | 605ZZ | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | - | ||||
15 | 10 | 11 | 696ZZ | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | - | ||||
16 | 11 | 12 | 625ZZ | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | - | ||||
17 | 3.0~50.0 | 12 | 13 | 606ZZ | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | - | |||
19 | 14 | 15 | 626ZZ | , 698ZZ | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | - | |||
19A | 3.0~100.0 | 16 | 17 | 6800ZZ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
21 | 18 | 19 | 6801ZZ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
22 | 17 | 18 | 608ZZ | , 6900ZZ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
24 | 19 | 20 | 628ZZ | , 6901ZZ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
24A | 21 | 22 | 6802ZZ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
26 | 20 | 21 | 6000ZZ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
26A | 23 | 24 | 6803ZZ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
28 | 22 | 23 | 6001ZZ | , 6902ZZ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
30 | 24 | 25 | 6200ZZ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
32 | 25 | 26 | 6201ZZ | , 6002ZZ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
32A | 29 | 30 | 6804ZZ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
35 | 29 | 30 | 6202ZZ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
37 | 31 | 32 | 6904ZZ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
37A | 34 | 35 | 6805ZZ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
42 | 34 | 35 | 6004ZZ | , 6905ZZ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
42A | 39 | 40 | 6806ZZ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
47 | 39 | 40 | 6204ZZ | , 6005ZZ | , 6906ZZ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
47A | 44 | 45 | 6807ZZ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
52 | 45 | 46 | 6205ZZ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
52A | 49 | 50 | 6808ZZ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
55 | 46 | 47 | 6006ZZ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
62 | 55 | 56 | 6206ZZ | , 6007ZZ | , 6908ZZ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
70 | 63 | 64 | 6207ZZ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
CLBS6-[1-50/0.1] |
CLBS7-[1-50/0.1] |
CLBS8-[1-50/0.1] |
CLBS10-[1-50/0.1] |
CLBS11-[1-50/0.1] |
CLBS13-[1-50/0.1] |
CLBS14-[1-50/0.1] |
CLBS15-[1-50/0.1] |
CLBS16-[1-50/0.1] |
CLBS17-[3-50/0.1] |
CLBS19-[3-50/0.1] |
CLBS19A-[3-100/0.1] |
CLBS21-[3-100/0.1] |
CLBS22-[3-100/0.1] |
CLBS24-[3-100/0.1] |
CLBS24A-[3-100/0.1] |
CLBS26-[3-100/0.1] |
CLBS26A-[3-100/0.1] |
CLBS28-[3-100/0.1] |
CLBS30-[3-100/0.1] |
CLBS32-[3-100/0.1] |
CLBS32A-[3-100/0.1] |
CLBS35-[3-100/0.1] |
CLBS37-[3-100/0.1] |
CLBS37A-[3-100/0.1] |
CLBS42-[3-100/0.1] |
CLBS42A-[3-100/0.1] |
CLBS47-[3-100/0.1] |
CLBS47A-[3-100/0.1] |
CLBS52-[3-100/0.1] |
CLBS52A-[3-100/0.1] |
CLBS55-[3-100/0.1] |
CLBS62-[3-100/0.1] |
CLBS70-[3-100/0.1] |
CLBSB6-[1-50/0.1] |
CLBSB7-[1-50/0.1] |
CLBSB8-[1-50/0.1] |
CLBSB10-[1-50/0.1] |
CLBSB11-[1-50/0.1] |
CLBSB13-[1-50/0.1] |
CLBSB14-[1-50/0.1] |
CLBSB15-[1-50/0.1] |
CLBSB16-[1-50/0.1] |
CLBSB17-[3-50/0.1] |
CLBSB19-[3-50/0.1] |
CLBSB19A-[3-100/0.1] |
CLBSB21-[3-100/0.1] |
CLBSB22-[3-100/0.1] |
CLBSB24-[3-100/0.1] |
CLBSB24A-[3-100/0.1] |
CLBSB26-[3-100/0.1] |
CLBSB26A-[3-100/0.1] |
CLBSB28-[3-100/0.1] |
CLBSB30-[3-100/0.1] |
CLBSB32-[3-100/0.1] |
CLBSB32A-[3-100/0.1] |
CLBSB35-[3-100/0.1] |
CLBSB37-[3-100/0.1] |
CLBSB37A-[3-100/0.1] |
CLBSB42-[3-100/0.1] |
Cargando…
Aplicación | Para anillo exterior |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente