(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Chumaceras - carcasa de fundición con piloto

Chumaceras - carcasa de fundición con piloto

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

El tipo de piloto y el tipo de toma están alineados para unidades de bloque de pollow

  • Componentes inCAD
Bloques de almohada: carcasa fundida, tipo piloto / tipo de recogida: imagen relacionada
Precisión: JIS B 1558
JIS B 1514
JIS B 1559
Tolerancia del diámetro interno del rodamiento: H7 (ajuste de separación)
Temperatura de funcionamiento: -15 a + 100°C
· Materiales
Componentes[M] Material
①Carcasa[M] Hierro Fundido Clase Número 30
②Rodamiento[M] 52100 Rodamiento de acero
③ Junta de goma[ M ] Caucho nitrilo (caucho nitrilo NBR)
④Tornillo de ajuste[M] Acero de aleación 4137

Especificaciones

Número de parte
HDMC20
Número de parteFPP.C.D.tAA1A2JEdBSCapacidad de carga básicaTornillo de ajusteMasa (g)
TipoDCr (dinámico)Cor (estático)M1Par torque (N • cm)Capacidad de carga axial (N)
HDMC1210055.178728.320.5105621231.0 12.712.86.6M6x0.75392640890
1510055.178728.320.5105621231.0 12.712.86.6M6x0.75392640870
1710055.178728.320.5105621231.0 12.712.86.6M6x0.75392640860
2010055.178728.320.5105621231.0 12.712.86.6M6x0.754901280840
2511563.690729.821106701234.114.314.07.9M6x0.754901400970
3012570.7100832.223108801238.115.919.611.3M6x0.7549019601180
3513577.8110936.426118901442.917.525.915.4M8x1118025901550
4014584.8120941.22611101001449.21929.317.9M8x1118029301850
4516093.31321440.22610121051649.21933.020.5M8x1118033002420
5016597.61381442.62810121101651.61935.523.2M10x1.25235035502710
[ ! ]kgf = Nx0.101972

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HDMC12
HDMC15
HDMC17
HDMC20
HDMC25
HDMC30
HDMC35
HDMC40
HDMC45
HDMC50
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del agujero del eje D
(φ)
Capacidad de carga básica Cr (dinámica)
(N)
Clasificación de carga básica Cor (estática)
(N)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12128006600
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15128006600
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

17128006600
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20128006600
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25140007900
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

301960011300
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

352590015400
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

402930017900
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

453300020500
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

503550023200

Cargando…

  1. 1

Más información

•HDMC
Con el piloto (parte del diámetro E) en el lado de montaje de la placa, se puede evitar la desalineación del rodamiento de bolas incluso si los tornillos de montaje se aflojan después de la instalación.

Ejemplo

Bloques de almohada: carcasa fundida, tipo piloto / tipo de recogida: imagen relacionada
 

Información básica

Tipo de unidad Unidades de rodamientos de bolas Unidad de rodamiento, tipo Con tipo de piloto Forma del diámetro interno del rodamiento Tornillo opresor
Material del cuerpo de la unidad Número de clase de hierro fundido 30 Rodamiento de material Acero para rodamientos 52100 Tratamiento de superficies No provisto

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico