(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 23/11/2024 el día a 5:00 pm el día 24/11/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Chumaceras: fundición, brida cuadrada

Chumaceras: fundición, brida cuadrada

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • En oferta hasta 15/12/24
  • Descuento por volumen

Nuevo: Se agrega el tipo sin lubricación. [junio de 2023]
· La versión sin lubricación viene precargada con la cantidad correcta de grasa y no requiere lubricación para su uso en condiciones normales.
· Tipo de unidad: Unidad de rodamiento
· Unidad de rodamiento, tipo: Tipo de brida cuadrada
· Forma del diámetro interior del rodamiento.: Orificio cilíndricoTornillo de fijación
· Material del cuerpo de la unidad: Número de clase de hierro fundido 30
· Material del elemento rodante: ③Acero inoxidable 304

  • Componentes inCAD
Bloques de almohada - Reparto - Brida cuadrada: imagen relacionada
Precisión: JIS B 1558
JIS B 1514
JIS B 1559
Tolerancia del diámetro interno del rodamiento: H7 (ajuste de separación)
Temperatura de funcionamiento: -15 a + 100°C
· Materiales
Componentes[M] Material
①Carcasa[M] Hierro Fundido Clase Número 30
②Rodamiento[M] 52100 Rodamiento de acero
③ Junta de goma[ M ] Caucho nitrilo (caucho nitrilo NBR)
④Tornillo de ajuste[M] Acero de aleación 4137

Especificaciones

Número de parte
HDF25

Número de parteNominal JISLL1tAA1A2d1BSCapacidad de carga básicaTornillo de ajusteMasa (g)
TipoDCr (dinámico)Cor (estático)M1Par torque (N • cm)Capacidad de carga axial (N)
HDF12UCF20186641233.325.5151231.0 12.712.86.6M6x0.75392640630
15UCF20286641233.325.5151231.0 12.712.86.6M6x0.75392640610
17UCF20386641233.325.5151231.0 12.712.86.6M6x0.75392640600
20UCF20486641233.325.5151231.0 12.712.86.6M6x0.754901280580
25UCF20595701435.827.0 161234.114.314.07.9M6x0.754901400720
30UCF206108831440.231.0 181238.115.919.611.3M6x0.7549019601010
35UCF207117921644.434191442.917.525.915.4M8x1118025901380
40UCF2081301021651.236211649.21929.317.9M8x1118029301770
45UCF2091371051852.238221649.21933.020.5M8x1118033002070
50UCF2101431111854.640221651.61935.523.2M10x1.25235035502360
[ ! ]kgf = Nx0.101972

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HDF12
HDF15
HDF17
HDF20
HDF25
HDF30
HDF35
HDF40
HDF45
HDF50
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del agujero del eje D
(φ)
Capacidad de carga básica Cr (dinámica)
(N)
Clasificación de carga básica Cor (estática)
(N)
1 Pieza(s)Disponible

1 Día

12128006600
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

15128006600
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

17128006600
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

20128006600
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

25140007900
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

301960011300
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

352590015400
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

402930017900
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

453300020500
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

503550023200

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo de unidad Unidades de rodamientos de bolas Unidad de rodamiento, tipo Tipo de brida cuadrada Forma del diámetro interno del rodamiento Tornillo opresor
Material del cuerpo de la unidad Número de clase de hierro fundido 30 Rodamiento de material Acero para rodamientos 52100 Tratamiento de superficies No provisto

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico