(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Chumaceras: fundición, con pestaña de diamante

Chumaceras: fundición, con pestaña de diamante

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Nuevo: Se agrega tamaño estándar con tipo sin lubricación. [junio de 2023]
· La versión sin lubricación viene precargada con la cantidad correcta de grasa y no requiere lubricación para su uso en condiciones normales.
· Tipo de unidad: Unidad de rodamiento
· Unidad de rodamiento, tipo: Tipo de brida en forma de diamante
· Forma del diámetro interior del rodamiento.: Orificio cilíndricoTornillo de fijación
· Material del cuerpo de la unidad: Número de clase de hierro fundido 30
· Material del elemento rodante: ③Acero inoxidable 304

  • Componentes inCAD
Bloques de almohada - Fundición - Brida en forma de diamante: imagen relacionada
Precisión: JIS B 1558
JIS B 1514
JIS B 1559
Tolerancia del diámetro interno del rodamiento: H7 (ajuste de separación)
Temperatura de funcionamiento: -15 a + 100°C
· Materiales
Componentes[M] Material
①Carcasa[M] Hierro Fundido Clase Número 30
②Rodamiento[M] 52100 Rodamiento de acero
③ Junta de goma[ M ] Caucho nitrilo (caucho nitrilo NBR)
④Tornillo de ajuste[M] Acero de aleación 4137

Especificaciones

Número de parte
HDH20
HDHCP25
Número de parteNominal JISFF1WtAA1A2dBSCapacidad de carga básicaTornillo de ajusteMasa (g)
TipoDCr (dinámico)Cor (estático)M1Par torque (N • cm)Capacidad de carga axial (N)
HDH12UCFL20111390601233.325.5151231.0 12.712.86.6M6x0.75392640470
15UCFL20211390601233.325.5151231.0 12.712.86.6M6x0.75392640450
17UCFL20311390601233.325.5151231.0 12.712.86.6M6x0.75392640440
20UCFL20411390601233.325.5151231.0 12.712.86.6M6x0.754901280420
25UCFL20513099681435.827.0 161634.114.314.07.9M6x0.754901400590
30UCFL206148117801440.231.0 181638.115.919.611.3M6x0.754901960900
35UCFL207161130901644.434191642.917.525.915.4M8x1118025901200
40UCFL2081751441001651.236211649.21929.317.9M8x1118029301510
45UCFL2091881481081852.238221949.21933.020.5M8x1118033001900
50UCFL2101971571151854.640221951.61935.523.2M10x1.25235035502200
[ ! ]kgf = Nx0.101972

Número de parteFF1WtAA1A2dBSCapacidad de carga básicaTornillo de ajusteMasa (g)
TipoDCr (dinámico)Cor (estático)M1Par torque (N • cm)Capacidad de carga axial (N)
HDHCP128163.5569.525.5189.572269.554.8M5x0.8250476280
158163.5569.525.5189.572269.554.8M5x0.8250476270
178163.5569.525.5189.572269.554.8M5x0.8250476250
209071.5631128.720111024.7 712.86.6M5x0.82501280300
259576691130.520.0 1110277.514.07.9M6x0.754901400400
3011390.5791234.322.5 121230.3819.611.3M6x0.754901960580
[ ! ]kgf = Nx0.101972

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HDH12
HDH15
HDH17
HDH20
HDH25
HDH30
HDH35
HDH40
HDH45
HDH50
HDHCP12
HDHCP15
HDHCP17
HDHCP20
HDHCP25
HDHCP30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del agujero del eje D
(φ)
Capacidad de carga básica Cr (dinámica)
(N)
Clasificación de carga básica Cor (estática)
(N)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Existencias

12128006600
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

15128006600
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

17128006600
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

20128006600
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25140007900
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

301960011300
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

352590015400
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

402930017900
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

453300020500
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

503550023200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1295504800
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1595504800
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1795504800
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20128006600
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25140007900
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

301960011300

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo de unidad Unidades de rodamientos de bolas Unidad de rodamiento, tipo Tipo de brida en forma de diamante Forma del diámetro interno del rodamiento Tornillo opresor
Material del cuerpo de la unidad Número de clase de hierro fundido 30 Rodamiento de material Acero para rodamientos 52100 Tratamiento de superficies No provisto

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico