(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Chumaceras: fundición, montaje inferior

Chumaceras: fundición, montaje inferior
  • En oferta hasta 07/03/25
  • Descuento por volumen

· Tipo de unidad: Unidad de rodamiento
· Unidad de rodamiento, tipo: Soportes para chumacera
· Tipo de almohada, categoría: Ancho estrecho
· Forma del diámetro interior del rodamiento.: Orificio cilíndricoTornillo de fijación
· Material del cuerpo de la unidad: Número de clase de hierro fundido 30

  • Componentes inCAD
Bloques de almohada - Fundición - Montaje inferior: imagen relacionada
Precisión: JIS B 1558
JIS B 1514
JIS B 1559
Tolerancia del diámetro interno del rodamiento: H7 (ajuste de separación)
Temperatura de funcionamiento: -15 a + 100°C
· Materiales
Componentes[M] Material
①Carcasa[M] Hierro Fundido Clase Número 30
②Rodamiento[M] 52100 Rodamiento de acero
③ Junta de goma[ M ] Caucho nitrilo (caucho nitrilo NBR)
④Tornillo de ajuste[M] Acero de aleación 4137

Especificaciones

Número de parte
PDB15
Número de parteHLL1AMtH1BSCapacidad de carga básicaTornillo de ajusteMasa (g)
TipoDPDBPDBCr (dinámico)Cor (estático)M1Par torque
(N • cm)
Capacidad de carga axial (N)
PDB1230.2765238M10x1.51286231.0 12.712.86.6M6x0.75392640550
1530.2765238M10x1.51286231.0 12.712.86.6M6x0.75392640530
1730.2765238M10x1.51286231.0 12.712.86.6M6x0.75392640520
2030.2765238M10x1.51286231.0 12.712.86.6M6x0.754901280500
2536.5845638M10x1.515107234.1 14.314.07.9M6x0.754901400720
3042.9946648M14x2.018108438.1 15.919.611.3M6x0.7549019601020
3547.61108048M14x2.020129542.9 17.525.915.4M8x1118025901580
4049.21168454M14x2.0201210049.2 1929.317.9M8x1118029301840
4554.21209054M14x2.0251210849.2 1933.020.5M8x1118033002060
5057.21309460M16x2.0251411651.6 1935.523.2M10x1.25235035502440
[ ! ]kgf = Nx0.101972

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
PDB12
PDB15
PDB17
PDB20
PDB25
PDB30
PDB35
PDB40
PDB45
PDB50
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del agujero del eje D
(φ)
Altura de Montaje H
(mm)
Capacidad de carga básica Cr (dinámica)
(N)
Clasificación de carga básica Cor (estática)
(N)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1230.2128006600
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1530.2128006600
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1730.2128006600
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2030.2128006600
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

2536.5140007900
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

3042.91960011300
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

3547.62590015400
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

4049.22930017900
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4554.23300020500
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5057.23550023200

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo de unidad Unidades de rodamientos de bolas Unidad de rodamiento, tipo Soportes para chumacera Tipo de almohada, categoría Tipo de montaje inferior
Forma del diámetro interno del rodamiento Tornillo opresor Material del cuerpo de la unidad Número de clase de hierro fundido 30 Rodamiento de material Acero para rodamientos 52100
Tratamiento de superficies No provisto

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm