(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Rodamientos de Bolas de Contacto Angular - Una hilera.

Rodamientos de Bolas de Contacto Angular - Una hilera.
  • Descuento por volumen

Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre rodamientos de bolas de contacto angular grandes, de una hilera (MISUMI), consulte las secciones siguientes:

  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

  • Debido a la alta demanda y las limitaciones de fabricación actuales, los modelos B7000, B7001, B7002, B7003 y B7005 están temporalmente suspendidos, disculpe las molestias posteriores. Para más ayuda, por favor contáctenos.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

アンギュラ玉軸受 並級・単列:Related Image
For details on the tolerance and allowable values of inner and outer rings, >> P.2243
[ ! ]Shipped with no grease applied. Please apply grease before use.
Bearing Accuracy: JIS B 1514 Class 0
・Materials
[ M ] Material: 52100 Bearing Steel

Especificaciones

Número de parte
B7000
■ fila única
Número de partedDBr
(mín.)
r 1
(min)
B7000102680.30.15
B7200103090.60.3
B7001122880.30.15
B72011232100.60.3
B7002153290.30.15
B72021535110.60.3
B70031735100.30.15
B72031740120.60.3
B70042042120.60.3
B720420471410.6
B70052547120.60.3
B720525521510.6
B700630551310.6
B720630621610.6
B72073572171.10.6
B72084080181.10.6
B72094585191.10.6
B72105090201.10.6
Número de parteCapacidad de carga básicaVelocidad rotacional permitida rpm (referencia)Apex de cono de presión
a
Dimensiones relativasMasa (g) (Referencia)
Cr (dinámico) kNCor (estático) kNDs (min.)dh (máx.)R (máx.)
B70005.352.6232009.212.523.50.323
B72005.42.712240010.315250.629
B70015.82.98208009.814.525.50.325
B720184.052000011.417270.637
B70026.13.451840011.317.529.50.335
B72028.654.651760012.720300.646
B70036.43.81680012.519.532.50.346
B720310.861520014.222350.667
B700410.86.61440014.925370.680
B720414.58.31360016.726411.0109
B700511.37.41280016.430420.693
B720516.210.31120018.631461.0130
B700614.510.11040018.836491.0135
B720622.514.8960021.336561.0197
B720729.720.1800023.942651.0287
B720835.525.1760026.347731.0375
B720939.528.7680028.352781.0411
B721041.531.5632030.257831.0466
[ ! ]kgf = Nx0.101972

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
B7000
B7001
B7002
B7003
B7004
B7005
B7006
B7200
B7201
B7202
B7203
B7204
B7205
B7206
B7207
B7208
B7209
B7210
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSID d
(Ø)
O.D. D
(Ø)
Ancho B (o T)
(mm)
Capacidad de carga básica Cr (dinámica)
(N)
Velocidad rotacional permitida
(rpm)
Clasificación de carga básica Cor (estática)
(N)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10102685350232002600
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10122885800208002980
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10153296100184003450
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101735106400168003800
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020421210800144006600
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1025471211300128007400
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Existencias

10305513145001040010100
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10103095400224002710
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101232108000200004050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101535118650176004650
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1017401210800152006000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020471414500136008300
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10255215162001120010300
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030621622500960014800
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1035721729700800020100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1040801835500760025100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1045851939500680028700
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050902041500632031500
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSID d
(Ø)
O.D. D
(Ø)
Ancho B (o T)
(mm)
Capacidad de carga básica Cr (dinámica)
(N)
Velocidad rotacional permitida
(rpm)
Clasificación de carga básica Cor (estática)
(N)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Cojinete angular (simple) Material del anillo interno / externo Acero para rodamientos 52100 Estilo de rodamiento De tipo abierto
Forma del anillo exterior Estándar Precisión Clase 0 Especificaciones, medio ambiente Estándar
Dirección de carga Radial Número de filas de anillo de canalización Single Track Estándares de tamaño Serie métrica
Material del elemento rodante Acero para rodamientos 52100 Combinación de rodamientos de bolas de contacto angular Single Track Estructura de la parte del sello Abierto

Preguntas Frecuentes (FAQ)

質問: La tolerancia del rodamiento se puede encontrar en: https://us.misumi-ec.com/pdf/fa/2010/p3499.pdf
回答: La tolerancia del rodamiento se puede encontrar en: https://us.misumi-ec.com/pdf/fa/2010/p3499.pdf

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm