(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pasadores de fulcro - hexágono interior

Pasadores de fulcro - hexágono interior
  • Descuento por volumen
  • Desengrasante
  • Cambios en Especificaciones
  • Menor Tiempo de Envío

Nuevo: Se añaden materiales ni-plateados electrolíticamente, 304 SS y 440C SS. [junio de 2023]
· Tipo de unidad: Cabeza hexagonal

  • Componentes inCAD
Pines de fulcro, estándar: Related Image
· Materiales
EstándarConfigurable[M] Material[H] Dureza[ S ] Tratamiento de superficies
Grado estándarGrado de precisiónGrado estándarGrado de precisión
D-0.01
-0.05
Dg6D-0.01
-0.05
Dg6
CBDBR CBDGBRFCBDBR FCBDGBREquivalente al acero bajo en carbón 1045-(Óxido negro)
CBDBRH -FCBDBRH -40~45HRC
CBDRCBDGRFCBDRFCBDGREquivalente al acero inoxidable 303--

Especificaciones

Número de parte-L
CBDR-10

Número de parte-L-A-E-F
FCBDBR6-
10.0-A10-E2.5-F6
■ Tolerancia de la dimensión L
 EstándarConfigurable
Sin endurecer+0.15
+0.05
+0.1
0
Endurecido+0.2
0
+0.2
0
• Grado de precisión
Tolerancia D (g6)
4~6-0.004
-0.012
8, 10-0.005
-0.014
12~15-0.006
-0.017
■ Estándar
Número de parteLAEMxP
(Rosca gruesa)
FBh1C
TipoD
Cabeza hexagonal (estándar)
CBDBR
CBDBRH
CBDR

Cabeza hexagonal (precisión)
CBDGBR
CBDGR
45 6 7 863.52.6x0.4540.8220.5
55 6 7 8 10843x0.5612.52.50.5
65 6 7 8 10 1044x0.781.2330.5
85 6 7 8 9 10 12 20124.55x0.8101.443.51
105 6 7 8 9 10 12 15 201656x1.0121.5541
126 7 8 9 10 12 13 15 201858x1.25121.5541
■ Configurable
Número de parteL = incremento de 0.1 mmAE = incremento de 0.1 mmF = Incremento de 1 mmMxP
(Rosca gruesa)
Bh1C
TipoD
Cabeza hexagonal (estándar)
FCBDBR
FCBDBRH
FCBDR

Cabeza hexagonal (precisión)
FCBDGBR
FCBDGR
45.0~20.068  2.0~4.03, 42.6x0.45 0.8220.5
5810  3~63x0.5 12.52.50.5
61012  2.5~4.54~84x0.7 1.2330.5
81216  5~105x0.8 1.443.51
10161820 3.0~5.06~126x1.0 1.5541
12182022248~128x1.25 1.5541
138x1.25 1.5541
15202224 10~1510 x1.51.5541
Condiciones de mecanizado [! ] FCBDBR, FCBDBRH y FCBDR, E + L≥2xh 1 +2

Modificaciones

Pines de fulcro, estándar: Related Image

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CBDBR4-5
CBDBR4-6
CBDBR4-7
CBDBR4-8
CBDBR5-5
CBDBR5-6
CBDBR5-7
CBDBR5-8
CBDBR5-10
CBDBR6-5
CBDBR6-6
CBDBR6-7
CBDBR6-8
CBDBR6-10
CBDBR8-5
CBDBR8-6
CBDBR8-7
CBDBR8-8
CBDBR8-9
CBDBR8-10
CBDBR8-12
CBDBR8-20
CBDBR10-5
CBDBR10-6
CBDBR10-7
CBDBR10-8
CBDBR10-9
CBDBR10-10
CBDBR10-12
CBDBR10-15
CBDBR10-20
CBDBR12-6
CBDBR12-7
CBDBR12-8
CBDBR12-9
CBDBR12-10
CBDBR12-12
CBDBR12-13
CBDBR12-15
CBDBR12-20
CBDBRH4-5
CBDBRH4-6
CBDBRH4-7
CBDBRH4-8
CBDBRH5-5
CBDBRH5-6
CBDBRH5-7
CBDBRH5-8
CBDBRH5-10
CBDBRH6-5
CBDBRH6-6
CBDBRH6-7
CBDBRH6-8
CBDBRH6-10
CBDBRH8-5
CBDBRH8-6
CBDBRH8-7
CBDBRH8-8
CBDBRH8-9
CBDBRH8-10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro del eje D
(mm)
Tolerancia del eje
(mm)
Tratamiento térmico Acabado superficial Tamaño de la rosca Precisión L seleccionable
(mm)
A
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104Estándar (-0.01/-0.05)No endurecidoPavonadoM2.6Precisión media (-0.01/-0.05)5---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104Estándar (-0.01/-0.05)No endurecidoPavonadoM2.6Precisión media (-0.01/-0.05)6---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104Estándar (-0.01/-0.05)No endurecidoPavonadoM2.6Precisión media (-0.01/-0.05)7---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104Estándar (-0.01/-0.05)No endurecidoPavonadoM2.6Precisión media (-0.01/-0.05)8---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105Estándar (-0.01/-0.05)No endurecidoPavonadoM3Precisión media (-0.01/-0.05)5---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105Estándar (-0.01/-0.05)No endurecidoPavonadoM3Precisión media (-0.01/-0.05)6---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105Estándar (-0.01/-0.05)No endurecidoPavonadoM3Precisión media (-0.01/-0.05)7---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105Estándar (-0.01/-0.05)No endurecidoPavonadoM3Precisión media (-0.01/-0.05)8---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105Estándar (-0.01/-0.05)No endurecidoPavonadoM3Precisión media (-0.01/-0.05)10---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106Estándar (-0.01/-0.05)No endurecidoPavonadoM4Precisión media (-0.01/-0.05)5---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106Estándar (-0.01/-0.05)No endurecidoPavonadoM4Precisión media (-0.01/-0.05)6---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106Estándar (-0.01/-0.05)No endurecidoPavonadoM4Precisión media (-0.01/-0.05)7---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106Estándar (-0.01/-0.05)No endurecidoPavonadoM4Precisión media (-0.01/-0.05)8---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106Estándar (-0.01/-0.05)No endurecidoPavonadoM4Precisión media (-0.01/-0.05)10---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108Estándar (-0.01/-0.05)No endurecidoPavonadoM5Precisión media (-0.01/-0.05)5---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108Estándar (-0.01/-0.05)No endurecidoPavonadoM5Precisión media (-0.01/-0.05)6---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108Estándar (-0.01/-0.05)No endurecidoPavonadoM5Precisión media (-0.01/-0.05)7---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108Estándar (-0.01/-0.05)No endurecidoPavonadoM5Precisión media (-0.01/-0.05)8---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108Estándar (-0.01/-0.05)No endurecidoPavonadoM5Precisión media (-0.01/-0.05)9---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108Estándar (-0.01/-0.05)No endurecidoPavonadoM5Precisión media (-0.01/-0.05)10---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108Estándar (-0.01/-0.05)No endurecidoPavonadoM5Precisión media (-0.01/-0.05)12---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108Estándar (-0.01/-0.05)No endurecidoPavonadoM5Precisión media (-0.01/-0.05)20---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010Estándar (-0.01/-0.05)No endurecidoPavonadoM6Precisión media (-0.01/-0.05)5---
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1010Estándar (-0.01/-0.05)No endurecidoPavonadoM6Precisión media (-0.01/-0.05)6---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010Estándar (-0.01/-0.05)No endurecidoPavonadoM6Precisión media (-0.01/-0.05)7---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010Estándar (-0.01/-0.05)No endurecidoPavonadoM6Precisión media (-0.01/-0.05)8---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010Estándar (-0.01/-0.05)No endurecidoPavonadoM6Precisión media (-0.01/-0.05)9---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010Estándar (-0.01/-0.05)No endurecidoPavonadoM6Precisión media (-0.01/-0.05)10---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010Estándar (-0.01/-0.05)No endurecidoPavonadoM6Precisión media (-0.01/-0.05)12---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010Estándar (-0.01/-0.05)No endurecidoPavonadoM6Precisión media (-0.01/-0.05)15---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010Estándar (-0.01/-0.05)No endurecidoPavonadoM6Precisión media (-0.01/-0.05)20---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012Estándar (-0.01/-0.05)No endurecidoPavonadoM8Precisión media (-0.01/-0.05)6---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012Estándar (-0.01/-0.05)No endurecidoPavonadoM8Precisión media (-0.01/-0.05)7---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012Estándar (-0.01/-0.05)No endurecidoPavonadoM8Precisión media (-0.01/-0.05)8---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012Estándar (-0.01/-0.05)No endurecidoPavonadoM8Precisión media (-0.01/-0.05)9---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012Estándar (-0.01/-0.05)No endurecidoPavonadoM8Precisión media (-0.01/-0.05)10---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012Estándar (-0.01/-0.05)No endurecidoPavonadoM8Precisión media (-0.01/-0.05)12---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012Estándar (-0.01/-0.05)No endurecidoPavonadoM8Precisión media (-0.01/-0.05)13---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012Estándar (-0.01/-0.05)No endurecidoPavonadoM8Precisión media (-0.01/-0.05)15---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012Estándar (-0.01/-0.05)No endurecidoPavonadoM8Precisión media (-0.01/-0.05)20---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104Estándar (-0.01/-0.05)EndurecidoPavonadoM2.6Precisión media (-0.01/-0.05)5---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104Estándar (-0.01/-0.05)EndurecidoPavonadoM2.6Precisión media (-0.01/-0.05)6---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104Estándar (-0.01/-0.05)EndurecidoPavonadoM2.6Precisión media (-0.01/-0.05)7---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104Estándar (-0.01/-0.05)EndurecidoPavonadoM2.6Precisión media (-0.01/-0.05)8---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105Estándar (-0.01/-0.05)EndurecidoPavonadoM3Precisión media (-0.01/-0.05)5---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105Estándar (-0.01/-0.05)EndurecidoPavonadoM3Precisión media (-0.01/-0.05)6---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105Estándar (-0.01/-0.05)EndurecidoPavonadoM3Precisión media (-0.01/-0.05)7---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105Estándar (-0.01/-0.05)EndurecidoPavonadoM3Precisión media (-0.01/-0.05)8---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105Estándar (-0.01/-0.05)EndurecidoPavonadoM3Precisión media (-0.01/-0.05)10---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106Estándar (-0.01/-0.05)EndurecidoPavonadoM4Precisión media (-0.01/-0.05)5---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106Estándar (-0.01/-0.05)EndurecidoPavonadoM4Precisión media (-0.01/-0.05)6---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106Estándar (-0.01/-0.05)EndurecidoPavonadoM4Precisión media (-0.01/-0.05)7---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106Estándar (-0.01/-0.05)EndurecidoPavonadoM4Precisión media (-0.01/-0.05)8---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106Estándar (-0.01/-0.05)EndurecidoPavonadoM4Precisión media (-0.01/-0.05)10---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108Estándar (-0.01/-0.05)EndurecidoPavonadoM5Precisión media (-0.01/-0.05)5---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108Estándar (-0.01/-0.05)EndurecidoPavonadoM5Precisión media (-0.01/-0.05)6---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108Estándar (-0.01/-0.05)EndurecidoPavonadoM5Precisión media (-0.01/-0.05)7---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108Estándar (-0.01/-0.05)EndurecidoPavonadoM5Precisión media (-0.01/-0.05)8---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108Estándar (-0.01/-0.05)EndurecidoPavonadoM5Precisión media (-0.01/-0.05)9---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108Estándar (-0.01/-0.05)EndurecidoPavonadoM5Precisión media (-0.01/-0.05)10---

Cargando…

Ejemplo

Pines de fulcro, estándar: Related Image
 

Información básica

Tipo de unidad Cabeza hexagonal

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm