(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Nuevo: Se añaden materiales ni-plateados electrolíticamente, 304 SS y 440C SS. [junio de 2023]
· Tipo de unidad: Llaves planas
· Tolerancia del eje (mm): Estándar (-0.01/ - 0.05)
· Precisión: Precisión media (-0.01/ - 0.05)
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Estándar | Configurable | [M] Material | [H] Dureza | [ S ] Tratamiento de superficies | ||
D | -0.01 -0.05 | D | -0.01 -0.05 | |||
CBDBW | FCBDBW | Equivalente al acero bajo en carbón 1045 | - | (Óxido negro) | ||
CBDBWH | FCBDBWH | 40~45HRC | ||||
CBDW | FCBDW | Equivalente al acero inoxidable 303 | - | - |
Número de parte | - | L |
CBDW | - | 10 |
Número de parte | - | L | - | A | - | E | - | F |
FCBDW6 | - | 10.0 | - | A10 | - | E2.5 | - | F6 |
Estándar | Configurable | |
Sin endurecer | +0.15 +0.05 | +0.1 0 |
Endurecido | +0.2 0 | +0.2 0 |
Número de parte | L | A | E | MxP (Rosca gruesa) | F | ℓ | C | W1 | |
Tipo | D | ||||||||
Llave plana (estándar) CBDBW CBDBWH CBDW | 4 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 6 | 3. 5 | 2.6x0.45 | 4 | 0.8 | 0.5 | 5 |
5 | 1 2 3 4 5 6 7 8 10 | 8 | 4 | 3x0.5 | 6 | 1 | 0.5 | 7 | |
6 | 2 3 4 5 6 7 8 10 | 10 | 4 | 4x0.7 | 8 | 1.2 | 0.5 | 8 | |
8 | 5 6 7 8 9 10 12 20 | 12 | 4.5 | 5x0.8 | 10 | 1.4 | 1 | 10 | |
10 | 5 6 7 8 9 10 12 15 20 | 16 | 5 | 6x1.0 | 12 | 1.5 | 1 | 13 | |
12 | 6 7 8 9 10 12 13 15 20 | 18 | 5 | 8x1.25 | 12 | 1.5 | 1 | 14 |
Número de parte | L = incremento de 0.1 mm | A | E = incremento de 0.1 mm | F = Incremento de 1 mm | MxP (Rosca gruesa) | ℓ | C | W1 | ||||
Tipo | D | |||||||||||
Llave plana (estándar) FCBDBW FCBDBWH FCBDW | 4 | 1.0~20.0 | 6 | 8 | 2.0~4.0 | 3, 4 | 2.6x0.45 | 0.8 | 0.5 | 5 | ||
5 | 8 | 10 | 3~6 | 3x0.5 | 1 | 0.5 | 7 | |||||
6 | 10 | 12 | 2.5~4.5 | 4~8 | 4x0.7 | 1.2 | 0.5 | 8 | ||||
8 | 12 | 16 | 5~10 | 5x0.8 | 1.4 | 1 | 10 | |||||
10 | 16 | 18 | 20 | 3.0~5.0 | 6~12 | 6x1.0 | 1.5 | 1 | 13 | |||
12 | 18 | 20 | 22 | 24 | 8~12 | 8x1.25 | 1.5 | 1 | 14 | |||
13 | 8x1.25 | 1.5 | 1 | 15 | ||||||||
15 | 20 | 22 | 24 | 10~15 | 10x1.5 | 1.5 | 1 | 17 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
Cargando…
Tipo de unidad | Llaves planas | Tolerancia del eje(mm) | Estándar (-0.01/-0.05) | Precisión | Precisión media (-0.01/-0.05) |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente