(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pasadores de fulcro - ranura ranurada

Pasadores de fulcro - ranura ranurada
  • Descuento por volumen
  • Desengrasante
  • Cambios en Especificaciones
  • Menor Tiempo de Envío

Nuevo: Se agregan materiales ni-niquelado electrolítico, 304 SS y 440C SS.[Junio ​​de 2023]
· Tipo de unidad: Ranurado

  • Componentes inCAD
Pines de fulcro, estándar: Related Image
· Materiales
EstándarConfigurable
[M] Material[H] Dureza[ S ] Tratamiento de superficies
Grado estándarGrado de precisiónGrado estándar
D-0.01
-0.05
Dg6D-0.01
-0.05
CBBD -FCBBD Equivalente al acero bajo en carbón 1045-(Óxido negro)
CBBDH -FCBBDH 40~45HRC
CBDCBDGFCBDEquivalente al acero inoxidable 303--

Especificaciones

Número de parte-L
CBD6
-
10

Número de parte-L-A-E-F
FCBBD6
-
10.0
-
A10
-
E2.5
-
F6
■ Tolerancia de la dimensión L
 EstándarConfigurable
Sin endurecer+0.15
+0.05
+0.1
0
Endurecido+0.2
0
+0.2
0
• Grado de precisión
Tolerancia D (g6)
4~6-0.004
-0.012
8, 10-0.005
-0.014
12-0.006
-0.017
■ Estándar
Número de parteLAEMxP
(Rosca gruesa)
FWhC
TipoD
Ranura de ranura recta (estándar)
CBBD
CBBDH
CBD
Ranura de ranura recta (precisión)
CBDG
41 2 3 4 5 6 7 8622.6x0.4540.80.810.5
51 2 3 4 5 6 7 8 10823x0.5610.810.5
62 3 4 5 6 7 8 10 102.54x0.781.21.21.50.5
85 6 7 8 9 10 12 201235x0.8101.41.21.51
105 6 7 8 9 10 12 15 201646x1.0121.51.41.81
126 7 8 9 10 12 13 15 201858x1.25121.51.521
■ Configurable
Número de parteL = incremento de 0.1 mmAE = incremento de 0.1 mmF = Incremento de 1 mmMxP
(Rosca gruesa)
WhC
TipoD
Estriado de ranura recta
(estándar)
FCBBD
FCBBDH
FCBD
41.0~20.068  2.0~4.03, 42.6x0.45 0.80.810.5
5810  3~63x0.5 10.810.5
61012  2.5~4.54~84x0.7 1.21.21.50.5
81216  5~105x0.8 1.41.21.51
10161820 3.0~5.06~126x1.0 1.51.41.81
12182022248~128x1.25 1.51.521

Modificaciones

Pines de fulcro, estándar: Related Image

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CBBD4-1
CBBD4-2
CBBD4-3
CBBD4-4
CBBD4-5
CBBD4-6
CBBD4-7
CBBD4-8
CBBD5-1
CBBD5-2
CBBD5-3
CBBD5-4
CBBD5-5
CBBD5-6
CBBD5-7
CBBD5-8
CBBD5-10
CBBD6-2
CBBD6-3
CBBD6-4
CBBD6-5
CBBD6-6
CBBD6-7
CBBD6-8
CBBD6-10
CBBD8-5
CBBD8-6
CBBD8-7
CBBD8-8
CBBD8-9
CBBD8-10
CBBD8-12
CBBD8-20
CBBD10-5
CBBD10-6
CBBD10-7
CBBD10-8
CBBD10-9
CBBD10-10
CBBD10-12
CBBD10-15
CBBD10-20
CBBD12-6
CBBD12-7
CBBD12-8
CBBD12-9
CBBD12-10
CBBD12-12
CBBD12-13
CBBD12-15
CBBD12-20
CBBDH4-1
CBBDH4-2
CBBDH4-3
CBBDH4-4
CBBDH4-5
CBBDH4-6
CBBDH4-7
CBBDH4-8
CBBDH5-1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro del eje D
(mm)
Tolerancia del eje
(mm)
Tratamiento térmico Acabado superficial Tamaño de la rosca Precisión L seleccionable
(mm)
A
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104Estándar (-0.01/-0.05)No endurecidoPavonadoM2.6Precisión media (-0.01/-0.05)1----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104Estándar (-0.01/-0.05)No endurecidoPavonadoM2.6Precisión media (-0.01/-0.05)2----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104Estándar (-0.01/-0.05)No endurecidoPavonadoM2.6Precisión media (-0.01/-0.05)3----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104Estándar (-0.01/-0.05)No endurecidoPavonadoM2.6Precisión media (-0.01/-0.05)4----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104Estándar (-0.01/-0.05)No endurecidoPavonadoM2.6Precisión media (-0.01/-0.05)5----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104Estándar (-0.01/-0.05)No endurecidoPavonadoM2.6Precisión media (-0.01/-0.05)6----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104Estándar (-0.01/-0.05)No endurecidoPavonadoM2.6Precisión media (-0.01/-0.05)7----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104Estándar (-0.01/-0.05)No endurecidoPavonadoM2.6Precisión media (-0.01/-0.05)8----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105Estándar (-0.01/-0.05)No endurecidoPavonadoM3Precisión media (-0.01/-0.05)1----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105Estándar (-0.01/-0.05)No endurecidoPavonadoM3Precisión media (-0.01/-0.05)2----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105Estándar (-0.01/-0.05)No endurecidoPavonadoM3Precisión media (-0.01/-0.05)3----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105Estándar (-0.01/-0.05)No endurecidoPavonadoM3Precisión media (-0.01/-0.05)4----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105Estándar (-0.01/-0.05)No endurecidoPavonadoM3Precisión media (-0.01/-0.05)5----
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

105Estándar (-0.01/-0.05)No endurecidoPavonadoM3Precisión media (-0.01/-0.05)6----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105Estándar (-0.01/-0.05)No endurecidoPavonadoM3Precisión media (-0.01/-0.05)7----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105Estándar (-0.01/-0.05)No endurecidoPavonadoM3Precisión media (-0.01/-0.05)8----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105Estándar (-0.01/-0.05)No endurecidoPavonadoM3Precisión media (-0.01/-0.05)10----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106Estándar (-0.01/-0.05)No endurecidoPavonadoM4Precisión media (-0.01/-0.05)2----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106Estándar (-0.01/-0.05)No endurecidoPavonadoM4Precisión media (-0.01/-0.05)3----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106Estándar (-0.01/-0.05)No endurecidoPavonadoM4Precisión media (-0.01/-0.05)4----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106Estándar (-0.01/-0.05)No endurecidoPavonadoM4Precisión media (-0.01/-0.05)5----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106Estándar (-0.01/-0.05)No endurecidoPavonadoM4Precisión media (-0.01/-0.05)6----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106Estándar (-0.01/-0.05)No endurecidoPavonadoM4Precisión media (-0.01/-0.05)7----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106Estándar (-0.01/-0.05)No endurecidoPavonadoM4Precisión media (-0.01/-0.05)8----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106Estándar (-0.01/-0.05)No endurecidoPavonadoM4Precisión media (-0.01/-0.05)10----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108Estándar (-0.01/-0.05)No endurecidoPavonadoM5Precisión media (-0.01/-0.05)5----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108Estándar (-0.01/-0.05)No endurecidoPavonadoM5Precisión media (-0.01/-0.05)6----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108Estándar (-0.01/-0.05)No endurecidoPavonadoM5Precisión media (-0.01/-0.05)7----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108Estándar (-0.01/-0.05)No endurecidoPavonadoM5Precisión media (-0.01/-0.05)8----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108Estándar (-0.01/-0.05)No endurecidoPavonadoM5Precisión media (-0.01/-0.05)9----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108Estándar (-0.01/-0.05)No endurecidoPavonadoM5Precisión media (-0.01/-0.05)10----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108Estándar (-0.01/-0.05)No endurecidoPavonadoM5Precisión media (-0.01/-0.05)12----
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

108Estándar (-0.01/-0.05)No endurecidoPavonadoM5Precisión media (-0.01/-0.05)20----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010Estándar (-0.01/-0.05)No endurecidoPavonadoM6Precisión media (-0.01/-0.05)5----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010Estándar (-0.01/-0.05)No endurecidoPavonadoM6Precisión media (-0.01/-0.05)6----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010Estándar (-0.01/-0.05)No endurecidoPavonadoM6Precisión media (-0.01/-0.05)7----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010Estándar (-0.01/-0.05)No endurecidoPavonadoM6Precisión media (-0.01/-0.05)8----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010Estándar (-0.01/-0.05)No endurecidoPavonadoM6Precisión media (-0.01/-0.05)9----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010Estándar (-0.01/-0.05)No endurecidoPavonadoM6Precisión media (-0.01/-0.05)10----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010Estándar (-0.01/-0.05)No endurecidoPavonadoM6Precisión media (-0.01/-0.05)12----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010Estándar (-0.01/-0.05)No endurecidoPavonadoM6Precisión media (-0.01/-0.05)15----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010Estándar (-0.01/-0.05)No endurecidoPavonadoM6Precisión media (-0.01/-0.05)20----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012Estándar (-0.01/-0.05)No endurecidoPavonadoM8Precisión media (-0.01/-0.05)6----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012Estándar (-0.01/-0.05)No endurecidoPavonadoM8Precisión media (-0.01/-0.05)7----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012Estándar (-0.01/-0.05)No endurecidoPavonadoM8Precisión media (-0.01/-0.05)8----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012Estándar (-0.01/-0.05)No endurecidoPavonadoM8Precisión media (-0.01/-0.05)9----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012Estándar (-0.01/-0.05)No endurecidoPavonadoM8Precisión media (-0.01/-0.05)10----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012Estándar (-0.01/-0.05)No endurecidoPavonadoM8Precisión media (-0.01/-0.05)12----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012Estándar (-0.01/-0.05)No endurecidoPavonadoM8Precisión media (-0.01/-0.05)13----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012Estándar (-0.01/-0.05)No endurecidoPavonadoM8Precisión media (-0.01/-0.05)15----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012Estándar (-0.01/-0.05)No endurecidoPavonadoM8Precisión media (-0.01/-0.05)20----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104Estándar (-0.01/-0.05)EndurecidoPavonadoM2.6Precisión media (-0.01/-0.05)1----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104Estándar (-0.01/-0.05)EndurecidoPavonadoM2.6Precisión media (-0.01/-0.05)2----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104Estándar (-0.01/-0.05)EndurecidoPavonadoM2.6Precisión media (-0.01/-0.05)3----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104Estándar (-0.01/-0.05)EndurecidoPavonadoM2.6Precisión media (-0.01/-0.05)4----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104Estándar (-0.01/-0.05)EndurecidoPavonadoM2.6Precisión media (-0.01/-0.05)5----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104Estándar (-0.01/-0.05)EndurecidoPavonadoM2.6Precisión media (-0.01/-0.05)6----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104Estándar (-0.01/-0.05)EndurecidoPavonadoM2.6Precisión media (-0.01/-0.05)7----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104Estándar (-0.01/-0.05)EndurecidoPavonadoM2.6Precisión media (-0.01/-0.05)8----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105Estándar (-0.01/-0.05)EndurecidoPavonadoM3Precisión media (-0.01/-0.05)1----

Cargando…

Ejemplo

Pines de fulcro, estándar: Related Image
 

Información básica

Tipo de unidad Ranurado

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm